![SFP+ 10GBASE-ER 1310nm 40km Duplex LC/UPC SMF DOM Modulo Transceiver Ottico (Industriale) per FS Switch Questa immagine riguarda SFP-10GER-31-I.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20230911121108le50e3.jpg)
Clicca per aprire la vista espansa
![SFP+ 10GBASE-ER 1310nm 40km Duplex LC/UPC SMF DOM Modulo Transceiver Ottico (Industriale) per FS Switch Questa immagine riguarda SFP-10GER-31-I.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230911121108le50e3.jpg)
![SFP+ 10GBASE-ER 1310nm 40km Duplex LC/UPC SMF DOM Modulo Transceiver Ottico (Industriale) per FS Switch Questa immagine riguarda SFP-10GER-31-I.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202309111211084s1aqr.jpg)
![SFP+ 10GBASE-ER 1310nm 40km Duplex LC/UPC SMF DOM Modulo Transceiver Ottico (Industriale) per FS Switch Questa immagine riguarda SFP-10GER-31-I.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230911114243spau5o.jpg)
![SFP+ 10GBASE-ER 1310nm 40km Duplex LC/UPC SMF DOM Modulo Transceiver Ottico (Industriale) per FS Switch Questa immagine riguarda SFP-10GER-31-I.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230911114243hg84oj.jpg)
![SFP+ 10GBASE-ER 1310nm 40km Duplex LC/UPC SMF DOM Modulo Transceiver Ottico (Industriale) per FS Switch Questa immagine riguarda SFP-10GER-31-I.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230911114243s3r1ot.jpg)
![SFP+ 10GBASE-ER 1310nm 40km Duplex LC/UPC SMF DOM Modulo Transceiver Ottico (Industriale) per FS Switch Questa immagine riguarda SFP-10GER-31-I.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/111917.F.jpg)
SFP+ 10GBASE-ER 1310nm 40km Duplex LC/UPC SMF DOM Modulo Transceiver Ottico (Industriale) per FS Switch
#111917
#111917
73,20 € (Incl. IVA)
FS P/N: SFP-10GER-31-I
98 Venduti
14 Recensioni
5 Domande
Transceiver Models:
126 In Magazzino Globale, Riceverai entro il 25 lug., 2024
Vedi più Magazzino
Consegnare in Italia
Spedizione GRATUITA tramite DHL Economy Select su ordini superiori a 79,00 €
Garanzia entro 5 anni
Restituzione entro 30 giorni
Scambio entro 30 giorni
10GBASE-ER SFP+ Modulo Ottico Transceiver (SMF, 1310nm, 40km, LC, Industriale, DOM)
Specifiche
Numero di Parte
SFP-10GER-31-I
Nome del Fornitore
FS
Fattore di Forma
SFP+
Tasso Massimo di Dati
11.3Gbps
Lunghezza d'Onda
1310nm
Distanza Massima di Cavo
40km
Connettore
Duplex LC
Media
SMF
Tipo di Trasmettitore
DFB
Tipo di Ricevitore
PIN
Potenza TX
0~5dBm
Sensibilità del Ricevitore
< -15dBm
Powerbudget
15dB
Sovraccarico del Ricevitore
1dBm
Consumo Energetico Tipico
≤1W
Rapporto di Estinzione
3.5dB
DDM/DOM
Supportato
Intervallo di Temperatura Industriale
-40 a 85°C (-40 a 185°F)
Dimensione del Nucleo
9/125µm
Modulazione
NRZ
Protocolli
SFP+ MSA , CPRI, eCPRI, IEEE802.3ae, SFF-8432, SFF-8431, 10GFC, FC-PI-4
Garanzia
5 Anni
Sistema di controllo della Qualità
Sistema di controllo della Qualità
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20210120165421_343.jpg)
Sistema di Controllo della Qualità Scopri di più
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, visitate il Centro di Conformità.
Nota: L'installazione di un transceiver di terzi non annulla la tua garanzia delle attrezzature di rete. Tutti i produttori di attrezzature di rete hanno linee guida secondo cui il supporto della garanzia dei propri prodotti non subirà alcuna variazione.
Soluzioni di Connettività
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20240513153702tluvtf.jpg)
Caratteristiche
Connettività 10G per Data Center
Caratterizzato da 0,6W a basso consumo, alta densità e alta velocità, il transceiver SFP+ offre un modo popolare per aiutarvi a passare rapidamente alla trasmissione 10G.
Testata su Dispositivi Host per un'interoperabilità Comprovata
Ogni unità è sottoposta a test di qualità per verificarne la compatibilità con l'ambiente di commutazione previsto, il che garantisce un funzionamento impeccabile.
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20230626175712lkbvwk.jpg)
I Test Completi Aumentano l'Affidabilità
Qualificati attraverso un processo rigoroso con attrezzature avanzate per garantire l'ottenimento di ottiche di alta qualità e affidabili.
Test dello Spettro Ottico
Nessuna Perdita di Pacchetti & CRC
Test del Modello Oculare
Margine della Maschera >20%
Test del Tasso di Errore di Bit
BER 1E-12
Test di Temperatura
-40~85°C
Videos
Domande & risposte
Fai una domanda
Tutti (5)Class 1 Laser (1)Pulizia del Connettore (1)Attenuatore Abbinato (1)Raccomandazione di Prodotto (1)
Recensioni dei clienti
Scrivi una recensione
(undefined recensioni)
5
stelle
4
stelle
3
stelle
2
stelle
1
stella
14
0
0
0
0
B***l
United States
December 01, 2023
FS.com has left a deep impression on me. The entire process, from ordering to shipping and receiving, has been excellent.
Acquisto verificato
Utile 5
Commento 0J***n
Australia
November 30, 2023
We received the transceivers and were quite impressed with the packaging. Very clean and simple. Nothing extra, nothing missing.
Acquisto verificato
Utile 1
Commento 0B***a
United States
May 13, 2023
Everything looks good, your technician did an excellent job configuring it and it all went well.
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0Vedi tutte le recensioni
Risorse
Visti di recente