Il FOFI-201 è un tipo di identificatore di fibra ottica di alta qualità che può indicare la direzione del segnale in fibra senza interrompere il traffico, ed è adatto per fibre di diametro 0,25 mm / 0,9 mm / 3,0 mm e non è necessario sostituire il blocco morsetti, più conveniente di altri.
![Nuovo identificatore di fibra ottica ad alte prestazioni FOFI-201 Questa immagine riguarda FOFI-201.](https://resource.fs.com/mall/products/550x550/11188.main.jpg)
Clicca per aprire la vista espansa
![Nuovo identificatore di fibra ottica ad alte prestazioni FOFI-201 Questa immagine riguarda FOFI-201.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/11188.main.jpg)
![Nuovo identificatore di fibra ottica ad alte prestazioni FOFI-201 Questa immagine riguarda FOFI-201.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/11188.B.jpg)
![Nuovo identificatore di fibra ottica ad alte prestazioni FOFI-201 Questa immagine riguarda FOFI-201.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/11188.C.jpg)
![Nuovo identificatore di fibra ottica ad alte prestazioni FOFI-201 Questa immagine riguarda FOFI-201.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/11188.D.jpg)
![Nuovo identificatore di fibra ottica ad alte prestazioni FOFI-201 Questa immagine riguarda FOFI-201.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/11188.E.jpg)
![Nuovo identificatore di fibra ottica ad alte prestazioni FOFI-201 Questa immagine riguarda FOFI-201.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/11188.F.jpg)
![Nuovo identificatore di fibra ottica ad alte prestazioni FOFI-201 Questa immagine riguarda FOFI-201.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/11188.G.jpg)
![Nuovo identificatore di fibra ottica ad alte prestazioni FOFI-201 Questa immagine riguarda FOFI-201.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/11188.H.jpg)
Nuovo identificatore di fibra ottica ad alte prestazioni FOFI-201
FOFI-201 Identificatore di fibra ottica
Supporto per rilevare segnali ottici senza interrompere il traffico
Non è necessario sostituire il morsetto, più comodo di altri
Garanzia di un anno e intervallo di calibrazione consigliato
Fessura per test fibra
Adatto per fibre da 0,25, 0,9, 2,0, 3,0 mm
Identificare l’innesco del Test
Dopo averlo aperto puoi iniziare il test
Fessura per scheda batteria
Alimentato da 2 unità di batterie alkaline AA da 1,5 V
L'identificatore a fibra ottica è uno strumento essenziale per la manutenzione della fibra durante l'installazione, il cablaggio e il recupero. Viene utilizzato per un’identificazione non distruttiva delle fibre.
Il segnale audio fisso 270Hz, 1KHz e 2KHz utilizzato per trovare rapidamente una fibra specifica quando ci sono numerose fibre nel centro dati.
L***n
Singapore
R***n
Australia
J***g
United States