Juniper Compatibile SFP+ transceiver supporta fino a 10km su OS2 SMF tramite un connettore LC simplex. Questo transceiver BiDi SFP+ da 10G è caratterizzato da una trasmissione di dati su un singolo filamento di fibra: un transceiver trasmette un canale a 1270nm e riceve un segnale a 1330nm, mentre l'altra ottica BiDi SFP+ trasmette a una lunghezza d'onda di 1330nm e riceve un segnale a 1270nm.
SFP-10G-BX-I è adatto a temperature di esercizio industriali e può funzionare in ambienti industriali difficili. Caratterizzato da basso consumo energetico e alta velocità, questo transceiver 10G SFP+ è ideale per data center, 10G Ethernet, SONET OC-192/SDH e Fiber Channel, ecc.
Clicca per aprire la vista espansa
Juniper Networks EX-SFP-10GE-BX23-I Compatibile SFP+ 10GBASE-BX10-U BiDi 1270nm-TX/1330nm-RX 10km DOM Simplex LC/UPC SMF Modulo Transceiver Ottico (Industriale)
#111874
#111874
64,66 € (Incl. IVA)
FS P/N: SFP-10G-BX-I
402 Venduti
24 Recensioni
8 Domande
Tipi di transceiver:
180 In Magazzino DE, Riceverai entro il 13 set., 2024
15 In Magazzino Globale, Riceverai entro il 9 set., 2024
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
Juniper Compatibile 10GBASE-BX80-U SFP+ Modulo Transceiver(SMF, 1270nm-TX/1330nm-RX, 10km, LC, DOM)
Specifiche
Numero
SFP-10G-BX-I
Nome di Fornitore
FS
Fattore di Forma
SFP+
Velocità Massima di Dati
11.3168Gbps
Lunghezza d'Onda
1270nm-TX/1330nm-RX
Max Cable Distanza
10km
Connettore
Simplex LC
Media
SMF
Tipo di Trasmettitore
DFB
Tipo di Ricevitore
PIN
Potenza TX
-8.2~0.5dBm
Sensibilità del Ricevitore
< -14.4dBm
Max Bilancio di Potenza
9dB
Sovraccarico di Ricevitore
0.5dBm
Tipico Consumo d'Energia
≤1W
Rapporto di Estinzione
>3.5dB
DDM/DOM
Supportato
Industrial Intervallo di Temperatura
-40 to 85°C (-40 to 185°F)
Protocolli
IEEE 802.3ae, SFP+ MSA Compatibile, CPRI, eCPRI
Garanzia
5 Anni
Sistema di controllo della Qualità
Sistema di controllo della Qualità
Sistema di Controllo della Qualità Scopri di più
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, visitate il Centro di Conformità.
Nota: L'installazione di un transceiver di terzi non annulla la tua garanzia delle attrezzature di rete. Tutti i produttori di attrezzature di rete hanno linee guida secondo cui il supporto della garanzia dei propri prodotti non subirà alcuna variazione.
Caratteristiche
Aumentare l'Utilizzo della Fibra Esistente
Il transceiver BiDi trasmette e riceve dati sullo stesso filamento di fibra, risparmiando così il 50% delle risorse e dei costi della fibra di rete.
Raddoppiare la Capacità di Rete
Il transceiver bidirezionale consente inoltre di aumentare la resilienza della rete e di fornire un collegamento ridondante.
Rete di switching con transceiver LC unidirezionali duplex
Rete di switching con transceiver LC bidirezionali simplex
Connettività 10G per Data Center
Caratterizzato da 1W a bassa potenza, alta densità e alta velocità, il transceiver SFP+ offre un modo popolare per aiutarvi a passare rapidamente alla trasmissione 10G.
Testati su Dispositivi Host per un'Interoperabilità Comprovata
Ogni unità è sottoposta a un test di qualità per verificarne la compatibilità con l'ambiente di switching desiderato, garantendo così un funzionamento impeccabile.
I Test Completi Aumentano l'Affidabilità
Qualificati attraverso un processo rigoroso con attrezzature avanzate per garantire un'ottica affidabile e di alta qualità.
Test dello Spettro Ottico
1270nm/1330nm
Test del Modello Oculare
Margine della Maschera >20%
Test del Tasso di Errore di Bit
BER 1E-12
Test di Temperatura
-40~85°C
Connettività Senza Problemi per la Vostra Rete
Riconfigurando il transceiver per lavorare con marche diverse, FS BOX offre flessibilità nei costi di magazzino.
Domande & risposte
Fai una domanda
Tutti (8)Applicazione (1)Confronto Prodotti (1)
Recensioni dei clienti
Scrivi una recensione
(undefined recensioni)
5
stelle
4
stelle
3
stelle
2
stelle
1
stella
24
0
0
0
0
R***e
Netherlands
March 18, 2024
This SFP+ BiDi module works on the Aruba Instant On 1930 switches, although some sources say that BiDi is not supported on the 1930 switches. It also works on the UDM-PRO-SE. All in all an excellent support from FS.COM to help solving this problem. The easy-to-browse website offers a unmatched variety of equipment against very competitive prices. The ordered good arrive in time and very well packed.
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0B***t
Spain
March 10, 2024
A worthwhile investment, I received the product and tested it on my device, all my previous worries were immediately dispelled, this SFP+ transceiver fully compatible with my dell and Brocade Vendors by configuring FSBOX.
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0D***e
France
January 31, 2024
I bought two 10G BIDI optical modules for testing, and I am very satisfied with the test results. The sales person recommended me the correct compatible and everything worked as expected. I will be buying some 20km and 40km modules next, will need more later.
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0Vedi tutte le recensioni
Risorse
Visti di recente