Extreme 10GB-BX20-D-I Compatibile SFP+ transceiver supporta fino a 20km su OS2 SMF tramite un connettore LC simplex. Questo transceiver BiDi SFP+ 10G, caratterizzato da una trasmissione di dati su un singolo filamento di fibra, un transceiver trasmette un canale a 1330nm e riceve un segnale a 1270nm, mentre l'altra ottica BiDi SFP+ trasmette a una lunghezza d'onda di 1270nm e riceve un segnale a 1330nm.
Il SFP-10G-BX-I è adatto a temperature di esercizio industriali e può funzionare in ambienti industriali difficili. Caratterizzato da basso consumo energetico e alta velocità, questo transceiver 10G SFP+ è ideale per data center, Ethernet 10G, SONET OC-192/SDH e Canale in Fibra, ecc.
![Extreme Networks 10GB-BX20-D-I Compatibile SFP+ 10GBASE-BX20-D BiDi 1330nm-TX/1270nm-RX 20km DOM Simplex LC/UPC SMF Modulo Transceiver Ottico (Industriale) Questa immagine riguarda SFP-10G-BX-I.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20221021173800u5qapg.jpg)
Clicca per aprire la vista espansa
![Extreme Networks 10GB-BX20-D-I Compatibile SFP+ 10GBASE-BX20-D BiDi 1330nm-TX/1270nm-RX 20km DOM Simplex LC/UPC SMF Modulo Transceiver Ottico (Industriale) Questa immagine riguarda SFP-10G-BX-I.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20221021173800u5qapg.jpg)
![Extreme Networks 10GB-BX20-D-I Compatibile SFP+ 10GBASE-BX20-D BiDi 1330nm-TX/1270nm-RX 20km DOM Simplex LC/UPC SMF Modulo Transceiver Ottico (Industriale) Questa immagine riguarda SFP-10G-BX-I.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20221021173800myzjmn.jpg)
![Extreme Networks 10GB-BX20-D-I Compatibile SFP+ 10GBASE-BX20-D BiDi 1330nm-TX/1270nm-RX 20km DOM Simplex LC/UPC SMF Modulo Transceiver Ottico (Industriale) Questa immagine riguarda SFP-10G-BX-I.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/2022102117380039qxcs.jpg)
![Extreme Networks 10GB-BX20-D-I Compatibile SFP+ 10GBASE-BX20-D BiDi 1330nm-TX/1270nm-RX 20km DOM Simplex LC/UPC SMF Modulo Transceiver Ottico (Industriale) Questa immagine riguarda SFP-10G-BX-I.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20221021173800xhuh9e.jpg)
![Extreme Networks 10GB-BX20-D-I Compatibile SFP+ 10GBASE-BX20-D BiDi 1330nm-TX/1270nm-RX 20km DOM Simplex LC/UPC SMF Modulo Transceiver Ottico (Industriale) Questa immagine riguarda SFP-10G-BX-I.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20221021173800axzqpe.jpg)
Extreme Networks 10GB-BX20-D-I Compatibile SFP+ 10GBASE-BX20-D BiDi 1330nm-TX/1270nm-RX 20km DOM Simplex LC/UPC SMF Modulo Transceiver Ottico (Industriale)
#111860
#111860
69,54 € (Incl. IVA)
FS P/N: SFP-10G-BX-I
46 Venduti
20 Recensioni
4 Domande
Tipi di transceiver:
206 In Magazzino Globale, Riceverai entro il 9 set., 2024
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
Extreme 10GB-BX20-D-I Compatibile 10GBASE-BX20-D SFP+ Modulo Transceiver(SMF, 1330nm-TX/1270nm-RX, 20km, LC, DOM)
Specifiche
Extreme Compatible
10GB-BX20-D-I
Nome di Fornitore
FS.COM
Fattore di Forma
SFP+
Velocità Massima di Dati
10.3125Gbps
Lunghezza d'Onda
1330nm-TX/1270nm-RX
Max Cable Distanza
20km
Connettore
Simplex LC
Media
SMF
Tipo di Trasmettitore
DFB
Tipo di Ricevitore
PIN
Potenza TX
-6~3dBm
Sensibilità del Ricevitore
< -14.4dBm
Bilancio di Potenza
8.4dB
Sovraccarico di Ricevitore
0.5dBm
Tipico Consumo d'Energia
≤1.5W
Rapporto di Estinzione
>3.5dB
DDM/DOM
Supportato
Industrial Intervallo di Temperatura
-40 to 85°C (-40 to 185°F)
Protocolli
SFP+ MSA Compatibile, CPRI, eCPRI
Garanzia
5 Anni
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
Nota: L'installazione di un transceiver di terzi non annulla la tua garanzia delle attrezzature di rete. Tutti i produttori di attrezzature di rete hanno linee guida secondo cui il supporto della garanzia dei propri prodotti non subirà alcuna variazione.
Soluzioni di Connettività
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20201202/16068985425fc7536e48b592.66906123.jpeg)
Caratteristiche
Aumentare l'Utilizzo della Fibra Esistente
Il transceiver BiDi trasmette e riceve dati sullo stesso filamento di fibra, risparmiando così il 50% delle risorse e dei costi della fibra di rete.
Raddoppiare la Capacità di Rete
Il transceiver bidirezionale consente inoltre di aumentare la resilienza della rete e di fornire un collegamento ridondante.
Rete di switching con transceiver LC unidirezionali duplex
Rete di switching con transceiver LC bidirezionali simplex
Connettività 10G per Data Center
Caratterizzato da 1,5W a bassa potenza, alta densità e alta velocità, il transceiver SFP+ offre un modo popolare per aiutarvi a passare rapidamente alla trasmissione 10G.
Testati su Dispositivi Host per un'Interoperabilità Comprovata
Ogni unità è sottoposta a un test di qualità per verificarne la compatibilità con l'ambiente di switching desiderato, garantendo così un funzionamento impeccabile.
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20230705171156i2joa6.jpg)
I Test Completi Aumentano l'Affidabilità
Qualificati attraverso un processo rigoroso con attrezzature avanzate per garantire un'ottica affidabile e di alta qualità.
Test dello Spettro Ottico
1330nm/1270nm
Test del Modello Oculare
Margine della Maschera >20%
Test del Tasso di Errore di Bit
BER 1E-12
Test di Temperatura
-40~85°C
Connettività Senza Problemi per la Vostra Rete
Riconfigurando il transceiver per lavorare con marche diverse, FS BOX offre flessibilità nei costi di magazzino.
Domande & risposte
Fai una domanda
Tutti (4)Applicazione (1)Confronto Prodotti (1)
Recensioni dei clienti
Scrivi una recensione
(undefined recensioni)
5
stelle
4
stelle
3
stelle
2
stelle
1
stella
20
0
0
0
0
B***t
Spain
March 10, 2024
A worthwhile investment, I received the product and tested it on my device, all my previous worries were immediately dispelled, this SFP+ transceiver fully compatible with my dell and Brocade Vendors by configuring FSBOX.
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0D***e
France
January 31, 2024
I bought two 10G BIDI optical modules for testing, and I am very satisfied with the test results. The sales person recommended me the correct compatible and everything worked as expected. I will be buying some 20km and 40km modules next, will need more later.
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0L***e
France
January 29, 2024
We had a duplex 10G cross-connect with a provider that we were able to slit into two 10G links to double our bandwidth using these bidirectional optics.
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0Vedi tutte le recensioni
Risorse
Visti di recente