FS Europa Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €
Italia / € EUR
Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €

Italia

Questa immagine riguarda AD-CS-CS-SM-2F-FS.
Questa immagine riguarda AD-CS-CS-SM-2F-FS.
Questa immagine riguarda AD-CS-CS-SM-2F-FS.
Questa immagine riguarda AD-CS-CS-SM-2F-FS.
Questa immagine riguarda AD-CS-CS-SM-2F-FS.
Questa immagine riguarda AD-CS-CS-SM-2F-FS.
Questa immagine riguarda AD-CS-CS-SM-2F-FS.
Questa immagine riguarda AD-CS-CS-SM-2F-FS.
Questa immagine riguarda AD-CS-CS-SM-2F-FS.
Questa immagine riguarda AD-CS-CS-SM-2F-FS.

CS™/UPC a CS™/UPC Canale Singolo (2F) Monomodale Fibra Ottica di Plastica Adattatore/Accoppiatore con Flangia

#109496
#109496

Senko CS™ RoHS & REACH & WEEE

13,42 € (Incl. IVA)
FS P/N: AD-CS-CS-SM-2F-FS
319 Venduti
1 Recensione
1 Domanda
Pre-ordine, Spedizione dal 14 ott., 2024
Vedi più Magazzino
Consegnare in Italia
Spedizione GRATUITA tramite DHL Economy Select su ordini superiori a 79,00 €
Richiesta di Prodotti e Progetti
Garanzia entro 1 anno
Restituzione entro 30 giorni
Scambio entro 30 giorni

CS™/UPC a CS™/UPC Duplex Monomodale Adattatore in Plastica a Fibra Ottica

L'adattatore in fibra ottica, a volte chiamato anche accoppiatore, è un piccolo dispositivo progettato per terminare o collegare i cavi in fibra ottica o connettori in fibra ottica tra due linee in fibra ottica.

L'adattatore CS™ può collegare due connettori CS™ con precisione, permettendo alle fonti di luce di essere trasmesse al massimo e abbassare la perdita il più possibile. E questo adattatore ha una dimensione più piccola e una densità più alta rispetto a un adattatore LC duplex. Allo stesso tempo, gli adattatori in fibra ottica hanno i meriti di bassa perdita d'inserzione, buona intercambiabilità e riproducibilità.

Specifiche
Tipo di Connettore
Senko CS™-CS™
Stile del Corpo
Single Channel (2F)
Tipo di Luciare
UPC
Modalità della Fibra
OS2 9/125μm
Perdita di Inserzione
≤0.2dB
Durata
500 volte
Tipo di Montaggio
Flangiato Ridotto
Materiale del Manicotto di Allineamento
Zirconia Ceramica
Colore
Blu
Tasso di Infiammabilità
UL 94V-0
Quantità del Pacchetto
1 Pc
Stato di Conformità RoHS
Conforme
Note: CS™ is a trademark of Senko Advanced Components, Inc. 2016-2020 © All Rights Reserved.
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, visitate il Centro di Conformità.
Caratteristiche
L'adattatore CS™ presenta dimensioni ridotte ma prestazioni eccellenti

Bassa perdita di inserzione, buona durata ed eccellente stabilità termica.

Buona protezione con il cappuccio antipolvere

Per un migliore funzionamento e per evitare che il manicotto sia esposto alla polvere.

Collegamento semplice dei cavi CS™

Per la comunicazione a due cavi tramite collegamento diretto.

Manicotto di allineamento della ghiera da 1,25mm

Alta precisione per garantire i massimi collegamenti.

Domande & risposte
Fai una domanda
Tutti (1)Single Mode/Multimode (1)
Recensioni dei clienti
Scrivi una recensione
(undefined recensioni)
5.0
5 stelle
4 stelle
3 stelle
2 stelle
1 stella
1
0
0
0
0

K***y

United States

August 19, 2020
5.0
Usually, we need a lot of fiber components like these. Finding a reliable vendor is not that easy. These adapters are very well designed and of good quality. FS has been working with well-known partners. Our account manager told us that, so there's not much to worry about. Plus the service is good, so we will buy them here for a long time.
Acquisto verificato
Utile 17
Commento 0
Vedi tutte le recensioni
Risorse
Visti di recente