Il modulo di loopback è un modulo di loopback SFP28 Quad Small Factor Pluggable da 25Gbps per il test delle porte dei transceiver SFP28 sulle schede host/sistema. Sostituendo un transceiver SFP28 completo, il loopback elettrico fornisce un metodo economico per il test delle porte SFP28.
Nota: il P/N FS è cambiato da SFP28-LB a SFP-LOOP-25G, ma il prodotto è lo stesso. È stato cambiato solo il P/N FS.
Clicca per aprire la vista espansa
Personalizzato 25G SFP28 Modulo di Test Loopback Passivo
#109377
#109377
34,16 € (Incl. IVA)
FS P/N: SFP-LOOP-25G
203 Venduti
4 Recensioni
1 Domanda
Marchi compatibili:
Cisco
Numero del dispositivo:
50 In Magazzino DE, Riceverai entro il 23 set., 2024
165 In Magazzino Globale, Riceverai entro il 7 ott., 2024
Vedi più Magazzino
Consegnare in Italia
Spedizione GRATUITA tramite DHL Economy Select su ordini superiori a 79,00 €
Design della Soluzione
Garanzia entro 5 anni
Modulo di Test di Loopback Passivo 25G SFP28
Specifiche
Numero Parte
SFP-LOOP-25G
Nome del Fornitore
FS
Fattore Forma
SFP28
Tasso Massimo di Dati
28Gbps
Attenuazione
0dB
Consumo di Energia
0W
DDM/DOM
Supportato
Intervallo di Temperatura
0 a 70°C (32 a 158°F)
Protocolli
Conformità MSA, SONET, SDH, Gigabit Ethernet, Fibre Channel
Applicazione
SFP28 Test delle Porte, Test del Sistema a Livello di Scheda
Sistema di controllo della Qualità
Sistema di controllo della Qualità
Sistema di Controllo della Qualità Scopri di più
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, visitate il Centro di Conformità.
Nota: L'installazione di un transceiver di terzi non annulla la tua garanzia delle attrezzature di rete. Tutti i produttori di attrezzature di rete hanno linee guida secondo cui il supporto della garanzia dei propri prodotti non subirà alcuna variazione.
Domande & risposte
Fai una domanda
Tutti (1)Parametro (1)
Recensioni dei clienti
Scrivi una recensione
(undefined recensioni)
5
stelle
4
stelle
3
stelle
2
stelle
1
stella
4
0
0
0
0
J***o
Taiwan, China
August 28, 2023
Nice service.
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0J***o
Taiwan, China
May 24, 2023
Great support!
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0R***f
United States
August 18, 2020
Got these loopback modules for our transceiver board-level test. These modules worked great on our switches and the test results had no problems. These modules provided us a cost-effective method for our SFP28 port testing. Quite satisfied!
Acquisto verificato
Utile 11
Commento 0Vedi tutte le recensioni
Risorse
Visti di recente