Il Cavo Twinax Passivo in Rame ad Attacco Diretto 10G SFP+ è progettato per l'uso in Ethernet 10GBASE. Questo cavo è conforme a IEEE 802.3, SFF-8431 e SFP+ MSA. Grazie a queste caratteristiche, questo cavo twinax in rame ad attacco diretto, facile da installare, ad alta velocità ed economico, è adatto per la connettività a breve distanza all'interno di un rack o tra rack adiacenti nei data center.
Nota: la personalizzazione della doppia compatibilità non supporta attualmente la compatibilità HPE.
Nota: Il P/N FS è cambiato da XFP-PC02 a XFP-10G-PC02, ma il prodotto è lo stesso. È stato cambiato solo il P/N FS.