Il modulo di compensazione della dispersione è progettato per fissare la forma dei segnali ottici deformati dalla dispersione cromatica. Il costituente principale del DCM è il DCF (Compensazione dispersione della fibra) con un valore di dispersione cromatica negativo all'interno della gamma di lunghezze d'onda tra 1528nm e 1564nm. Il modulo offre un alto livello di compensazione mantenendo una bassa perdita di inserzione piatta e una bassa latenza. In combinazione con la serie M6200 EDFA e OEO, DCM fornisce una soluzione di trasporto a lungo raggio semplice, affidabile ed economica, che fa i segnali vadano oltre senza rigenerazione.
Clicca per aprire la vista espansa
M6200-DCM40, 40KM Modulo di Compensazione Passiva della Dispersione Basato su DCF, 2 Slot
#107370
#107370
852,78 € (Incl. IVA)
FS P/N: M6200-DCM40
37 Venduti
4 Recensioni
4 Domande
Modelli:
7 In Magazzino DE, Riceverai entro il 16 set., 2024
Vedi più Magazzino
Consegnare in Italia
Spedizione GRATUITA tramite DHL Economy Select
Garanzia entro 2 anni
Restituzione entro 30 giorni
Scambio entro 30 giorni
Modulo Pluggabile per la Compensazione della Dispersione Passiva da 40KM
Specifiche
Lunghezza della compensazione
40km
Gamma di lunghezze d'onda
Banda-C (1525nm-1565nm)
Dispersione (ps/nm)
-670±20
Connettore
LC/UPC
Perdita d'inserzione
≤4.0dB
Consumo di energia
≤3W
Modalità di polarizzazione dispersione
≤0.3ps
Perdita di dipendenza polarizzazione
≤0.1dB
Figura di rumore
4.5dB (Tipico)
Custodia
Modulo pluggabile(Occupa 2 slot nel chassis gestia M6200)
Temperatura di funzionamento
–10 a 50°C (14 a 122°F)
Temperatura di stoccaggio
-20 a 80°C (-4 a 176°F)
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, visitate il Centro di Conformità.
Caratteristiche
Compensazione della dispersione completamente passiva
Estensione della portata dei servizi DWDM
Piattaforma unica altamente integrata
La piattaforma della serie M6200 è una soluzione integrata che fornisce un servizio a lungo raggio 10G DWDM. È dotata di un sistema di gestione GUI che consente di gestire facilmente l'intera rete.
Servizio client multirate
I tipi di velocità delle interfacce supportano velocità di servizio multiple GE/2,5G/10G/40G/100G.
Backup ridondante
Due controller master e due alimentatori rendono più affidabile la gestione della rete.
Facile da usare e da gestire
Basato su un'architettura B/S, può essere gestito in loco o in remoto in qualsiasi momento.
Facile monitoraggio e rapida risoluzione dei problemi
Piattaforma multiservizio, adatta a soluzioni DWDM a lungo raggio
La serie M6200 è adatta alle reti di accesso di aggregazione e fornisce soluzioni efficienti per l'istruzione, le PMI, i governi, gli operatori e altri settori.
Domande & risposte
Fai una domanda
Tutti (4)Application (1)Matching Product (1)Passive (1)Product Recommendation (1)
Recensioni dei clienti
Scrivi una recensione
(undefined recensioni)
5
stelle
4
stelle
3
stelle
2
stelle
1
stella
4
0
0
0
0
K***k
Ecuador
February 26, 2021
Always fantastic at giving solutions and provide good products. As a regular buyer, I have to praise the great quality of FS products and friendly help. I have a project with 8*100G ports and 10*10G ports for dual fiber 80km, they gave me referential diagram and suggestion quickly. Although I was not familiar with their new M6200 platform,they explain in details and answer every question patiently. Although some parts need a longer time for production and the weather causes some inconveniences, all items are delivered smoothly in the end. It's really great to work with FS team!
Acquisto verificato
Utile 7
Commento 0E***o
Spain
December 15, 2020
I'm not experienced in DWDM solutions for long haul situations, so free tech support is good. I was wondering how to boost the signal to exceed 80km, we had a number of sites, especially the distances between two sites was 122km. The solution from FS worked out, DCM and EDFA are ideal for our long-distance transmission.
Acquisto verificato
Utile 12
Commento 0C***n
United Kingdom
December 08, 2020
Small form factor but full C-band dispersion compensation. The pluggable module design enables an immense space saving, resulting in OPEX and CAPEX related savings.
Acquisto verificato
Utile 10
Commento 0Vedi tutte le recensioni
Risorse
Visti di recente