Il Dell CBL-25GSFP28-AOC-2M Compatibile SFP28 Cavo Ottico Attivo è una fibra ad attacco diretto con connettori SFP28 e opera su Fibra Multimodale (MMF). Questo DOC è conforme agli standard MSA SFF-8432 SFP28.
Offre una soluzione economica rispetto all'uso di transceiver ottici discreti e cavi ottici patch ed è adatta per connessioni a 25Gbps all'interno di rack e tra rack adiacenti.
Nota: il P/N FS è cambiato da S28G-AO02 to SFP-25G-AO02, ma il prodotto è lo stesso. È stato cambiato solo il P/N FS.
Clicca per aprire la vista espansa
2m (7ft) Dell (DE) CBL-25GSFP28-AOC-2M Compatibile 25G SFP28 Cavo Ottico Attivo AOC
Hot #106802
Hot #106802
64,66 € (Incl. IVA)
FS P/N: SFP-25G-AO02
459 Venduti
150 Recensioni
5 Domande
Lunghezza:
77 In Magazzino DE, Riceverai entro il 13 set., 2024
153 In Magazzino Globale, Riceverai entro il 9 set., 2024
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
Dell CBL-25GSFP28-AOC-2M Compatibile 25G SFP28 AOC (2 metri, SFP28 a SFP28)
Specifiche
Dell Compatibile
CBL-25GSFP28-AOC-2M
Nome fornitore
FS
Tipo di connettore
SFP28 a SFP28
Velocità dati massima
25Gbps
Raggio di curvatura minimo
30mm
Lunghezza di cavo
2m (6.56ft)
Materiale di rivestimento
OFNP
Temperatura
0 a 70°C (32 a 158°F)
Programma di Test di Qualità
Programma di Test di Qualità
Sistema di Controllo della Qualità Learn more
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, visitate il Centro di Conformità.
Nota: L'installazione di un transceiver di terzi non annulla la tua garanzia delle attrezzature di rete. Tutti i produttori di attrezzature di rete hanno linee guida secondo cui il supporto della garanzia dei propri prodotti non subirà alcuna variazione.
Soluzioni di Connettività
Caratteristiche
Connettività AOC 25G per Data Center
Caratterizzato da bassa potenza, alta densità e alta velocità, il ricetrasmettitore SFP28 offre un modo popolare per aiutarvi a passare rapidamente alla trasmissione 25G.
Utilizzato nell'Architettura Spine-Leaf, Consente di Raggiungere una Scala di Rete Più Grande
Testato su Dispositivi Host per un'Interoperabilità Comprovata
Ogni unità è sottoposta a un test di qualità per verificarne la compatibilità con l'ambiente di commutazione desiderato, garantendo così un funzionamento impeccabile.
Videos
Domande & risposte
Fai una domanda
Tutti (5)Mellanox Cards (2)Serie Nexus (2)Applicazione (1)Cable Length (1)Dual Compatibility (1)FS Box (1)
Recensioni dei clienti
Scrivi una recensione
(undefined recensioni)
5
stelle
4
stelle
3
stelle
2
stelle
1
stella
148
2
0
0
0
F***d
Canada
August 24, 2024
Always a great product.
Inspection before send it it's really appreciate
All order it's always no fail
Thank You
Inspection before send it it's really appreciate
All order it's always no fail
Thank You
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0R***e
United States
January 15, 2024
This cable worked with my Intel XXV 25G card and Mikrotik CRS510 switch out of the box. They auto negotiated the link down to 10G instantly. I didn't have to reprogram the cable to Intel/Mikrotik, saving me time. I'm glad I ordered the generic version. It was affordable as well especially for the length. I received the product in less than 3 days even though shipping was free.
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0А***в
Belarus
July 12, 2023
They have been installed and ware working great! Thank you for your attention to our order and following up with me.
Acquisto verificato
Utile 3
Commento 0Vedi tutte le recensioni
Risorse
Visti di recente