FS Europa Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €
Italia / € EUR
Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €

Italia

Questa immagine riguarda 1.
Questa immagine riguarda 1.
Questa immagine riguarda .
Questa immagine riguarda 1.
Questa immagine riguarda .
Questa immagine riguarda .
Questa immagine riguarda 1.
Questa immagine riguarda 1.
Questa immagine riguarda .
Questa immagine riguarda 1.
Questa immagine riguarda .
Questa immagine riguarda .

H3C QSFP-100G-LR4-WDM1300 Compatibile 100GBASE-LR4 QSFP28 1310nm 10km OS2 DOM Duplex LC SMF Modulo Transceiver Ottico

#104862
#104862

Semtech EML BOX ≤3.5W

486,78 € (Incl. IVA)
FS P/N: QSFP-LR4-100G
598 Venduti
77 Recensioni
14 Domande
1483 In Magazzino DE, Riceverai entro il 12 lug., 2024
2017 In Magazzino Globale, Riceverai entro il 25 lug., 2024
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
H3C QSFP-100G-LR4-WDM1300 Compatibile 100GBASE-LR4 QSFP28 Modulo Transceiver Ottico (SMF, 1310nm, 10km, LC, DOM)

QSFP28 module fornisce un throughput di 100GBase-LR4 fino a 10km su una coppia standard di fibra monomodale (SMF) con connettori LC duplex. Questo transceiver è conforme agli standard IEEE 802.3 100GBASE-LR4, SFF-8665 e SFF-8636. Le funzioni di diagnostica digitale sono disponibili anche tramite l'interfaccia I2C, come specificato dal QSFP28 MSA, per consentire l'accesso ai parametri operativi in tempo reale. Grazie a queste caratteristiche, questo transceiver facile da installare e sostituibile a caldo è adatto ad essere utilizzato in diverse applicazioni, come connessioni di telecomunicazione a 100G, data center, reti informatiche ad alte prestazioni, livelli core e di distribuzione aziendali, reti campus ecc.
Nota: Il P/N FS è cambiato da QSFP28-LR4-100G a QSFP-LR4-100G, ma il prodotto è lo stesso. È stato cambiato solo il P/N FS.

Specifications
Palo Alto Networks Compatibile
PAN-QSFP28-100GBASE-LR4
Nome del Fornitore
FS
Fattore di Forma
QSFP28
Tasso Massimo di Dati
103.125Gbps (4x 25.78Gbps)
Lunghezza d'Onda
1310nm
Distanza Massima del Cavo
10km
Connettore
Duplex LC
Media
SMF
Tipo di Trasmettitore
4 x LAN WDM EML
Tipo di Ricevitore
PIN
Potenza TX
-4.3~4.5dBm
Potenza Minima del Ricevitore
-10.6dBm
Powerbudget
6.3dB
Sovraccarico del Ricevitore
4.5dBm
Consumo di Energia
≤3.5W
Rapporto di Estinzione
>4dB
DDM/DOM
Supportato
Intervallo di Temperatura Commerciale
0 a 70°C (32 a 158°F)
Formato di Modulazione
NRZ
CDR (Clock and Data Recovery)
TX e RX CDR Integrato
Protocolli
IEEE 802.3ba 100GBASE-LR4, IEEE 802.3bm, QSFP28 MSA, SFF-8665, SFF-8636
Garanzia
5 Anni

Sistema di controllo della Qualità

Scoprite il nostro programma di test per ottenere transceiver ottici affidabili e ad alte prestazioni.

Sistema di controllo della Qualità

Test dei Transceiver Ottici Scopri di più
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, visitate il Centro di Conformità.
Nota: L'installazione di un transceiver di terzi non annulla la tua garanzia delle attrezzature di rete. Tutti i produttori di attrezzature di rete hanno linee guida secondo cui il supporto della garanzia dei propri prodotti non subirà alcuna variazione.
Soluzioni di Connettività
Caratteristiche
Connettività 100G per Data Center e Telecom
Caratterizzato da 3,5W a bassa potenza, alta densità e alta velocità, il transceiver QSFP28 offre un modo popolare per aiutarvi a passare rapidamente alla trasmissione 100G.
Testata su Dispositivi Host per un'interoperabilità Comprovata
Ogni unità è sottoposta a test di qualità per verificarne la compatibilità con l'ambiente di commutazione previsto, il che garantisce un funzionamento impeccabile.
I Test Completi Aumentano l'Affidabilità
Qualificati attraverso un processo rigoroso con attrezzature avanzate per garantire l'ottenimento di ottiche di alta qualità e affidabili.
Test dello Spettro Ottico
Nessuna Perdita di Pacchetti & CRC
Test del Modello Oculare
Margine della Maschera >20%
Test del Tasso di Errore di Bit
BER 1E-12
Test di Temperatura
0~70°C
Lunghezza d'onda Centrale
1310nm
1310nm
1310nm
1310nm
1310nm
Connettore
LC Duplex
LC Duplex
LC Duplex
LC Duplex
LC Duplex
Distanza del Cavo (Max.)
10km
10 km (con FEC host)
10 km (con FEC host)
10 km (con FEC host)
10 km (con FEC host)
Tipo di Cavo
SMF
SMF
SMF
SMF
SMF
Modulazione
4x 25G NRZ
4x 25G NRZ
PAM4
4x 25G NRZ
4x 25G NRZ
Tipo di Trasmettitore
4 x LAN WDM EML
DML CWDM
4 x LAN WDM DML TOSA
EML
4 x LAN WDM EML
Tecnologia di Imballaggio
Imballaggio BOX
COB (Chip on Board) Imballaggio
COB (Chip on Board) Imballaggio
COB (Chip on Board) Imballaggio
Imballaggio BOX
Chip
Chip Semtech
Chip Semtech
Chip Broadcom
Chip Semtech
Chip Semtech
Gamma di Temperatura
0 a 70°C
0 a 70°C
0 a 70°C
0 a 70°C
da -40 a 85 °C (IND)
Applicazione
Data Center
Ethernet 100GBASE
Data Center
Ethernet 100GBASE
Data Center
Ethernet 100GBASE
Breakout da 400G a 4x 100G
Breakout da 800G a 8x 100G
Data Center
Ethernet 100GBASE
Data Center
Ethernet 100GBASE
Domande & risposte
Fai una domanda
Tutti (14)Compatibilità (3)Matching Prodotto (3)Connettori (1)CWDM4 vs LR4 (1)FEC (1)FS Box (1)Serie FS S5850 (1)Tempi di Consegna (1)LR4 vs LR Lambda Singolo (1)OEM (1)Raccomandazione di Prodotto (1)SR4 vs LR4 (1)Garanzia (1)
Recensioni dei clienti
Scrivi una recensione
(undefined recensioni)
4.9
5 stelle
4 stelle
3 stelle
2 stelle
1 stella
67
10
0
0
0

A***d

United States

February 05, 2024
5.0
No complaints on the product, great stuff. The service at FS is what is what stands out though. My rep, Flora, is the best! She is fast and focused to what I need. FS ships the product out fast too!
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0

E***t

United States

October 14, 2023
5.0
Thanks for reaching out, all the stuff we got from you all is great so far! We will keep FS in mind when purchasing in the future when new needs arise.
Acquisto verificato
Utile 4
Commento 0

J***i

United States

August 25, 2023
5.0
FS.COM has always provided the exact product that was ordered. Quality is always top notch which is hard to find in todays world. Shipping is always lighting fast even if the product is coming from overseas.
Zola is excellent to work with, kind, and always sends friendly reminders and updates.
I personally will continue to work with FS.COM for future needs and recommend everyone to do the same!
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0
Vedi tutte le recensioni
Risorse
Visti di recente