Clicca per aprire la vista espansa
Modulo Ricetrasmettitore Ottico Personalizzato 32G Fibra Channel SFP28 1310nm 10km DOM
#104319
#104319
620,98 € (Incl. IVA)
FS P/N: SFP28-32GLR-31
113 Venduti
4 Recensioni
1 Domanda
Marchi compatibili:
Cisco
Numero del dispositivo:
46 In Magazzino DE, Riceverai entro il 25 set., 2024
122 In Magazzino Globale, Riceverai entro il 14 ott., 2024
Vedi più Magazzino
Consegnare in Italia
Spedizione GRATUITA tramite DHL Economy Select
Design della Soluzione
Garanzia entro 5 anni
32G Fibra Channel SFP28 Modulo Ricetrasmettitore Ottico (SMF, 1310nm, 10km, LC, DOM)
Specifiche
Numero
SFP28-32GLR-31
Nome di Fornitore
FS.COM
Fattore di Forma
SFP28
Velocità Massima di Dati
28.05Gbps
Lunghezza d'Onda
1310nm
Distanza Massima di Cavo
10km
Connettore
LC duplex
Optical Components
1310nm DFB
Media
SMF
DOM Support
Yes
Potenza TX
-7~2dBm
Sensibilità del Ricevitore
<-11.6dBm
Intervallo di Temperatura Commerciale
0 to 70°C (32 to 158°F)
Protocolli
MSA Compliant
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, visitate il Centro di Conformità.
Nota: L'installazione di un transceiver di terzi non annulla la tua garanzia delle attrezzature di rete. Tutti i produttori di attrezzature di rete hanno linee guida secondo cui il supporto della garanzia dei propri prodotti non subirà alcuna variazione.
Domande & risposte
Fai una domanda
Recensioni dei clienti
Scrivi una recensione
(undefined recensioni)
5
stelle
4
stelle
3
stelle
2
stelle
1
stella
4
0
0
0
0
A***l
France
May 26, 2023
Excellent product and superfast delivery !
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0M***e
France
May 19, 2023
This is my first purchase at FS.COM and I just want to test first. But I was surprised by the quality and service. I will buy some products here in the next time.
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0O***t
France
September 06, 2022
Excellent product and superfast delivery !
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0Vedi tutte le recensioni
Risorse
Visti di recente