Il modulo Q-logic SFP32-SR-SP-C compatibile fornisce un throughput 32GBase-SR fino a 100m su fibra multimodale (MMF) utilizzando una lunghezza d'onda di 850nm tramite un connettore duplex LC. Questo transceiver è conforme agli standard SFF-8636. Le funzioni di diagnostica digitale sono disponibili tramite un'interfaccia di gestione comune a 2 fili, come specificato in SFF-8472, per consentire l'accesso ai parametri operativi in tempo reale. Grazie a queste caratteristiche, questo transceiver facile da installare e sostituibile a caldo è adatto per applicazioni di comunicazione in fibra fino a 32G. Il transceiver FC viene utilizzato per lo Storage Area Networking nei Data Center, per le interconnessioni Fiber Channel dei Data Center su backbone, per le interconnessioni SAN delle reti aziendali e così via.
![Q-logic SFP32-SR-SP-C Compatibile SFP28 32G Canale in Fibra 850nm 100m DOM Duplex LC/UPC MMF Modulo Transceiver Ottico Questa immagine riguarda SFP28-32GSR-85.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20220916171836mdmvds.jpg)
Clicca per aprire la vista espansa
![Q-logic SFP32-SR-SP-C Compatibile SFP28 32G Canale in Fibra 850nm 100m DOM Duplex LC/UPC MMF Modulo Transceiver Ottico Questa immagine riguarda SFP28-32GSR-85.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20220916171836mdmvds.jpg)
![Q-logic SFP32-SR-SP-C Compatibile SFP28 32G Canale in Fibra 850nm 100m DOM Duplex LC/UPC MMF Modulo Transceiver Ottico Questa immagine riguarda SFP28-32GSR-85.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202209161718424im0fu.jpg)
![Q-logic SFP32-SR-SP-C Compatibile SFP28 32G Canale in Fibra 850nm 100m DOM Duplex LC/UPC MMF Modulo Transceiver Ottico Questa immagine riguarda SFP28-32GSR-85.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20220916171839jhpoi3.jpg)
![Q-logic SFP32-SR-SP-C Compatibile SFP28 32G Canale in Fibra 850nm 100m DOM Duplex LC/UPC MMF Modulo Transceiver Ottico Questa immagine riguarda SFP28-32GSR-85.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20220916171852rfr4vu.jpg)
![Q-logic SFP32-SR-SP-C Compatibile SFP28 32G Canale in Fibra 850nm 100m DOM Duplex LC/UPC MMF Modulo Transceiver Ottico Questa immagine riguarda SFP28-32GSR-85.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20220916171844u3un55.jpg)
![Q-logic SFP32-SR-SP-C Compatibile SFP28 32G Canale in Fibra 850nm 100m DOM Duplex LC/UPC MMF Modulo Transceiver Ottico Questa immagine riguarda SFP28-32GSR-85.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/fs20z2wnlvjz20200512151401.jpg)
Q-logic SFP32-SR-SP-C Compatibile SFP28 32G Canale in Fibra 850nm 100m DOM Duplex LC/UPC MMF Modulo Transceiver Ottico
#104316
#104316
157,38 € (Incl. IVA)
FS P/N: SFP28-32GSR-85
279 Venduti
2 Recensioni
2 Domande
Compatibile:
60 In Magazzino DE, Riceverai entro il 13 set., 2024
214 In Magazzino Globale, Riceverai entro il 9 set., 2024
Vedi più Magazzino
Consegnare in Italia
Spedizione GRATUITA tramite DHL Economy Select
Garanzia entro 5 anni
Restituzione entro 30 giorni
Scambio entro 30 giorni
Modulo transceiver SFP28 32G Fibre Channel compatibile Q-logic SFP32-SR-SP-C (MMF, 850nm, 100m, LC, DOM)
Specifiche
Q-logic Compatible
SFP32-SR-SP-C
Nome del fornitore
FS.COM
Fattore di forma
SFP28
Tasso Massimo di Dati
28.05Gbps
Lunghezza d'onda
850nm
Distanza Massima del Cavo
100m
Connettore
LC duplex
Componenti Ottici
VCSEL 850nm
Media
MMF
Supporto DOM
Sì
Potenza TX
-6.7~2dBm
Sensibilità del Ricevitore
<-10.2dBm
Intervallo di Temperatura Commerciale
0 a 70°C (32 a 158°F)
Protocolli
MSA Conforme
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, visitate il Centro di Conformità.
Nota: L'installazione di un transceiver di terzi non annulla la tua garanzia delle attrezzature di rete. Tutti i produttori di attrezzature di rete hanno linee guida secondo cui il supporto della garanzia dei propri prodotti non subirà alcuna variazione.
Domande & risposte
Fai una domanda
Recensioni dei clienti
Scrivi una recensione
(undefined recensioni)
5
stelle
4
stelle
3
stelle
2
stelle
1
stella
2
0
0
0
0
R***n
France
May 31, 2023
Good prices, product arrived in timely manner. Will order from fiberstore again.
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0D***n
France
May 23, 2023
Nice product! thank you for your service.
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0Vedi tutte le recensioni
Risorse
Visti di recente