Il modulo compatibile Cisco DS-SFP-FC32G-LW fornisce un throughput 32GBase-LR fino a 10 km su fibra monomodale (SMF) utilizzando una lunghezza d'onda di 1310 nm tramite un connettore duplex LC. Questo transceiver è conforme agli standard SFF-8636. Le funzioni di diagnostica digitale sono disponibili tramite un'interfaccia di gestione comune a 2 fili, come specificato in SFF-8472, per consentire l'accesso ai parametri operativi in tempo reale. Grazie a queste caratteristiche, questo transceiver facile da installare e sostituibile a caldo è adatto per comunicazioni in fibra fino a 32G. Il transceiver FC viene utilizzato per lo Storage Area Networking nei Data Center, per le interconnessioni Fiber Canale dei Data Center su backbone, per le interconnessioni SAN delle reti aziendali e così via.
Clicca per aprire la vista espansa
Cisco DS-SFP-FC32G-LW Compatibile SFP28 32G Canale in Fibra 1310nm 10km DOM Duplex LC/UPC SMF Modulo Transceiver Ottico
#104311
#104311
620,98 € (Incl. IVA)
FS P/N: SFP28-32GLR-31
251 Venduti
4 Recensioni
1 Domanda
Transceiver Models:
46 In Magazzino DE, Riceverai entro il 25 set., 2024
122 In Magazzino Globale, Riceverai entro il 14 ott., 2024
Vedi più Magazzino
Consegnare in Italia
Spedizione GRATUITA tramite DHL Economy Select
Garanzia entro 5 anni
Restituzione entro 30 giorni
Scambio entro 30 giorni
Modulo transceiver SFP28 Cisco DS-SFP-FC32G-LW compatibile 32G Fibre Canale (SMF, 1310nm, 10km, LC, DOM)
Specifiche
Cisco Compatible
DS-SFP-FC32G-LW
Nome del fornitore
FS.COM
Fattore di forma
SFP28
Tasso Massimo di Dati
28.05Gbps
Lunghezza d'onda
1310nm
Distanza Massima del Cavo
10km
Connettore
LC duplex
Componenti Ottici
1310nm DFB
Media
SMF
Supporto DOM
Sì
Potenza TX
-7~2dBm
Sensibilità del Ricevitore
<-11.6dBm
Intervallo di Temperatura Commerciale
0 a 70°C (32 a 158°F)
Protocolli
MSA Conforme
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, visitate il Centro di Conformità.
Nota: L'installazione di un transceiver di terzi non annulla la tua garanzia delle attrezzature di rete. Tutti i produttori di attrezzature di rete hanno linee guida secondo cui il supporto della garanzia dei propri prodotti non subirà alcuna variazione.
Domande & risposte
Fai una domanda
Recensioni dei clienti
Scrivi una recensione
(undefined recensioni)
5
stelle
4
stelle
3
stelle
2
stelle
1
stella
4
0
0
0
0
A***l
France
May 26, 2023
Excellent product and superfast delivery !
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0M***e
France
May 19, 2023
This is my first purchase at FS.COM and I just want to test first. But I was surprised by the quality and service. I will buy some products here in the next time.
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0O***t
France
September 06, 2022
Excellent product and superfast delivery !
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0Vedi tutte le recensioni
Risorse
Visti di recente