FS Europa Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €
Italia / € EUR
Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €

Italia

Questa immagine riguarda SFP28-25G-BX40.
Questa immagine riguarda SFP28-25G-BX40.
Questa immagine riguarda SFP28-25G-BX40.
Questa immagine riguarda SFP28-25G-BX40.

Personalizzato 25GBASE-BX40-D SFP28 1310nm-TX/1270nm-RX 40km DOM LC SMF Modulo Ottico Ricetrasmettitore

#102995
#102995

≤1.2W BIDI Simplex LC SMF

511,18 € (Incl. IVA)
FS P/N: SFP28-25G-BX40
95 Venduti
0 Recensione
1 Domanda
Marchi compatibili:
Cisco
Numero del dispositivo:
Test Tool (Optional):
66 In Magazzino Globale, Riceverai entro il 9 set., 2024
Vedi più Magazzino
Consegnare in Italia
Spedizione GRATUITA tramite DHL Economy Select
Richiesta di Prodotti e Progetti
Design della Soluzione
Garanzia entro 5 anni

25GBASE-BX40-D SFP28 Modulo Ricetrasmettitore Ottico per Data Center e Telecomunicazioni (SMF, 1310nm-TX/1270nm-RX, 40km, LC, DOM)

SFP28 ricetrasmettitore fornisce un throughput di 25GBase-BX fino a 40km su fibra monomodale (SMF) utilizzando una lunghezza d'onda di 1310nm-TX/1270nm-RX tramite un connettore LC simplex. l'unità bidirezionale deve essere utilizzata con un altro ricetrasmettitore o dispositivo di rete con complementari lunghezze d'onda. Fornisce l'opzione di connettività Ethernet 25GBASE per 25G Ethernet, telecomunicazioni e data center. È completamente conforme agli standard SFP28 MSA, CPRI e eCPRI.

Specifiche
Numero Parte
SFP28-25G-BX40
Nome del Fornitore
FS.COM
Fattore Forma
SFP28
Flusso Dati Massimo
25.78Gbps
Lunghezza d'onda
1310nm-TX/1270nm-RX
Distanza Massima Cavo
40km
Connettore
LC simplex
Media
SMF
Tipo Trasmettitore
DFB BiDi
Tipo Ricevitore
APD
DDM/DOM
Supportato
Fascia di Temperatura Commerciale
0 a 70°C (32 a 158°F)
TX Potenza d'uscita
0~6dBm
Sensibilità del Ricetrasmettitore
<-18dBm
Consumo di Energia
1.2W
Rapporto Estinzione
3.5dB
Formato di Modulazione
NRZ
CDR
TX e RX
Penalità Trasmissione e Dispersione
1dB
Bilancio di Potenza
18dB
Tecnologia di Incapsulamento
Incapsulamento TO(Transistor Outline)
Funzione FEC*
Supportato @ 40km, Non Supportato @ 30km
Protocolli
MSA Conformabile, CPRI, eCPRI
Applicazione
25GBASE Ethernet, Data Center, Telecom
Nota:* È necessario che FEC nell'host sia attivato per aumentare l'affidabilità della trasmissione.

Sistema di controllo della Qualità

Dai un'occhiata al nostro programma di test ottici e scopri cosa ci distingue veramente.

Sistema di controllo della Qualità

Sistema di Controllo della Qualità Scopri di più
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, visitate il Centro di Conformità.
Nota: L'installazione di un transceiver di terzi non annulla la tua garanzia delle attrezzature di rete. Tutti i produttori di attrezzature di rete hanno linee guida secondo cui il supporto della garanzia dei propri prodotti non subirà alcuna variazione.
Caratteristiche
Rendi il Ricetrasmettitore la Tua Scelta per Soluzioni di Rete ad Alta Affidabilità
1

Marchi Compatibili Personalizzati

Ogni unità è compatibile con oltre 200 fornitori e completamente testata nel nostro centro di test .
Prodotti Personalizzati su Misura per le Tue Esigenze
Domande & risposte
Fai una domanda
Tutti (1)Domanda senza risposta (1)
Recensioni dei clienti
Scrivi una recensione
Non ancora valutato. Sii il primo a scrivi una recensione
Risorse
Visti di recente