Questo Generico Compatibile SFP28 transceiver fornisce 25GBase-BX throughput fino a 40km su fibra monomodale (SMF) using una lunghezza d'onda di 1270nm-TX/1310nm-RX tramite un connettore LC simplex. Questa unità bidirezionale deve essere usata con un altro transceiver o apparecchio di rete di lunghezza d'onda complementare. Fornisce 25GBASE Ethernet opzione di connettività per 25G Ethernet, telecom e data center. È completamente compatibile con lo standard SFP28 MSA, CPRI ed eCPRI.
![Generico Compatibile 25GBASE-BX40-U SFP28 1270nm-TX/1310nm-RX 40km DOM LC SMF Modulo Transceiver Ottico Questa immagine riguarda SFP28-25G-BX40.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/202305181452110kcxha.jpg)
Clicca per aprire la vista espansa
![Generico Compatibile 25GBASE-BX40-U SFP28 1270nm-TX/1310nm-RX 40km DOM LC SMF Modulo Transceiver Ottico Questa immagine riguarda SFP28-25G-BX40.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202305181452110kcxha.jpg)
![Generico Compatibile 25GBASE-BX40-U SFP28 1270nm-TX/1310nm-RX 40km DOM LC SMF Modulo Transceiver Ottico Questa immagine riguarda SFP28-25G-BX40.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20220928174958zg9jkx.jpg)
Generico Compatibile 25GBASE-BX40-U SFP28 1270nm-TX/1310nm-RX 40km DOM LC SMF Modulo Transceiver Ottico
#102990
#102990
511,18 € (Incl. IVA)
FS P/N: SFP28-25G-BX40
66 Venduti
6 Recensioni
7 Domande
Transceiver Models:
59 In Magazzino Globale, Riceverai entro il 9 set., 2024
Vedi più Magazzino
Consegnare in Italia
Spedizione GRATUITA tramite DHL Economy Select
Garanzia entro 5 anni
Restituzione entro 30 giorni
Scambio entro 30 giorni
Generico Compatibile 25GBASE-BX40-U SFP28 Modulo Transceiver Ottico per Data Center e Telecom (SMF, 1270nm-TX/1310nm-RX, 40km, LC, DOM)
Specifiche
Numero
SFP28-25G-BX40
Nome di Fornitore
FS
Fattore di Forma
SFP28
Velocità Massima di Dati
25.78Gbps
Lunghezza d'Onda
1270nm-TX/1310nm-RX
Max Cable Distanza
40km
Connettore
Simplex LC
Media
SMF
Tipo di Trasmettitore
DFB BiDi
Tipo di Ricevitore
APD
Potenza TX
0~6dBm
Sensibilità del Ricevitore
<-18dBm
Bilancio di Potenza
18dB
Sovraccarico di Ricevitore
2dBm
Consumo d'Energia
1.2W
Rapporto di Estinzione
3.5dB
CDR
TX and RX
FEC Function
Supportato @ 40km, Not Supportato @ 30km
Intervallo di Temperatura Commerciale
0 a 70°C (32 a 158°F)
Protocolli
MSA Compatibile, CPRI, eCPRI
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
Nota: L'installazione di un transceiver di terzi non annulla la tua garanzia delle attrezzature di rete. Tutti i produttori di attrezzature di rete hanno linee guida secondo cui il supporto della garanzia dei propri prodotti non subirà alcuna variazione.
Domande & risposte
Fai una domanda
Tutti (7)Attenuatore Abbinato (2)Ambiente di Applicazione (1)CDR (1)FEC (1)FS Box (1)Matching Cavi (1)
Recensioni dei clienti
Scrivi una recensione
(undefined recensioni)
5
stelle
4
stelle
3
stelle
2
stelle
1
stella
6
0
0
0
0
W***r
United States
May 08, 2023
They perform well, and seem to be reliable, and great value.
Acquisto verificato
Utile 4
Commento 0D***y
United States
April 21, 2023
I really appreciate your help and the high-quality products FS provides.
Acquisto verificato
Utile 3
Commento 0C***e
Denmark
January 20, 2023
Thanks for the concern, and your always quick and polite responses to orders and questions. I really love your products, quality, prices, and delivery. And especially the perfect guide for ordering exactly what you need.
Acquisto verificato
Utile 4
Commento 0Vedi tutte le recensioni
Risorse
Visti di recente