Clicca per aprire la vista espansa
Alcatel-Lucent SFP-GIG-59CWD120 Compatibile 1000BASE-CWDM SFP 1590nm 120km DOM LC SMF Modulo Ottico Transceiver
#102802
#102802
81,74 € (Incl. IVA)
FS P/N: CWDM-SFP1G-EZX
1 Venduto
6 Recensioni
2 Domande
Pre-ordine, Spedizione dal 16 ott., 2024
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
Alcatel-Lucent SFP-GIG-59CWD120 Compatibile 1000BASE-CWDM SFP Modulo Ottico Transceiver (SMF, 1590nm, 120km, LC, DOM)
Specifiche
Alcatel-Lucent Compatibile
SFP-GIG-59CWD120
Nome del Fornitore
FS
Fattore di Forma
SFP
Tasso Massimo di Dati
1000Mbps
Lunghezza d'Onda
1590nm
Distanza Massima del Cavo
120km
Connettore
LC duplex
Componenti Ottici
DFB CWDM
Media
SMF
Supporto DOM
Sì
Potenza TX
0~5dBm
Sensibilità del Ricevitore
<-30dBm
Intervallo di Temperatura Commerciale
0 a 70°C (32 a 158°F)
Protocolli
MSA Conforme
* I transceiver standard FS sono completamente Compatibili con Cisco attrezzatura. Clicca su
per ulteriori informazioni.
Sistema di controllo della Qualità
Sistema di controllo della Qualità
Sistema di Controllo della Qualità Scopri di più
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, visitate il Centro di Conformità.
Nota: L'installazione di un transceiver di terzi non annulla la tua garanzia delle attrezzature di rete. Tutti i produttori di attrezzature di rete hanno linee guida secondo cui il supporto della garanzia dei propri prodotti non subirà alcuna variazione.
Domande & risposte
Fai una domanda
Recensioni dei clienti
Scrivi una recensione
(undefined recensioni)
5
stelle
4
stelle
3
stelle
2
stelle
1
stella
6
0
0
0
0
B***a
Spain
February 28, 2023
Yes, the previous order transceivers worked out, so we're ordering more in the same configuration.
Acquisto verificato
Utile 1
Commento 0B***a
Spain
February 28, 2023
Yes, the previous order transceivers worked out, so we're ordering more in the same configuration.
Acquisto verificato
Utile 1
Commento 0B***a
Spain
February 28, 2023
Yes, the previous order transceivers worked out, so we're ordering more in the same configuration.
Acquisto verificato
Utile 1
Commento 0Vedi tutte le recensioni
Risorse
Visti di recente