FS Europa Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €
Italia / € EUR
Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €

Italia

Questa immagine riguarda CWDM-SFP1G-EZX.
Questa immagine riguarda CWDM-SFP1G-EZX.
Questa immagine riguarda CWDM-SFP1G-EZX.
Questa immagine riguarda CWDM-SFP1G-EZX.
Questa immagine riguarda CWDM-SFP1G-EZX.
Questa immagine riguarda CWDM-SFP1G-EZX.
Questa immagine riguarda CWDM-SFP1G-EZX.
Questa immagine riguarda CWDM-SFP1G-EZX.
Questa immagine riguarda CWDM-SFP1G-EZX.
Questa immagine riguarda CWDM-SFP1G-EZX.
Questa immagine riguarda CWDM-SFP1G-EZX.
Questa immagine riguarda CWDM-SFP1G-EZX.

NETGEAR CWDM-SFP-1550 Compatibile 1000BASE-CWDM SFP 1550nm 100km DOM LC SMF Modulo Ottico Transceiver

#102772
#102772

Macom DFB ≤1W Duplex LC

81,74 € (Incl. IVA)
FS P/N: CWDM-SFP1G-EZX
14 Venduti
227 Recensioni
2 Domande
Pre-ordine, Spedizione dal 8 ago., 2024
Vedi più Magazzino
Consegnare in Italia
Spedizione GRATUITA tramite DHL Economy Select su ordini superiori a 79,00 €
Richiesta di Prodotti e Progetti
Garanzia entro 5 anni
Restituzione entro 30 giorni
Scambio entro 30 giorni

NETGEAR CWDM-SFP-1550 Compatibile 1000BASE-CWDM SFP Modulo Ottico Transceiver (SMF, 1550nm, 100km, LC, DOM)

Specifiche
Compatibile Brand
NETGEAR
Nome del Fornitore
FS
Fattore di Forma
SFP
Tasso Massimo di Dati
1000Mbps
Lunghezza d'Onda
1550nm
Distanza Massima del Cavo
100km
Connettore
LC duplex
Componenti Ottici
DFB CWDM
Media
SMF
Supporto DOM
Potenza TX
0~5dBm
Sensibilità del Ricevitore
<-30dBm
Intervallo di Temperatura Commerciale
0 a 70°C (32 a 158°F)
Protocolli
MSA Conforme
* I transceiver standard FS sono completamente Compatibili con Cisco attrezzatura. Clicca su
per ulteriori informazioni.
Avviso: Quando il transceiver a lunga portata viene utilizzato per la trasmissione a breve distanza, si prega di abbinare l'attenuatore appropriato secondo la tabella.
Distanza
≤ 15km
≤ 35km
≤ 55km
Attenuatore

Sistema di controllo della Qualità

Scopri il nostro programma di prove ottiche e capisci cosa ci distingue veramente.

Sistema di controllo della Qualità

Sistema di Controllo della Qualità Scopri di più
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, visitate il Centro di Conformità.
Nota: L'installazione di un transceiver di terzi non annulla la tua garanzia delle attrezzature di rete. Tutti i produttori di attrezzature di rete hanno linee guida secondo cui il supporto della garanzia dei propri prodotti non subirà alcuna variazione.
Domande & risposte
Fai una domanda
Recensioni dei clienti
Scrivi una recensione
(undefined recensioni)
4.7
5 stelle
4 stelle
3 stelle
2 stelle
1 stella
166
43
18
0
0

B***a

Spain

February 28, 2023
5.0
Yes, the previous order transceivers worked out, so we're ordering more in the same configuration.
Acquisto verificato
Utile 1
Commento 0

B***a

Spain

February 28, 2023
5.0
Yes, the previous order transceivers worked out, so we're ordering more in the same configuration.
Acquisto verificato
Utile 1
Commento 0

B***a

Spain

February 28, 2023
5.0
Yes, the previous order transceivers worked out, so we're ordering more in the same configuration.
Acquisto verificato
Utile 1
Commento 0
Vedi tutte le recensioni
Risorse
Visti di recente