FS Europa Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €
Italia / € EUR
Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €

Italia

Questa immagine riguarda .
Questa immagine riguarda .
Questa immagine riguarda .
Questa immagine riguarda .
Questa immagine riguarda .
Questa immagine riguarda .
Questa immagine riguarda .
Questa immagine riguarda .
Questa immagine riguarda .
Questa immagine riguarda .

0.5m (2ft) FS per Mellanox Compatibile 400G QSFP-DD a 2x200G QSFP56 Cavo di Breakout in Rame Passivo ad Attacco Diretto

#101798
#101798

≤0.5W 33.5mm Twinax PAM4

120,78 € (Incl. IVA)
FS P/N: QDD-400G-2QPC005
39 Venduti
4 Recensioni
1 Domanda
Pre-ordine, Spedizione dal 9 set., 2024
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
FS Per il cavo breakout DAC 400G QSFP-DD a 2x200G QSFP56 compatibile di Mellanox (0,5 metri, passivo, da QSFP-DD a 2 QSFP56, 30AWG)

Il gruppo di cavi compatibili Mellanox è progettato per soddisfare i requisiti di alta densità delle configurazioni di connettori standard e combo. Le soluzioni collegabili QSFP-DD consentono la trasmissione a 400G. È pienamente conforme agli standard SFF-8679, QSFP-DD MSA, IEEE802.3bj e IEEE802.3cd.

I gruppi di cavi da QSFP-DD a 2xQSFP56 sono soluzioni di interconnessione ad alte prestazioni, elevata larghezza di banda e convenienti che supportano applicazioni standard 400G con diverse velocità di trasmissione dati.

Specifiche
Numero di Parte
Q-2Q56PC005
Nome del Fornitore
FS
Tipo di Connettore
QSFP-DD a 2 QSFP56
Tasso Massimo di Dati
400Gbps
Raggio Minimo di Curvatura
33.5mm
Cavo AWG
30AWG
Lunghezza del Cavo
0.5m (1.6ft)
Materiale del Rivestimento
PVC (OFNR)
Commercial Temperatura Range
0 a 70°C (32 a 158°F)
Garanzia
5 Anni

Sistema di controllo della Qualità

Scopri il nostro programma di prove ottiche e capisci cosa ci distingue veramente.

Sistema di controllo della Qualità

Sistema di Controllo della Qualità Scopri di più
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, visitate il Centro di Conformità.
Nota: L'installazione di un transceiver di terzi non annulla la tua garanzia delle attrezzature di rete. Tutti i produttori di attrezzature di rete hanno linee guida secondo cui il supporto della garanzia dei propri prodotti non subirà alcuna variazione.
Soluzioni di Connettività
Domande & risposte
Fai una domanda
Tutti (1)Breakout Cables (1)
Recensioni dei clienti
Scrivi una recensione
(undefined recensioni)
5.0
5 stelle
4 stelle
3 stelle
2 stelle
1 stella
4
0
0
0
0

P***y

United States

September 20, 2023
5.0
Shipment & Delivery: On time and packaged securely with no damage to package or items delivered.
Acquisto verificato
Utile 4
Commento 0

D***o

United States

June 21, 2020
5.0
Bought these cables for upgrading our data center to 400G. Initially, we were worried about whether these cables would work on our Arista switches. They even did a compatibility test on these cables and provided a report for us. These DACs worked and fitted perfectly on our devices. Very stable connection. Five stars!
Acquisto verificato
Utile 11
Commento 0

T***a

United States

March 16, 2020
5.0
Our new data center planned to upgrade to 400G. For our in-rack links, FS guys recommended the 400G to 2x 200G QSFP56 DAC cables. I did a test when I received them, the TX and RX powers were in spec. And the transmission was stable.
Acquisto verificato
Utile 30
Commento 0
Vedi tutte le recensioni
Risorse
Visti di recente