FS Europa Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €
Italia / € EUR
Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €

Italia

Questa immagine riguarda CWDM-SFP25G-40S.
Questa immagine riguarda CWDM-SFP25G-40S.

Personalizzato 25G CWDM SFP28 1270nm-1370nm 40km DOM LC SMF Modulo Ottico Ricetrasmettitore

Hot #100168
Hot #100168

≤1.5W Duplex LC

462,38 € (Incl. IVA)
FS P/N: CWDM-SFP25G-40S
52 Venduti
8 Recensioni
0 Domanda
Lunghezze dell'onda:
1270nm
Marchi compatibili:
Cisco
Numero del dispositivo:
Strumento di test (Opzionale):
Pre-ordine, Spedizione dal 9 ott., 2024
Vedi più Magazzino
Consegnare in Italia
Spedizione GRATUITA tramite DHL Economy Select
Richiesta di Prodotti e Progetti
Design della Soluzione
Garanzia entro 5 anni

25G CWDM SFP28 DOM Modulo Ricetrasmettitore Ottico per Data Center e Telecomunicazioni(SMF, 1270nm-1370nm, 40km, LC, DOM)

SFP28 ricetrasmettitore fornisce un throughput di 25GBase-CWDM fino a 40km su fibra monomodale (SMF) utilizzando una lunghezza d'onda di 1270nm-1370nm tramite un connettore LC duplex. Fornisce l'opzione di connettività Ethernet 25GBASE per 25G Ethernet, telecomunicazioni e data center. È completamente conforme agli standard SFP28 MSA, CPRI e eCPRI.

Specifiche
Numero Parte
CWDM-SFP25G-40S
Nome del Fornitore
FS.COM
Fattore Forma
SFP28
Flusso Dati Massimo
25.78Gbps
Lunghezza d'onda
1270nm-1370nm
Distanza Massima Cavo
30km
Connettore
LC duplex
Media
SMF
Tipo Trasmettitore
DML CWDM
Tipo Ricevitore
APD
DDM/DOM
Supportato
Fascia di Temperatura Commerciale
0 a 70°C (32 a 158°F)
TX Potenza d'uscita
0~6dBm
Sensibilità del Ricetrasmettitore
<-19dBm
Consumo di Energia
1.5W
Rapporto Estinzione
4dB
Formato di Modulazione
NRZ
CDR
TX e RX
Penalità Trasmissione e Dispersione
4dB
Bilancio di Potenza
19dB
Tecnologia di Incapsulamento
Incapsulamento TO(Transistor Outline)
Funzione FEC*
Supportato @ 40km, Non Supportato @ 30km
Protocolli
MSA Conformabile, CPRI, eCPRI
Applicazione
25GBASE Ethernet, Data Center, Telecom
Nota:* È necessario che FEC nell'host sia attivato per aumentare l'affidabilità della trasmissione.

Sistema di controllo della Qualità

Dai un'occhiata al nostro programma di test ottici e scopri cosa ci distingue veramente.

Sistema di controllo della Qualità

Sistema di Controllo della Qualità Scopri di più
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, visitate il Centro di Conformità.
Nota: L'installazione di un transceiver di terzi non annulla la tua garanzia delle attrezzature di rete. Tutti i produttori di attrezzature di rete hanno linee guida secondo cui il supporto della garanzia dei propri prodotti non subirà alcuna variazione.
Domande & risposte
Fai una domanda
Essere il primo a poni una domanda.
Recensioni dei clienti
Scrivi una recensione
(undefined recensioni)
5.0
5 stelle
4 stelle
3 stelle
2 stelle
1 stella
8
0
0
0
0

G***l

Canada

October 30, 2019
5.0
I purchased this module from FS, which is very helpful for my 5G application needs. And it worked as expected, no issues, truly a quality product.
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0

B***r

United States

October 29, 2019
5.0
Waited for several days to get the modules shipped, but it worths and free shipping is a bonus.
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0

M***y

United States

October 28, 2019
5.0
FS and their customer support team are awesome! They treated my matter with great urgency and were able to provide proper guidance on exactly what I needed to make it all work.
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0
Vedi tutte le recensioni
Visti di recente