FS Europa Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €
Italia / € EUR
Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €

Italia

Questa immagine riguarda CWDM-SFP25G-40S.
Questa immagine riguarda CWDM-SFP25G-40S.

Cisco CWDM-SFP25G-1330-40 Compatibile 25G 1330nm CWDM SFP28 40km DOM LC SMF Modulo Transceiver Ottico

Hot #100115
Hot #100115

Macom EML BOX ≤1.5W ITU Duplex LC

462,38 € (Incl. IVA)
FS P/N: CWDM-SFP25G-40S
91 Venduti
76 Recensioni
2 Domande
5 In Magazzino Globale, Riceverai entro il 15 ott., 2024
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
Cisco CWDM-SFP25G-1330-40 Compatibile 25G CWDM SFP28 DOM Modulo Transceiver Ottico per Data Center e Telecom (SMF, 1330nm, 40km,LC, DOM)

Questo Cisco CWDM-SFP25G-1330-40 Compatibile SFP28 transceiver fornisce 25GBase-CWDM throughput fino a 40km su fibra monomodale (SMF) utilizzando una lunghezza d'onda di 1330nm tramite un connettore LC duplex. Fornisce 25GBASE Ethernet opzione di connettività per 25G Ethernet, telecom e data center. È completamente compatibile con i SFP28 MSA, CPRI e eCPRI standard.

Specifiche
Cisco Compatibile
CWDM-SFP25G-1330-30
Nome del Fornitore
FS
Fattore di Forma
SFP28
Tasso Massimo di Dati
25.78Gbps
Lunghezza d'Onda
1330nm
Distanza Massima del Cavo
30km
Connettore
LC Duplex
Media
SMF
Tipo di Trasmettitore
DML CWDM
Tipo di Ricevitore
APD
Potenza TX
0~6dBm
Sensibilità del Ricevitore
<-19dBm
Consumo di Energia
1.5W
Rapporto di Estinzione
4dB
DDM/DOM
Supportato
Intervallo di Temperatura Commerciale
0 a 70°C (32 a 158°F)
CDR
TX e RX
Power Budget
19dB
Funzione FEC
Supportato
Protocolli
MSA Conforme, CPRI, eCPRI

Programma di Test di Qualità

Scopri il nostro programma di prove ottiche e capisci cosa ci distingue veramente.

Programma di Test di Qualità

Sistema di Controllo della Qualità Learn more
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, visitate il Centro di Conformità.
Nota: L'installazione di un transceiver di terzi non annulla la tua garanzia delle attrezzature di rete. Tutti i produttori di attrezzature di rete hanno linee guida secondo cui il supporto della garanzia dei propri prodotti non subirà alcuna variazione.
Domande & risposte
Fai una domanda
Tutti (2)Matching Cavi (1)
Recensioni dei clienti
Scrivi una recensione
(undefined recensioni)
5.0
5 stelle
4 stelle
3 stelle
2 stelle
1 stella
76
0
0
0
0

T***r

United States

September 26, 2023
5.0
Finally received the product after 3 days. FS products are as good as always! Good product combined for 100G in a data center network and they are working as expected so far.
Acquisto verificato
Utile 13
Commento 0

T***r

United States

September 26, 2023
5.0
Finally received the product after 3 days. FS products are as good as always! Good product combined for 100G in a data center network and they are working as expected so far.
Acquisto verificato
Utile 13
Commento 0

T***r

United States

September 26, 2023
5.0
Finally received the product after 3 days. FS products are as good as always! Good product combined for 100G in a data center network and they are working as expected so far.
Acquisto verificato
Utile 13
Commento 0
Vedi tutte le recensioni
Risorse
Visti di recente