Questo Generico Compatibile SFP28 transceiver fornisce 25GBase-BX throughput fino a 40km su fibra monomodale (SMF) using una lunghezza d'onda di 1270nm-TX/1310nm-RX tramite un connettore LC simplex. Questa unità bidirezionale deve essere usata con un altro transceiver o apparecchio di rete di lunghezza d'onda complementare. Fornisce 25GBASE Ethernet opzione di connettività per 25G Ethernet, telecom e data center, adatto sia per installazioni all'aperto che all'interno. È completamente compatibile con lo standard SFP28 MSA, CPRI ed eCPRI.
![Generico Compatibile 25GBASE-BX40-U SFP28 1270nm-TX/1310nm-RX 40km Industriale DOM LC SMF Modulo Transceiver Ottico per 5G Wireless Questa immagine riguarda SFP28-25G-BX40-I.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/2022092817520831b5al.jpg)
Clicca per aprire la vista espansa
![Generico Compatibile 25GBASE-BX40-U SFP28 1270nm-TX/1310nm-RX 40km Industriale DOM LC SMF Modulo Transceiver Ottico per 5G Wireless Questa immagine riguarda SFP28-25G-BX40-I.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/2022092817520831b5al.jpg)
![Generico Compatibile 25GBASE-BX40-U SFP28 1270nm-TX/1310nm-RX 40km Industriale DOM LC SMF Modulo Transceiver Ottico per 5G Wireless Questa immagine riguarda SFP28-25G-BX40-I.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20220928175208om3mkf.jpg)
Generico Compatibile 25GBASE-BX40-U SFP28 1270nm-TX/1310nm-RX 40km Industriale DOM LC SMF Modulo Transceiver Ottico per 5G Wireless
#100108
#100108
523,38 € (Incl. IVA)
FS P/N: SFP28-25G-BX40-I
55 Venduti
7 Recensioni
6 Domande
Transceiver Models:
4 In Magazzino Globale, Riceverai entro il 9 set., 2024
Vedi più Magazzino
Consegnare in Italia
Spedizione GRATUITA tramite DHL Economy Select
Garanzia entro 5 anni
Restituzione entro 30 giorni
Scambio entro 30 giorni
Generico Compatibile 25GBASE-BX40-U SFP28 Modulo Transceiver Ottico per Data Center e Telecom (SMF, 1270nm-TX/1310nm-RX, 40km, LC, Industriale, DOM)
Specifiche
Numero
SFP28-25G-BX40-I
Nome di Fornitore
FS
Fattore di Forma
SFP28
Velocità Massima di Dati
25.78Gbps
Lunghezza d'Onda
1270nm-TX/1310nm-RX
Max Cable Distanza
40km
Connettore
Simplex LC
Media
SMF
Tipo di Trasmettitore
DFB BiDi
Tipo di Ricevitore
APD
Potenza TX
0~6dBm
Sensibilità del Ricevitore
<-18dBm
Bilancio di Potenza
18dB
Sovraccarico di Ricevitore
-6dBm
Consumo d'Energia
<1.5W
Rapporto di Estinzione
4dB
DDM/DOM
Supportato
Industrial Intervallo di Temperatura
-40 to 85°C (-40 to 185°F)
CDR
TX & RX Built-in CDR
FEC Function
Not Supportato
Protocolli
SFF-8472, SFF-8402, SFF-8432, SFF-8431, CEI-28G-VSR
Garanzia
5 Anni
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
Nota: L'installazione di un transceiver di terzi non annulla la tua garanzia delle attrezzature di rete. Tutti i produttori di attrezzature di rete hanno linee guida secondo cui il supporto della garanzia dei propri prodotti non subirà alcuna variazione.
Caratteristiche
Connettività 25G per Data Center
Caratterizzato da bassa potenza, alta densità e alta velocità, il transceiver SFP28 offre un modo popolare per aiutarvi a passare rapidamente alla trasmissione 25G.
Testata su Dispositivi Host per un'interoperabilità Comprovata
Ogni unità è sottoposta a test di qualità per verificarne la compatibilità con l'ambiente di commutazione previsto, il che garantisce un funzionamento impeccabile.
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20230706102610t08oka.jpeg)
Domande & risposte
Fai una domanda
Tutti (6)Ambiente di Applicazione (1)CDR (1)FEC (1)FS Box (1)Attenuatore Abbinato (1)Matching Cavi (1)
Recensioni dei clienti
Scrivi una recensione
(undefined recensioni)
5
stelle
4
stelle
3
stelle
2
stelle
1
stella
4
2
1
0
0
J***n
Australia
June 13, 2023
Just to let you know, the order was received this morning and works perfectly in my switches. Very happy with the service.
Acquisto verificato
Utile 3
Commento 0L***k
Netherlands
March 05, 2023
Lots of delivery options which was helpful.
Acquisto verificato
Utile 3
Commento 0E***s
Australia
February 14, 2023
Everything is working as expected. Communication was great for you and the shipping arrived promptly, thank you so much. Definitely will be purchasing from you guys in the future.
Acquisto verificato
Utile 4
Commento 0Vedi tutte le recensioni
Risorse
Visti di recente