Il transceiver SFP28 compatibile FS for Mellanox offre un throughput di 25GBase-ER fino a 30km su fibra monomodale (SMF) utilizzando una lunghezza d'onda di 1310nm tramite un connettore duplex LC. Caratterizzato da basso consumo energetico e alta velocità, questo transceiver 25G è ideale per l'Ethernet 25G, i data center e le reti wireless 5G, ed è adatto sia per le implementazioni esterne che interne. È pienamente conforme agli standard SFP28 MSA, CPRI ed eCPRI.
![FS per Mellanox Compatibile, 25GBASE-ER SFP28 1310nm 30km Industriale DOM Duplex LC SMF Modulo Transceiver Ottico per 5G Wireless Questa immagine riguarda SFP28-25GER-31-I.](https://resource.fs.com/mall/products/800x800/100092.main.jpg)
Clicca per aprire la vista espansa
![FS per Mellanox Compatibile, 25GBASE-ER SFP28 1310nm 30km Industriale DOM Duplex LC SMF Modulo Transceiver Ottico per 5G Wireless Questa immagine riguarda SFP28-25GER-31-I.](https://resource.fs.com/images/20231220150307h9lqeh.jpg)
![FS per Mellanox Compatibile, 25GBASE-ER SFP28 1310nm 30km Industriale DOM Duplex LC SMF Modulo Transceiver Ottico per 5G Wireless Questa immagine riguarda SFP28-25GER-31-I.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/100092.main.jpg)
![FS per Mellanox Compatibile, 25GBASE-ER SFP28 1310nm 30km Industriale DOM Duplex LC SMF Modulo Transceiver Ottico per 5G Wireless Questa immagine riguarda SFP28-25GER-31-I.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/100092.B.jpg)
![FS per Mellanox Compatibile, 25GBASE-ER SFP28 1310nm 30km Industriale DOM Duplex LC SMF Modulo Transceiver Ottico per 5G Wireless Questa immagine riguarda SFP28-25GER-31-I.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/100092.C.jpg)
![FS per Mellanox Compatibile, 25GBASE-ER SFP28 1310nm 30km Industriale DOM Duplex LC SMF Modulo Transceiver Ottico per 5G Wireless Questa immagine riguarda SFP28-25GER-31-I.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/100092.D.jpg)
![FS per Mellanox Compatibile, 25GBASE-ER SFP28 1310nm 30km Industriale DOM Duplex LC SMF Modulo Transceiver Ottico per 5G Wireless Questa immagine riguarda SFP28-25GER-31-I.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/100092.E.jpg)
FS per Mellanox Compatibile, 25GBASE-ER SFP28 1310nm 30km Industriale DOM Duplex LC SMF Modulo Transceiver Ottico per 5G Wireless
#100092
#100092
328,18 € (Incl. IVA)
FS P/N: SFP28-25GER-31-I
8 Venduti
9 Recensioni
5 Domande
Transceiver Models:
Pre-ordine, Spedizione dal 26 ago., 2024
Vedi più Magazzino
Consegnare in Italia
Spedizione GRATUITA tramite DHL Economy Select
Garanzia entro 5 anni
Restituzione entro 30 giorni
Scambio entro 30 giorni
FS per Mellanox Compatibile, 25GBASE-ER SFP28 Modulo Transceiver Ottico per Centro Dati e Telecom (SMF, 1310nm, 30km, LC, Industriale, DOM)
Specifiche
Numero di Parte
SFP28-25GER-31-I
Nome del Fornitore
FS
Fattore di Forma
SFP28
Tasso Massimo di Dati
25.78Gbps
Lunghezza d'Onda
1310nm
Distanza Massima del Cavo
30km
Connettore
Duplex LC
Media
SMF
Tipo di Trasmettitore
DML 1310nm
Tipo di Ricevitore
APD
Potenza TX
-0.5~6.5dBm
Sensibilità del Ricevitore
<-19.5dBm
Powerbudget
19dB
Sovraccarico del Ricevitore
-4dBm
Consumo di Energia
≤2W
Rapporto di Estinzione
4dB
DDM/DOM
Supportato
Intervallo di Temperatura Industriale
-40 a 85°C (-40 a 185°F)
CDR
TX e RX CDR Integrato
Funzione FEC
Non Supportato
Protocolli
SFF-8472, SFF-8432, SFF-8431
Garanzia
5 Anni
Dimensione del Nucleo
G.652
Tecnologia di Imballaggio
Imballaggio BOX
Sistema di controllo della Qualità
Sistema di controllo della Qualità
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20210120165421_343.jpg)
Sistema di Controllo della Qualità Scopri di più
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, visitate il Centro di Conformità.
Nota: L'installazione di un transceiver di terzi non annulla la tua garanzia delle attrezzature di rete. Tutti i produttori di attrezzature di rete hanno linee guida secondo cui il supporto della garanzia dei propri prodotti non subirà alcuna variazione.
Soluzioni di Connettività
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20230608160044qj5q67.jpg)
Caratteristiche
Connettività 25G per Data Center
Caratterizzato da bassa potenza, alta densità e alta velocità, il transceiver SFP28 offre un modo popolare per aiutarvi a passare rapidamente alla trasmissione 25G.
Testata su Dispositivi Host per un'interoperabilità Comprovata
Ogni unità è sottoposta a test di qualità per verificarne la compatibilità con l'ambiente di commutazione previsto, il che garantisce un funzionamento impeccabile.
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/202307061010095oz00l.jpeg)
I Test Completi Aumentano l'Affidabilità
Qualificati attraverso un processo rigoroso con attrezzature avanzate per garantire l'ottenimento di ottiche di alta qualità e affidabili.
Test dello Spettro Ottico
Nessuna Perdita di Pacchetti & CRC
Test del Modello Oculare
Margine della Maschera >20%
Test del Tasso di Errore di Bit
BER 1E-12
Test di Temperatura
-40~85°C
Permettere una Connettività senza Soluzione di Continuità per la Vostra Rete
Riconfigurando il transceiver per funzionare con diverse marche, FS BOX offre una flessibilità nei costi di magazzino.
Videos
See more
Domande & risposte
Fai una domanda
Tutti (5)Applicazione (1)Ambiente di Applicazione (1)CDR (1)FS Box (1)Matching Cavi (1)
Recensioni dei clienti
Scrivi una recensione
(undefined recensioni)
5
stelle
4
stelle
3
stelle
2
stelle
1
stella
9
0
0
0
0
P***k
United States
March 14, 2023
I have to say, Your customer service, notifications, pre-sales info, shipping speed/checkout, have been fantastic.
Acquisto verificato
Utile 4
Commento 0R***n
United States
December 19, 2022
Very quick shipping and got what i ordered.
Acquisto verificato
Utile 4
Commento 0o***n
United States
September 20, 2022
We can talk, learn from, select, and order from FS non-proprietary components and parts. FS is basically a really good vendor of many suppliers for ground commercial applications.
Acquisto verificato
Utile 3
Commento 0Vedi tutte le recensioni
Risorse
Visti di recente