FS Europa Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €
Italia / € EUR
Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €

Italia

Questa immagine riguarda SFP28-25GER-31-I.
01:09
Questa immagine riguarda SFP28-25GER-31-I.
Questa immagine riguarda SFP28-25GER-31-I.
Questa immagine riguarda SFP28-25GER-31-I.
Questa immagine riguarda SFP28-25GER-31-I.
Questa immagine riguarda SFP28-25GER-31-I.
Questa immagine riguarda SFP28-25GER-31-I.
Questa immagine riguarda SFP28-25GER-31-I.
Questa immagine riguarda SFP28-25GER-31-I.
Questa immagine riguarda SFP28-25GER-31-I.
Questa immagine riguarda SFP28-25GER-31-I.
Questa immagine riguarda SFP28-25GER-31-I.
Questa immagine riguarda SFP28-25GER-31-I.
Questa immagine riguarda SFP28-25GER-31-I.

Cisco SFP-25G-ER40-S-I Compatibile 25GBASE-ER SFP28 1310nm 40km Industriale DOM Duplex LC SMF Modulo Transceiver Ottico per 5G Wireless

#100085
#100085

Maxim DFB ≤2W Duplex LC SMF Industriale

340,38 € (Incl. IVA)
FS P/N: SFP28-25GER-31-I
264 Venduti
12 Recensioni
5 Domande
Pre-ordine, Spedizione dal 29 lug., 2024
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
Cisco SFP-25G-ER-I Compatibile 25GBASE-ER SFP28 Industrial Modulo Transceiver Ottico per Data Center e Telecom (SMF, 1310nm, 40km, LC, DOM)

Cisco SFP-25G-ER-I Compatibile SFP28 transceiver fornisce un throughput di 25GBase-ER fino a 40 km su fibra monomodale (SMF) utilizzando una lunghezza d'onda di 1310 nm tramite un connettore duplex LC. Caratterizzato da basso consumo energetico e alta velocità, questo transceiver 25G è ideale per l'Ethernet 25G, i data center e le reti wireless 5G, ed è adatto sia per le distribuzioni all'aperto che al chiuso. È pienamente conforme agli standard SFP28 MSA, CPRI ed eCPRI.

Specifiche
Cisco Compatibile
SFP-25G-ER-I
Nome del Fornitore
FS
Fattore di Forma
SFP28
Tasso Massimo di Dati
25.78Gbps
Lunghezza d'Onda
1310nm
Distanza Massima del Cavo
40km
Connettore
Duplex LC
Media
SMF
Tipo di Trasmettitore
DML 1310nm
Tipo di Ricevitore
APD
Potenza TX
-0.5~6.5dBm
Sensibilità del Ricevitore
<-19.5dBm
Powerbudget
19dB
Sovraccarico del Ricevitore
-5dBm
Consumo di Energia
≤2W
Rapporto di Estinzione
4dB
DDM/DOM
Supportato
Intervallo di Temperatura Industriale
-40 a 85°C (-40 a 185°F)
CDR
TX e RX CDR Integrato
Funzione FEC
Non Supportato
Protocolli
SFF-8472, SFF-8432, SFF-8431
Garanzia
5 Anni
Dimensione del Nucleo
G.652
Tecnologia di Imballaggio
Imballaggio BOX

Sistema di controllo della Qualità

Scopri il nostro programma di prove ottiche e capisci cosa ci distingue veramente.

Sistema di controllo della Qualità

Sistema di Controllo della Qualità Scopri di più
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, visitate il Centro di Conformità.
Nota: L'installazione di un transceiver di terzi non annulla la tua garanzia delle attrezzature di rete. Tutti i produttori di attrezzature di rete hanno linee guida secondo cui il supporto della garanzia dei propri prodotti non subirà alcuna variazione.
Caratteristiche
Connettività 25G per Data Center
Caratterizzato da bassa potenza, alta densità e alta velocità, il transceiver SFP28 offre un modo popolare per aiutarvi a passare rapidamente alla trasmissione 25G.
Prestazioni e Qualità Leader per 25G
Compreso nel chip Maxim, il transceiver SFP28 25G offre alta velocità e basso consumo nei collegamenti 25G. Dotato di confezione BOX progettata individualmente.
Maxim Chip
Trasmissione Stabile
≤2W
Basso Consumo Energetico
Imballaggio BOX
Grande Ermeticità
Testata su Dispositivi Host per un'interoperabilità Comprovata
Ogni unità è sottoposta a test di qualità per verificarne la compatibilità con l'ambiente di commutazione previsto, il che garantisce un funzionamento impeccabile.
I Test Completi Aumentano l'Affidabilità
Qualificati attraverso un processo rigoroso con attrezzature avanzate per garantire l'ottenimento di ottiche di alta qualità e affidabili.
Test dello Spettro Ottico
Nessuna Perdita di Pacchetti & CRC
Test del Modello Oculare
Margine della Maschera >20%
Test del Tasso di Errore di Bit
BER 1E-12
Test di Temperatura
-40~85°C
Permettere una Connettività senza Soluzione di Continuità per la Vostra Rete
Riconfigurando il transceiver per funzionare con diverse marche, FS BOX offre una flessibilità nei costi di magazzino.
Lunghezza d'Onda Centrale
850nm
1310nm
1310nm
1310nm
1310nm
Connettore
Duplex LC
Duplex LC
Duplex LC
Duplex LC
Duplex LC
Distanza del Cavo (Max.)
100m@OM4/70m@OM3
10km
2km
20km
30km
Tipo di Trasmettitore
VCSEL
DFB
DFB
DFB
DML
Media
MMF
SMF
SMF
SMF
SML
Tecnologia di Imballaggio
COB Packaging
Imballaggio BOX
Imballaggio BOX
Imballaggio BOX
Imballaggio BOX
Chip
Macom
Macom
Semtech
Maxim
Maxim
Applicazione
25G Ethernet/ Data Center/ 5G Wireless Network
25G Ethernet/ Data Center/ 5G Wireless Network
25G Ethernet/ Data Center/ 5G Wireless Network
25G Ethernet/ Data Center/ 5G Wireless Network
25G Ethernet/ Data Center/ 5G Wireless Network
Domande & risposte
Fai una domanda
Tutti (5)Applicazione (1)Ambiente di Applicazione (1)CDR (1)Matching Cavi (1)Confronto Prodotti (1)
Recensioni dei clienti
Scrivi una recensione
(undefined recensioni)
5.0
5 stelle
4 stelle
3 stelle
2 stelle
1 stella
12
0
0
0
0

a***a

United Arab Emirates

January 01, 2024
5.0
As you know, the price of SFP28-25GER-31-Imodule is 279,00 € and the price of SFP28-25GER-31 module is 799,00 €.
Please tell me what is the difference between these 2 modules.
The interesting thing is that the industrial module is cheaper.
Acquisto verificato
Utile 1
Commento 0

D***y

United States

April 24, 2023
5.0
Good news! I got the parcel today and all is well! I’m officially operating at 10Gb! You’ve got some fantastic products and unbeatable customer service.
Acquisto verificato
Utile 4
Commento 0

R***n

United States

March 11, 2023
5.0
I really appreciate your help and the high-quality products FS provides.
Acquisto verificato
Utile 4
Commento 0
Vedi tutte le recensioni
Risorse
Visti di recente