In qualità di sviluppatore ed editore di giochi elettronici, la società di sviluppo giochi è responsabile principalmente dello sviluppo e della pubblicazione di giochi per computer e ha pubblicato più di 200 giochi dal 2003. Ora questa società ha stabilito un rapporto di collaborazione a lungo termine con FS.
La rete esistente del cliente non è più in grado di supportare il normale funzionamento dell'azienda e deve cercare una soluzione di rete aggiornata per ottenere un'attività più efficiente e produttiva con migliori prestazioni, affidabilità e sicurezza.
L'attuale larghezza di banda del livello di accesso alla rete è limitata, con una velocità massima di soli 10G, che non può soddisfare le attuali esigenze aziendali. Quando l'attività aziendale ha un picco, la rete subisce una grave perdita di pacchetti o addirittura un'interruzione.
Con l'espansione della scala della rete, la connessione tra i dispositivi diventa complessa, portando a una topologia di rete complessiva caotica. Se la rete è interrotta, la risoluzione dei problemi diventa estremamente complessa.
Il piano di rinnovamento del cliente ha dei limiti di costo e richiede che le apparecchiature di ogni nodo riducano il più possibile i prezzi pur soddisfacendo la domanda. Allo stesso tempo, si spera che le nuove apparecchiature siano compatibili con i moduli e i cavi HW-compatibili attualmente in uso per garantire la compatibilità futura.
I clienti hanno elevati requisiti di sicurezza della rete e sperano di risolvere prontamente i guasti della rete in futuro per ridurre le perdite economiche causate dai guasti.
Il percorso di collaborazione dell'azienda di videogiochi con FS è iniziato nel 2023, quando il team di rete ha individuato la necessità di aggiornare le capacità di commutazione della rete del data center. Il data center del gioco stava incontrando problemi con la velocità e le prestazioni della rete e la manutenzione e l'aggiornamento degli switch legacy stavano diventando sempre più laboriosi e costosi.
A livello di core e di aggregazione, gli switch N8560-32C e N8550-32C con 32 porte 100G vengono utilizzati per fornire maggiore velocità e larghezza di banda, ridurre la latenza e migliorare le prestazioni complessive.
A livello di accesso, S5860-48XMG e S5860-24MG-U con porte Multi-Gig Ethernet e Multi-Gig Ethernet 2,5G supportano velocità di connessione superiori rispetto alle porte Gigabit Ethernet utilizzate in precedenza dalla maggior parte dei dispositivi.
La società di sviluppo di videogiochi ha inoltre sfruttato gli switch PicOS® e la piattaforma di gestione unificata AmpCon™ per costruire soluzioni di data center di gioco ad alte prestazioni, consentendo l'implementazione remota e la gestione automatizzata. Il sistema offre una rete ad alte prestazioni, facile da gestire e sicura, semplificando le operazioni e riducendo l'OPEX complessivo.
Infine, i moduli originali Huawei compatibili del cliente possono essere facilmente configurati tramite FS Airmodule Smart Cloud per garantire la compatibilità con apparecchiature multimarca. In questo modo non è necessario acquistare moduli aggiuntivi e si risparmia sui costi di bilancio.
Da quando ha adottato le soluzioni FS, l'azienda di sviluppo giochi ha realizzato una rete più veloce e risparmi sui costi. L'aggiornamento da 10G a 100G porta a un'attività più efficiente e produttiva, con prestazioni, affidabilità e sicurezza migliori. Grazie alla piattaforma di gestione AmpCon™, la rete del data center può essere scalata o aggiornata in modo semplice e sicuro da qualsiasi luogo, con il provisioning automatizzato e l'applicazione dei criteri per risparmiare ore di lavoro manuale.
"Grazie per la soluzione e grazie per la citazione. Inoltre, il passaggio allo switch “core” ha molto senso, soprattutto per il risparmio economico! È interessante vedere uno switch in grado di gestire porte 100G o 40G su 32 porte. Non vedo l'ora di lavorare di nuovo insieme."
Da un rappresentante dell'azienda