Maximiser l'Utilisation de la Fibre Noire avec la Dernière Technologie WDM
Les systèmes de transport WDM de FS offrent la capacité flexible dont les réseaux d'aujourd'hui ont besoin, tout en fournissant une plate-forme à l'épreuve du temps pour répondre aux exigences de la prochaine génération. Le multiplexage de plusieurs longueurs d'onde sur une seule fibre ou paire de fibres permet une utilisation élevée des fibres et une transmission de données sur de plus longues distances.
- Transmission à Grande CapacitéLa capacité de transmission au niveau du Gigaoctet sur une seule fibre, après multiplexage, la capacité de transmission du système peut atteindre le niveau du Téraoctet, ce qui permet d'optimiser l'investissement dans le réseau.
- Protocole TransparentChaque canal est transparent au débit et au type de données, prend en charge les signaux ATM, IP, SDH et autres, et fournit des services de réseau diversifiés.
- Utilisation de la Fibre Noire MaximiséeAu lieu d'utiliser plusieurs fibres pour chaque service, une seule fibre peut être partagée pour plusieurs services.