Qu'est-ce qu'un Câble d'Alimentation ?
Un câble d'alimentation est un câble de ligne ou un câble électrique qui relie divers appareils à une source d'alimentation électrique pour fournir du courant électrique. Constitués d'un fil de cuivre entouré d'un matériau isolant et recouvert d'une gaine protectrice non conductrice, les câbles d'alimentation sont dotés de fiches spécifiques à chaque pays afin de fournir une alimentation électrique dans des conditions et des lieux diversifiés.
![](https://resource.fs.com/mall/generalImg/20240422111855hblufd.jpg)
Types de Câbles d'Alimentation Disponibles
Comment Choisir le Bon Câble d’Alimentation
Si vous achetez un câble d’alimentation pour la première fois, concentrez-vous sur ces différentes caractéristiques et vous prendrez une bonne décision. Que vous recherchiez un câble d’alimentation pour vos maisons, vos bureaux ou vos centres de données, nous avons ce qu’il vous faut.
Longueur du Câble
Déterminez la distance entre l'appareil et la prise et choisissez un câble avec une longueur appropriée pour minimiser les risques de trébuchement avec un câble trop long ou l'impossibilité d'atteindre la prise avec un câble trop court.
Tension et Courant
Assurez-vous que la tension et la puissance nominales du câble correspondent aux exigences de l'appareil avec lequel il sera branché. Il est important de ne pas dépasser la tension nominale du câble, car cela peut entraîner une surchauffe, des dommages ou un risque d'incendie.
Calibre
Le calibre détermine la conductivité électrique et la capacité maximale de transport de courant. Un numéro de calibre inférieur indique un fil plus épais et un numéro de calibre supérieur indique un fil plus fin. Un courant plus élevé et des longueurs plus longues nécessiteront un cordon avec un numéro de calibre inférieur.
Type de Fiche
Veillez à ce que le type de fiche du câble corresponde à la prise de courant dans laquelle elle sera branchée. Les types de fiches varient d'un pays à l'autre. Veillez donc à choisir un câble dont le type de fiche est adapté à votre région.
Classe d'Équipement
Pour certains équipements, tels que les appareils médicaux, le câble d'alimentation doit répondre à des normes de sécurité et à des certifications spécifiques. Veillez à choisir un câble qui répond aux normes appropriées pour votre appareil.
Type de Gaine
Les types de gaines de câble d'alimentation les plus courants sont les suivants : SJT (Service Junior Thermoplastic), SJTW (Outdoor-Rated Service Junior Thermoplastic), STOW (Service Oil Resistant Thermoplastic Overall Wiring).
Quel Câble d'Alimentation vous faut-il ?
Le tableau ci-dessous fournit une description claire qui peut vous aider à identifier les différents types de câbles d'alimentation.
Catégorie
Fiche Mâle
Connecteur Femelle
Compatibilité de Tension
Longueur
Type de Gaine
Calibre
Application
Câble d'Alimentation IEC60320
IEC320 C14
IEC320 C20
IEC320 C13
IEC320 C15
IEC320 C19
NEMA 5-15R
100-250V AC
100-125V AC
2FT~10FT
SJT
SVT
14AWG
18AWG
Alimentation stable pour les centres de données, les salles de serveurs, les maisons, les bureaux et bien d'autres scénarios. Compatible avec les ordinateurs, les écrans, les imprimantes, les serveurs, les onduleurs, les PDU, etc.
Câble d'Alimentation NEMA
NEMA 5-15P
IEC320 C5
IEC320 C13
IEC320 C15
100-125V AC
1FT~15FT
SJT
SVT
14AWG
16AWG
18AWG
Alimentation stable pour les centres de données, les salles de serveurs, les maisons, les bureaux et bien d'autres scénarios. Compatible avec les ordinateurs, les écrans, les imprimantes, les serveurs, les onduleurs, les PDU, etc.
Câble d'Alimentation International
CEE 7/7
AS/NZS 3112
AS/NZS 4417
JIS 8303
BS1363 UK10
BS1363 UK13
SABS
IEC320 C5
IEC320 C13
IEC320 C19
100-250V AC
100-125V AC
2FT~6FT
SJT
H05VV-F
VCTF
0.75mm²
1mm²
1.5mm²
Alimentation stable pour les centres de données, les salles de serveurs, les maisons, les bureaux et bien d'autres scénarios. Compatible avec les ordinateurs, les écrans, les imprimantes, les serveurs, les onduleurs, les PDU, etc.
Câble de Rallonge
IEC320 C14
IEC320 C20
IEC320 C13
IEC320 C19
100-250V AC
1FT~10FT
SJT
12AWG
14AWG
16AWG
17AWG
18AWG
Alimentation stable pour les centres de données, les salles de serveurs, les maisons, les bureaux et bien d'autres scénarios. Compatible avec les ordinateurs, les écrans, les imprimantes, les serveurs, les onduleurs, les PDU, etc.
Câble d'Alimentation Verrouillable
IEC320 C14 Z-Lock
IEC320 C20 Z-Lock
IEC320 C13
IEC320 C15
IEC320 C19
100-250V AC
2FT~6.6FT
SJT
STJW
12AWG
14AWG
17AWG
Alimentation stable pour les centres de données, les salles de serveurs, les maisons, les bureaux et bien d'autres scénarios. Compatible avec les ordinateurs, les écrans, les imprimantes, les serveurs, les onduleurs, les PDU, etc.
Répartiteur d'Alimentation
NEMA 5-15P
2 x IEC320 C13
100-125V AC
2FT~6FT
SJTW
16AWG
18AWG
Alimente jusqu'à 2 appareils en n'utilisant qu'une seule prise. Alimentation stable pour les centres de données, les salles de serveurs, les maisons, les bureaux et bien d'autres scénarios.
Câble d'Alimentation pour Hôpitaux
NEMA 5-15P HG
IEC320 C13
IEC320 C19
IEC320 C13 Down Angle
IEC320 C13 Up Angle
IEC320 C13 Right Angle
125V AC
2FT~6FT
SJTW
14AWG
16AWG
18AWG
Adapté à l'alimentation de divers équipements médicaux, il fournit des connexions stables et fiables.
Câble d'Alimentation Haute Tension
LOCKING NEMA L6-20P
NEMA 5-20P
LOCKING NEMA L5-20P
LOCKING NEMA L5-15P
IEC320 C13
IEC320 C19
100-250V AC
100-125V AC
2FT~6FT
SJTW
12AWG
14AWG
Compatible avec les ordinateurs, les écrans, les imprimantes, les serveurs, les onduleurs, les PDU, etc.
Questions Fréquemment Posées
Q : Quelle est la longueur maximale d'un câble d'alimentation ?
Q : Quelle est la différence entre un câble d'alimentation mis ou non à la terre ?
Q : Puis-je allonger la longueur d'un câble d'alimentation ?
Q : Comment dissimuler les câbles d'alimentation ?
Quelle que soit la méthode utilisée, veillez toujours à ce que les câbles ne constituent pas un risque de trébuchement ou ne gênent pas la circulation au sein de l'espace.