FS Europe Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
France / € EUR
Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)

France

PicOS® pour la Solution de Réseau à Succursales Multiples

Simplification du réseau avec une gestion centralisée et un déploiement automatisé

PicOS® et AmpCon™ pour un Réseau à Succursales Multiples

FS utilise les switchs PicOS® et la plateforme de gestion unifiée AmpCon™ pour construire un réseau multi-branches pour la solution de campus, permettant un déploiement à distance et une gestion automatisée. Ils fournissent un réseau d'entreprise performant, facile à gérer et sécurisé, simplifiant les opérations et réduisant l'opex global.

Puce Broadcom

Les switchs à base de puces Broadcom conviennent à divers réseaux. L'architecture unifiée des puces facilite la gestion tout en offrant un transfert de données à grande vitesse, une faible latence et un débit élevé.

Système d'Exploitation PicOS®

PicOS® élimine la dépendance à un seul fournisseur sur l'infrastructure réseau critique pour offrir un système d'exploitation réseau (NOS) plus résilient, programmable et évolutif à un coût total de possession (TCO) plus faible.

Plateforme de Gestion Automatisée Ampcon™

AmpCon™ permet aux opérateurs de centres de données de provisionner, surveiller, gérer et résoudre les problèmes de manière préventive et de maintenir efficacement leur infrastructure de centre de données.

Liste des Produits

Plate-forme de Gestion AmpCon™

P-AC-EE-B1

Switchs d'Enterprise PicOS®

S5860-48XMG

S5860-20SQ

S5810-28TS

S5810-48TS-P

Pare-feu

NSG-5220

NSG-3230

Sans Fil

AC-7072

AP-N515

Caméras et Surveillance

IPC301-8M-T

NVR102-8C-8P

Modules Optiques

QSFP-SR4-40G

SFP-10GSR-85

Jarretières Optiques

OM4LCDX

OM3LCDX

Câbles Réseau

C6ASFTPSGPVC

Des Opérations Réseau plus Résilientes et Efficaces à un Coût Total de Possession plus Bas

Avec PicOS®, fournissez des réseaux hautement résilients, fiables et programmables qui sont plus légers et plus évolutifs que leurs prédécesseurs monolithiques.

Rétrocompatibilité Complète

Rétrocompatibilité et intégration transparente avec d'autres switchs. Mettez votre réseau à niveau étape par étape en respectant votre budget.

Sécurité Renforcée du Réseau

Étroitement intégré au gestionnaire de politiques de contrôle d'accès au réseau (NAC), il permet de mettre en œuvre des mécanismes de sécurité complets.

Analyse

Les informations réseau sont facilement accessibles depuis les commutateurs logiciels PicOS®.

Visibilité du Réseau

Obtenez une visibilité complète du réseau avec SNMP et sFlow tandis que gNMI fournit une télémétrie ouverte efficace et efficace.

Automatisez la Gestion du Cycle de Vie Complet du Réseau

Prévenez les mauvaises configurations et les temps d'arrêt avec une gestion automatisée du cycle de vie du réseau, comprenant la provision automatisée, la maintenance, la vérification de la conformité et les mises à niveau.

Provisionnement sans Intervention

Évoluez facilement et en toute sécurité depuis n'importe où grâce à la provision automatique et à l'application des politiques.

Gestion de la Configuration

Déployez les mises à jour, les correctifs et les correctifs de bogues sur un ou plusieurs commutateurs pour économiser du travail et éviter les temps d'arrêt.

Sauvegardes & Conformité

Automatisez les sauvegardes de configuration, les journaux d'opérations et les vérifications de conformité par rapport à une configuration "dorée" avec un retour en arrière intelligent pour minimiser les erreurs.

Visibilité des Switchs

Fournit un inventaire détaillé de tous les switchs, y compris les détails matériels, la version du logiciel, la configuration, et plus encore.

Automatisation sans Agent

Écrivez des playbooks Ansible pour créer et planifier des flux de travail personnalisés avec des rapports faciles à lire.

Pré-configuration de PicOS-V

AmpCon™ peut être préconfiguré avec PicOS-V dans un scénario de virtualisation, puis déplacé vers le centre de données.

Explorez les Avantages d'un Réseau à Succursales Multiples de FS

  • Standardisation du Système d'Exploitation

    Les switchs sont tous équipés du système d'exploitation PicOS®, permettant un développement plus rapide des fonctionnalités, une meilleure disponibilité et un déploiement cohérent des fonctionnalités sur l'ensemble du réseau du campus.

  • Plateforme de Gestion Centralisée

    AmpCon™ offre une configuration sur la base de modèles, avec des fonctions telles que ZTP, la gestion des licences par lots et les mises à niveau. Associé à PicOS-V pour la préconfiguration, ce système simplifie les opérations du réseau de succursales.

  • Redondance du Réseau

    L'architecture d'interconnexion redondante garantit un fonctionnement continu du réseau, même en cas de problèmes de liaison ou de dispositif, ce qui améliore la stabilité et la fiabilité.

  • Haute Sécurité des Réseaux

    Chaque appareil prend en charge plusieurs protocoles de sécurité. Les switchs prennent en charge SSH, ACL, 802.1X, les pare-feu prennent en charge IPS, AV, le filtrage URL, tandis que les AP prennent en charge WPA3, WIDS.

  • Service de R&D Personnalisé

    Notre centre de R&D effectue des recherches, des conceptions et des tests analytiques, développant des produits standardisés et des solutions adaptées aux besoins du marché, garantissant la fiabilité grâce à des tests approfondis et à des vérifications POC.

  • Expédition le Jour Même

    Avec plus de 50 000㎡ d'espaces d'entrepôts mondiaux équipés de systèmes de gestion automatisés, FS garantit 90 % des commandes pour une expédition le jour même et prend en charge le retrait en libre-service.

Ressources

Solutions Présentées

  • VoIP pour les Succursales d'Entreprises
  • Solution de Surveillance du Trafic Réseau
  • Solution de Sécurité et de Protection des Réseaux d'Entreprise

Études de Cas

  • 4 défis auxquels sont confrontés les réseaux de vente au détail à succursales multiples et comment FS les résout
  • Une grande société de radiodiffusion modernise son réseau grâce à la solution FS
  • FS aide une société de design à maintenir sa créativité à l'ère du travail hybride

Blogs

  • Construisez votre Réseau avec la Plate-forme Réseau Pica8
  • Le Mythe Derrière le Provisionnement sans Contact Pica8 dans l’Application de Succursales Distantes
  • Mises à Jour des Logiciels Réseau : Pourquoi et Comment Mettre à Jour PicOS® avec AmpCon™ ?

Prêt pour la mise en œuvre ?

Vous avez une question sur l'achat d'une solution qui vous intéresse ? Remplissez le formulaire et nous vous répondrons dans un délai d'un jour ouvrable.

Prénom *

Nom *

Adresse E-mail *

Détails *

0/5000