The 100GBASE-LR4 QSFP28 Optical Transceiver Module is designed for use in 100GBASE Ethernet throughput up to 10km over single mode fiber (SMF) using a wavelength of 1310nm via duplex LC connectors. Taking BOX+FPC+PCBA separate design, it has great reliability, airtightness and heat dissipation performance. This transceiver is compliant with IEEE 802.3ba 100GBASE-LR4 and IEEE 802.3bm CAUI-4 standard. Digital diagnostics functions are also available via the I2C interface, as specified by the QSFP28 MSA, to allow access to real-time operating parameters. With these features, this easy to install, hot swappable transceiver is suitable to be used in various applications, such as telecom, service provider applications and also 5G wireless network, suitable for both outdoor and indoor deployments.
Note: The FS P/N is changed from QSFP28-ILR4-100G to QSFP-LR4-100G-I, but the product is the same. Only the FS P/N has been changed.
![Module QSFP28 100GBASE-LR4 1310nm 10km DOM LC SMF (Industriel) Personnalisé Cette image concerne QSFP-LR4-100G-I.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20240129173229zd53o7.jpg)
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
![Module QSFP28 100GBASE-LR4 1310nm 10km DOM LC SMF (Industriel) Personnalisé Cette image concerne QSFP-LR4-100G-I.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240129173229zd53o7.jpg)
![Module QSFP28 100GBASE-LR4 1310nm 10km DOM LC SMF (Industriel) Personnalisé Cette image concerne QSFP-LR4-100G-I.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240129173229w2hsgc.jpg)
![Module QSFP28 100GBASE-LR4 1310nm 10km DOM LC SMF (Industriel) Personnalisé Cette image concerne QSFP-LR4-100G-I.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230830100753bicv24.jpg)
![Module QSFP28 100GBASE-LR4 1310nm 10km DOM LC SMF (Industriel) Personnalisé Cette image concerne QSFP-LR4-100G-I.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230830100753k3kbjp.jpg)
![Module QSFP28 100GBASE-LR4 1310nm 10km DOM LC SMF (Industriel) Personnalisé Cette image concerne QSFP-LR4-100G-I.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240129173229grbrsd.jpg)
![Module QSFP28 100GBASE-LR4 1310nm 10km DOM LC SMF (Industriel) Personnalisé Cette image concerne QSFP-LR4-100G-I.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/99740.F.jpg)
Module QSFP28 100GBASE-LR4 1310nm 10km DOM LC SMF (Industriel) Personnalisé
#99740
#99740
1.317,60 € TTC
FS P/N: QSFP-LR4-100G-I
0 Vendu
10 Commentaires
12 Questions
Marques Compatibles :
Cisco
Numéro de Modèle :
1 en Entrepôt en Allemagne, Arrivée Prévue pour le 17 sept., 2024
2 en Entrepôt International, Arrivée Prévue pour le 9 sept., 2024
Voir plus sur l'Entrepôt
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec Économie Régionale FedEx
Conception de Solution
Garantie de 5 Ans
100GBASE-LR4 QSFP28 Optical Transceiver Module (Industrial, SMF, 1310nm, 10km, LC, DOM)
Spécifications
Numéro de Référence
QSFP-LR4-100G-I
Nom du Fournisseur
FS
Format
QSFP28
Max Data Rate
103.125Gbps (4x 25.78Gbps)
Longueur d'Onde
1310nm
Distance de Transfert Max.
10km
Connecteur
Duplex LC
Média
SMF
Transmitter Type
LAN WDM EML
Receiver Type
PIN
Puissance d'Émission
-4.3~4.5dBm
RX Power
-10.6~4.5dBm
Powerbudget
6.3dB
Extinction Ratio
>4dB
Power Consumption
≤4.5W
Modulation
4x 25G NRZ
DDM/DOM
Supported
Industrial Temperature Range
-40 to 85°C (-40 to 185°F)
Core Size
9um/125um
Packaging Technology
BOX Packaging
CDR (Clock and Data Recovery)
TX & RX Built-in CDR
Host FEC
Supported
Protocoles
IEEE 802.3ba 100GBASE-LR4, IEEE 802.3bm, QSFP28 MSA Compliant
Warranty
5 Years
Certifications de Qualité
Pour obtenir plus d'informations, veuillez consulter le Centre de Conformité.
Remarque : L’installation d’un émetteur-récepteur tiers n’annule pas la garantie de votre équipement réseau. Les fabricants d’équipements de réseau ont tous des directives indiquant que la garantie sur leurs produits ne sera pas affectée.
Solutions de Connectivité
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20200909/15996459385f58a8f2a63fb9.01092896.jpeg)
Voir plus
Caractéristiques
Testé dans des Dispositifs Hôtes pour une Interopérabilité Prouvée
Chaque unité est soumise à des tests de qualité pour vérifier sa compatibilité dans l'environnement de commutation ciblé, ce qui garantit un fonctionnement sans faille.
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20230626173830ethrxi.jpeg)
Personnaliser les Marques Compatibles
Testé à 100% sur des Dispositifs Hôtes
Service d'Étiquetage Personnalisé En Ligne Adapté à Vos Besoins
Étiquettes personnalisées pour une identification facile afin de faciliter la réception, le stockage et le déploiement.
Sélectionnez les Types d'Étiquettes
Étiquettes Colorées en Noir et Blanc ou Neutres
Remplissez les Détails de l'Étiquette
Logo de la Marque, P/N, S/N, Nom du Fournisseur
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
-40~85°C
Vidéos
See more
Questions & Réponses
Posez une question
Tout (12)Application (3)Parameter (3)Customization (1)CWDM4 vs LR4 (1)FEC (1)Lead Time (1)Product Test (1)SR4 vs LR4 (1)
Commentaires des Clients
Rédiger un avis
(undefined commentaires)
5
étoiles
4
étoiles
3
étoiles
2
étoiles
1
étoile
10
0
0
0
0
B***o
Norway
31/03/2022
I just received the shipment, and the transceiver modules worked right out of the box.
Thanks for good service and fast handling.
Thanks for good service and fast handling.
Achat Vérifié
Utile (0)
Commentaire (0)J***z
Switzerland
06/11/2020
Colis bien emballé, bon produit conforme à la description, tout est bien.
Achat Vérifié
Utile (0)
Commentaire (0)G***n
United Kingdom
26/07/2020
Not sure whether the module could work under the environment with a temperature below 0°C. The AM told us that it can work on a wider temperature range from -40°C to 85°C. So we made an order and my Cisco Nexus 93180YC-EX switches could read their RX and TX powers. Worked well and no issues at all. Good for outdoor usage.
Achat Vérifié
Utile (16)
Commentaire (0)Voir tous les commentaires
Ressources
Votre Historique de Navigation