Le module émetteur-récepteur optique 100GBASE-DR Single Lambda QSFP est conçu pour un débit Ethernet 100GBASE jusqu'à 500m sur une fibre monomode (SMF) utilisant une longueur d'onde de 1310nm via des connecteurs LC duplex. Le signal 100 Gigabit Ethernet est transporté sur une seule longueur d'onde en utilisant la modulation PAM4 et le FEC intégrés. L'émetteur-récepteur comprend une puce Broadcom pour convertir les signaux électriques 4x25G NRZ en un signal optique 1x100G PAM-4. Des fonctions de diagnostic numérique sont également disponibles via l'interface I2C, comme spécifié par le QSFP MSA, pour permettre l'accès aux paramètres de fonctionnement en temps réel. Grâce à ces caractéristiques, cet émetteur-récepteur facile à installer et remplaçable à chaud peut être utilisé dans diverses applications, telles que les centres de données et l'Ethernet 100G.
Note : Le numéro de série est passé de QSFP28-DR-100G à QSFP-DR-100G, mais le produit est le même. Seul le numéro de série a été modifié.
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
Module QSFP28 100GBASE-DR QSFP28 Single Lambda 1310nm 500m DOM Personnalisé
#97853
#97853
358,80 € TTC
FS P/N: QSFP-DR-100G
0 Vendu
27 Commentaires
6 Questions
Marques Compatibles :
Cisco
Numéro de Modèle :
570 en Entrepôt en Allemagne, Arrivée Prévue pour le 25 sept., 2024
59 en Entrepôt International, Arrivée Prévue pour le 15 oct., 2024
Voir plus sur l'Entrepôt
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec DHL Economy Select
Conception de Solution
Garantie de 5 Ans
Module QSFP 100GBASE-DR (SMF, 1310nm, 500m, LC, Single Lambda, DOM)
Spécifications
Numéro de Référence
QSFP-DR-100G
Nom du Fournisseur
FS
Format
QSFP28
Débit de Données Max.
103.125Gbps (4x 25.78Gbps)
Longueur d'Onde
1310nm
Distance de Transfert Max.
500m
Connecteur
Duplex LC
Média
SMF
Type de Transmetteur
EML
Type de Récepteur
PIN
Puissance d'Émission
-2.9~4dBm
Puissance de Réception
-5.9~4dBm
Consommation d'Énergie
≤4W
Rapport d'Extinction
3.5dB
CDR (Récupération d'Horloge et de Données)
TX & RX CDR Intégré
FEC Intégré
Supporté (KP4)
DDM/DOM
Supporté
Plage de Température Commerciale
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
Technologie d'Emballage
Emballage BOX
Modulation Format
PAM4
Taille du Noyau
9um/125um
Protocoles
IEEE 802.3cd 100GBASE-DR Specification compliant
Certifications de Qualité
Pour obtenir plus d'informations, veuillez consulter le Centre de Conformité.
Remarque : L’installation d’un émetteur-récepteur tiers n’annule pas la garantie de votre équipement réseau. Les fabricants d’équipements de réseau ont tous des directives indiquant que la garantie sur leurs produits ne sera pas affectée.
Solutions de Connectivité
Voir plus
Caractéristiques
Mettez votre réseau à niveau un site à la fois
Mettez un seul site à niveau avec un équipement 400G, tout en le connectant aux sites 100G existants.
Performance et qualité de pointe pour 100G
Avec la puce Broadcom intégrée et l'emballage BOX conçu individuellement, l'émetteur-récepteur QSFP28 offre une vitesse élevée et une faible consommation d'énergie dans les liaisons 100G.
Puce Broadcom
Transmission stable
≤4W
Faible consommation d'énergie
Emballage BOX
Haute fiabilité
Testé dans des dispositifs hôtes pour une interopérabilité prouvée
Des tests complets augmentent la fiabilité
Qualification par le biais d'un processus rigoureux avec des équipements de pointe pour garantir la haute qualité et la fiabilité des optiques.
Test du spectre optique
Pas de perte de paquets et CRC
Test de température
0-70°C
Une connectivité sans faille pour votre réseau
Reconfigurant l'émetteur-récepteur pour fonctionner avec différentes marques, FS BOX offre une flexibilité en matière de coûts de stockage.
Longueur d'Onde Centrale | 1310nm | 1310nm | 1310nm | 1310nm |
Connecteur | Duplex LC | Duplex LC | Duplex LC | Duplex LC |
Distance de Transfert (Max.) | 500m (avec Host FEC) | 2km (avec Host FEC) | 10km (avec Host FEC) | 25km |
Type de Câble | SMF | SMF | SMF | SMF |
Modulation | PAM4 | PAM4 | PAM4 | PAM4 |
Type de Transmetteur | EML | EML | 4x LAN WDM DML TOSA | EML |
Technologie d'Emballage | Emballage BOX | Emballage BOX | Emballage BOX | COB (Puce on Board) Packaging |
Puce | Puce Broadcom | Macom Puce | Puce Broadcom | Inphi Puce |
Application | Centre de Données 100GBASE Ethernet 400G to 4x100G Breakout | Centre de Données 100GBASE Ethernet 400G to 4x100G Breakout | Centre de Données 100GBASE Ethernet | Centre de Données 100GBASE Ethernet |
Vidéos
Questions & Réponses
Posez une question
Tout (6)Application (2)Compatibility (1)FS Box (1)Parameter (1)Product Comparison (1)Transmission Distance (1)
Commentaires des Clients
Rédiger un avis
(undefined commentaires)
5
étoiles
4
étoiles
3
étoiles
2
étoiles
1
étoile
27
0
0
0
0
C***o
Canada
15/11/2023
I cannot recommend these optical modules enough. They offer reliable connectivity and the ability to upgrade to higher transmission rates in the future, making them a smart investment for any network.
Achat Vérifié
Utile (23)
Commentaire (0)P***g
United States
14/11/2023
I have experience working with both Cisco and Juniper switches. Recently, I bought two 100 GB modules. Fortunately, these two modules worked two days after purchase. and everything is good now. These two modules arrived a week later after I purchase them. I'm happy to report that my network is running smoothly with the new module.
Achat Vérifié
Utile (9)
Commentaire (0)M***o
United States
09/10/2023
Because of a high demand for 100G modules in our data center connects, I bought a few cheap DR modules locally. As a result, these modules have been losing packages. And after purchasing the FS modules, I have good experiences with them sinces they have basically no problems on the connection.
Achat Vérifié
Utile (3)
Commentaire (0)Voir tous les commentaires
Ressources
Votre Historique de Navigation