FS Europe Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
France / € EUR
Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)

France

Cette image concerne QDD-XDR4-400G.
00:58
Cette image concerne 1.
Cette image concerne 1.
Cette image concerne .
Cette image concerne 1.
Cette image concerne 1.
Cette image concerne 1.
Cette image concerne 1.
Cette image concerne QDD-XDR4-400G.
Cette image concerne 1.
Cette image concerne 1.
Cette image concerne .
Cette image concerne 1.
Cette image concerne 1.
Cette image concerne 1.
Cette image concerne 1.

Module QSFP-DD 400GBASE-XDR4 PAM4 1310nm 2km DOM MTP/MPO-12 SMF Personnalisé

#97473
#97473
958,80 € TTC
FS P/N: QDD-XDR4-400G
0 Vendu
7 Commentaires
2 Questions
Marques Compatibles :
Cisco
Numéro de Modèle :
1 en Entrepôt en Allemagne, Arrivée Prévue pour le 15 juill., 2024
11 en Entrepôt International, Arrivée Prévue pour le 25 juill., 2024
Voir plus sur l'Entrepôt
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec Économie Régionale FedEx
Consultation de Produit et de Projet
Conception de Solution
Garantie de 5 Ans

Module 400GBASE-LR4 QSFP-DD 1310nm 2km DOM Personnalisé (SMF, 1310nm, 2km, MTP/MPO, DOM)

L'émetteur-récepteur 400GBASE-XDR4 prend en charge des longueurs de liaison allant jusqu’à 2km SMF parallèle avec connecteur MTP/MPO-12. Il est conforme au protocole IEEE 802.3bs et aux normes 400GAUI-8. Le signal 400 Gigabit Ethernet est transporté sur quatre voies parallèles d’une longueur d’onde par voie. Il peut être utilisé comme 4 × 100G breakout vers QSFP-FR-100G.


Note : Le Numéro de Référence FS est passé de QSFPDD-XDR4-400G à QDD-XDR4-400G, mais le produit est le même. Seul le Numéro de Référence FS a été modifié.

Spécifications
Numéro de Référence
QDD-XDR4-400G
Nom du Fournisseur
FS
Format
QSFP-DD
Débit de Données Max.
400Gbps
Longueur d'Onde
1310nm
Distance de Transfert Max.
2km
Connecteur
MTP/MPO-12 (APC)
Média
SMF
Type de Transmetteur
1310nm EML
Type de Récepteur
PIN
Puissance d'Émission
-2.4~4.0dBm
Sensibilité du Récepteur
< -6.4dBm
Budget de Puissance
4dB
Surcharge du Récepteur
3.5dBm
Consommation d'Énergie
≤ 10W
Rapport d'Extinction
3.5dB
DDM/DOM
Supporté
Plage de Température Commerciale
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
DSP
TX et RX
FEC Intégré
No Supporté
Protocoles
IEEE 802.3bs, QSFP-DD MSA, CMIS 4.1
Garantie
5 ans

Centre de Test

Consultez notre programme de test pour obtenir des émetteurs-récepteurs optiques fiables et performants.

Centre de Test

Test des Modules Optiques En savoir plus
Certifications de Qualité
Pour obtenir plus d'informations, veuillez consulter le Centre de Conformité.
Remarque : L’installation d’un émetteur-récepteur tiers n’annule pas la garantie de votre équipement réseau. Les fabricants d’équipements de réseau ont tous des directives indiquant que la garantie sur leurs produits ne sera pas affectée.
Caractéristiques
Personnalisation des Émetteurs-Récepteurs pour une Compatibilité Totale
Configuration à l'aide de la FS BOX ou de la Coding Board et tests dans l'environnement de commutation ciblé pour une interopérabilité de haute performance.
Marques Compatibles sur Mesure
Testé à 100 % sur des Dispositifs Hôtes
Service d'Étiquetage Personnalisé en Ligne Adapté à Vos Besoins
Étiquettes personnalisées pour une identification facile afin de faciliter la réception, le stockage et le déploiement.
Sélectionner les Types d'Étiquettes
Étiquettes Colorées en Noir et Blanc ou Neutres
Remplir les Détails de l'Étiquette
Logo de la Marque, P/N, S/N, Nom du fournisseur
Des tests Complets Augmentent la Fiabilité
Qualifié par un processus rigoureux avec des équipements de pointe pour garantir la qualité et la fiabilité des optiques.
Test de l'Image Oculaire
Marge de Masquage > 20%
Test du Taux d’Erreur Binaire
BER 2.4E-4
Test de Température
0~70°C
Produits Personnalisés Adaptés à vos Besoins
Diverses Options Personnalisées 
Choisissez les options appropriées en fonction de vos applications.
Contrôle de Qualité Strict
Garantir des produits de haute qualité avec l'état de l'installation de test.
Support Technique 
Bénéficiez de l'assistance d'une équipe d'ingénieurs professionnels.
Questions & Réponses
Posez une question
Tout (2)Application (1)Compatibility (1)
Commentaires des Clients
Rédiger un avis
(undefined commentaires)
5.0
5 étoiles
4 étoiles
3 étoiles
2 étoiles
1 étoile
7
0
0
0
0

L***o

Spain

08/09/2020
5.0
It was my first time shopping at FS.COM but the experience was good. Several online shops claimed that they had 400G modules but I needed to wait for a long time. Luckily I found FS had Arista compatible XDR4 in stock. I didn’t wait for long before I got them. Quality and compatibility were both OK. Thanks, FS.
Achat Vérifié
Utile (12)
Commentaire (0)

N***s

Dominica

20/06/2020
5.0
These are brilliant. I chose FS due to the higher rating of the manufacturer. I am using them for a 400G-400G direct connection between two buildings. So far, they have performed as hoped. Also, the seller is very keen to provide quality customer service, so I am sure I will buy from FS again should the need arise.
Achat Vérifié
Utile (17)
Commentaire (0)

R***r

United States

07/06/2020
5.0
These 400G modules are good choices. Such high-speed optical components using PAM4 modulation can be really perfect. I have to say, the whole data transfer is running beyond our expectations. There is nothing wrong with them.
Achat Vérifié
Utile (18)
Commentaire (0)
Voir tous les commentaires
Ressources
Votre Historique de Navigation