The SFP28 transceiver provides 25GBase-SR throughput up to 100m over multimode fiber (MMF) using a wavelength of 850nm via an LC duplex connector. Featuring low power consumption, high speed, this 25G transceiver is ideal for 25G Ethernet, data center, and 5G Wireless Network, suitable for both outdoor and indoor deployments. It is fully compliant with the SFP28 MSA, CPRI and eCPRI standard.
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
Générique Compatible Module SFP28 25GBASE-SR 850nm 100m Industriel DOM LC Duplex MMF
25GBASE-SR SFP28 Industrial Optical Transceiver Module for Data Center and Telecom (MMF, 850nm, 100m, LC, DOM)
Avantages Principaux
Faible consommation d'énergie < 1W, économie d'énergie
Température de Fonctionnement -40℃ ~ 85℃
Matériau en acier inoxydable, résistant à la corrosion et au brouillard salin
Entièrement compatible avec presque tous les appareils non cryptés
Largement utilisé sur les Switchs 25G, les routeurs, les serveurs, les NICs et autres équipements de transmission
Convient pour le fronthaul 5G, l'automatisation industrielle et d'usine, l'extérieur et d'autres environnements de réseau
Conforme à la sécurité laser Classe 1
EMC de Classe B, Anti-Décharge Électrostatique IEC 61000-4-2 et Résistant aux Radiations IEC61000-4-3
Compatible avec IEEE 802.3by, SFP28 MSA, SFF-8472, SFF-8432, SFF-8431, SFF-8402
Centre de Test
Centre de Test
H***s
United States
C***s
Poland
C***a
United States