Juniper Networks QFX-SFP-25G-SR-I compatible SFP28 transceiver provides 25GBase-SR throughput up to 100m over multimode fiber (MMF) using a wavelength of 850nm via an LC duplex connector. Featuring low power consumption, high speed, 25G transceiver is ideal for 25G Ethernet, data center, et 5G Wireless Network, suitable for both outdoor et indoor deployments. It is fully compliant with SFP28 MSA, CPRI et eCPRI stetard.
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
Juniper Networks QFX-SFP-25G-SR-I Compatible Module SFP28 25GBASE-SR 850nm 100m Industriel DOM LC Duplex MMF
Juniper Networks QFX-SFP-25G-SR-I Compatible 25GBASE-SR SFP28 Industriel Module pour centre de données et Telecom (MMF, 850nm, 100m, LC, DOM)
Avantages Principaux
Faible consommation d'énergie < 1W, économie d'énergie
Température de Fonctionnement -40℃ ~ 85℃
Matériau en acier inoxydable, résistant à la corrosion et au brouillard salin
Entièrement compatible avec presque tous les appareils Juniper
Largement utilisé sur les Switchs 25G, les routeurs, les serveurs, les NICs et autres équipements de transmission
Convient pour le fronthaul 5G, l'automatisation industrielle et d'usine, l'extérieur et d'autres environnements de réseau
Conforme à la sécurité laser Classe 1
EMC de Classe B, Anti-Décharge Électrostatique IEC 61000-4-2 et Résistant aux Radiations IEC61000-4-3
Compatible avec IEEE 802.3by, SFP28 MSA, SFF-8472, SFF-8432, SFF-8431, SFF-8402
Centre de Test
Centre de Test
Longueur d'onde centrale | 850nm | 1310nm | 850nm | 1310nm | 1310nm |
Connecteur | Duplex LC | Duplex LC | Duplex LC | Duplex LC | Duplex LC |
Distance du câble (Max.) | 100m@OM4/70m@OM3 | 10km | 400m@OM4/300m@OM3 | 30km | 40km |
Media | MMF | SMF | MMF | SMF | SML |
Type d'émetteur | VCSEL | DFB | VCSEL | DML | EML |
Technologie d'emballage | COB Packaging | BOX Emballage | COB Packaging | BOX Emballage | BOX Emballage |
Puce | Macom | Macom | Macom | Maxim | Maxim |
Application | 25G Ethernet/ Telecom/ Centre de données | 25G Ethernet/ Telecom/ Centre de données | 25G Ethernet/ Telecom/ Centre de données | 25G Ethernet/ Telecom/ Centre de données | 25G Ethernet/ Telecom/ Centre de données |
H***s
United States
C***s
Poland
C***a
United States