This HW SFP-25G-LR-BXU1-I compatible SFP28 transceiver provides 25GBase-BX throughput up to 10km over single mode fiber (SMF) using a wavelength of 1270nm-TX/1330nm-RX via an LC simplex connector. This bidirectional unit must be used with another transceiver or network appliance of complimenting wavelengths. It provides 25GBASE Ethernet connectivity option for 25G Ethernet, telecom, data center and 5G Network Fronthaul, suitable for both outdoor and indoor deployments. It is fully compliant with the SFP28 MSA, CPRI and eCPRI standard.
![HW 25GBase-BX-U-I Compatible Module SFP28 25GBASE 1270nm-TX/1330nm-RX 10km Industriel DOM LC Simplex SMF Cette image concerne SFP28-25G-BX-I.](https://resource.fs.com/mall/products/550x550/96803.main.jpg)
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
![HW 25GBase-BX-U-I Compatible Module SFP28 25GBASE 1270nm-TX/1330nm-RX 10km Industriel DOM LC Simplex SMF Cette image concerne SFP28-25G-BX-I.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/96803.main.jpg)
![HW 25GBase-BX-U-I Compatible Module SFP28 25GBASE 1270nm-TX/1330nm-RX 10km Industriel DOM LC Simplex SMF Cette image concerne SFP28-25G-BX-I.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/96803.B.jpg)
![HW 25GBase-BX-U-I Compatible Module SFP28 25GBASE 1270nm-TX/1330nm-RX 10km Industriel DOM LC Simplex SMF Cette image concerne SFP28-25G-BX-I.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/96803.C.jpg)
![HW 25GBase-BX-U-I Compatible Module SFP28 25GBASE 1270nm-TX/1330nm-RX 10km Industriel DOM LC Simplex SMF Cette image concerne SFP28-25G-BX-I.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/96803.D.jpg)
![HW 25GBase-BX-U-I Compatible Module SFP28 25GBASE 1270nm-TX/1330nm-RX 10km Industriel DOM LC Simplex SMF Cette image concerne SFP28-25G-BX-I.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/96803.E.jpg)
HW 25GBase-BX-U-I Compatible Module SFP28 25GBASE 1270nm-TX/1330nm-RX 10km Industriel DOM LC Simplex SMF
#96803
#96803
118,80 € TTC
FS P/N: SFP28-25G-BX-I
108 Vendus
8 Commentaires
6 Questions
Transceiver Models :
103 en Entrepôt International, Arrivée Prévue pour le 9 sept., 2024
Voir plus sur l'Entrepôt
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec DHL Economy Select
Garantie de 5 Ans
Retour sous 30 Jours
Échange sous 30 Jours
HW SFP-25G-LR-BXU1-I Compatible 25GBASE-BX10-U SFP28 Optical Transceiver Module for Data Center and Telecom (SMF, 1270nm-TX/1330nm-RX, 10km, LC, Industrial, DOM)
Spécifications
HW Compatible
SFP-25G-LR-BXU1-I
Nom du Fournisseur
FS
Format
SFP28
Max Data Rate
25.78Gbps
Longueur d'Onde
1270nm-TX/1330nm-RX
Distance de Transfert Max.
10km
Connecteur
Simplex LC
Média
SMF
Transmitter Type
DFB BiDi
Receiver Type
PIN
Puissance d'Émission
-4~2.5dBm
Sensibilité du Récepteur
<-12dBm
Powerbudget
8dB
Receiver Overload
2.5dBm
Power Consumption
<1.2W
Extinction Ratio
3dB
DDM/DOM
Supported
Industrial Temperature Range
-40 to 85°C (-40 to 185°F)
CDR
TX & RX Built-in CDR
FEC Function
Not Supported
Protocoles
SFF-8472, SFF-8402, SFF-8432, SFF-8431, CEI-28G-VSR
Warranty
5 Years
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
Remarque : L’installation d’un émetteur-récepteur tiers n’annule pas la garantie de votre équipement réseau. Les fabricants d’équipements de réseau ont tous des directives indiquant que la garantie sur leurs produits ne sera pas affectée.
Caractéristiques
Connectivité 25G pour les Centres de Données
Grâce à sa faible consommation, haute densité et grande vitesse, l'émetteur-récepteur SFP28 offre une solution efficace pour faciliter une transition rapide vers la transmission 25G.
Testé dans des Dispositifs Hôtes pour une Interopérabilité Prouvée
Chaque unité est soumise à des tests de qualité pour vérifier sa compatibilité avec l'environnement de commutation ciblé, ce qui garantit un fonctionnement sans faille.
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20230706102610t08oka.jpeg)
Questions & Réponses
Posez une question
Tout (6)Matching Cables (2)CDR (1)FS Box (1)Link Upgrade (1)
Commentaires des Clients
Rédiger un avis
(undefined commentaires)
5
étoiles
4
étoiles
3
étoiles
2
étoiles
1
étoile
8
0
0
0
0
M***o
United States
21/04/2023
Can I review without purchase anything?
Achat Vérifié
Utile (0)
Commentaire (0)O***s
United States
20/09/2022
I wanted to let you know how happy I am with your products!! I’ve successfully set up my new modules, and I’m up and running at the fastest speeds I’ve ever had!
Achat Vérifié
Utile (4)
Commentaire (0)B***y
Netherlands
08/07/2022
Yes. Everyone was received and tested OK. Thank you. I will keep FS in mind if I need anything more in the future.
Achat Vérifié
Utile (4)
Commentaire (0)Voir tous les commentaires
Ressources
Votre Historique de Navigation