Brocade 25G-SFP28-BXU-I compatible SFP28 L'émetteur-récepteur fournit un débit de 25GBase-BX jusqu'à 10 km sur fibre monomode (SMF) en utilisant une longueur d'onde de 1270 nm-TX/1330 nm-RX via un connecteur LC simplex. L'unité bidirectionnelle doit être utilisée avec un autre émetteur-récepteur ou appareil réseau de longueurs d'onde complémentaires. Il offre une option de connectivité Ethernet 25GBASE pour Ethernet 25G, télécommunications, centres de données et réseau frontal 5G, adaptée aux déploiements extérieurs et intérieurs. Il est entièrement conforme aux normes SFP28 MSA, CPRI et eCPRI.
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
Brocade 25G-SFP28-BXU-I Compatible Module SFP28 25GBASE 1270nm-TX/1330nm-RX 10km Industriel DOM LC Simplex SMF
#96799
#96799
118,80 € TTC
FS P/N: SFP28-25G-BX-I
2 Vendus
8 Commentaires
6 Questions
Transceiver Models :
103 en Entrepôt International, Arrivée Prévue pour le 9 sept., 2024
Voir plus sur l'Entrepôt
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec DHL Economy Select
Garantie de 5 Ans
Retour sous 30 Jours
Échange sous 30 Jours
Brocade 25G-SFP28-BXU-I Compatible 25GBASE-BX10-U SFP28 Module pour centre de données et Telecom (SMF, 1270nm-TX/1330nm-RX, 10km, LC, Industriel, DOM)
Specifications
Brocade Compatible
25G-SFP28-BXU-I
Vendor Name
FS
Form Factor
SFP28
Max Data Rate
25.78Gbps
Wavelength
1270nm-TX/1330nm-RX
Max Cable Distance
10km
Connector
Simplex LC
Media
SMF
Transmitter Type
DFB BiDi
Receiver Type
PIN
TX Power
-4~2.5dBm
Receiver Sensitivity
<-12dBm
Powerbudget
8dB
Receiver Overload
2.5dBm
Power Consumption
<1.2W
Extinction Ratio
3dB
DDM/DOM
Supported
Industrial Temperature Range
-40 to 85°C (-40 to 185°F)
CDR
TX & RX Built-in CDR
FEC Function
Not Supported
Protocols
SFF-8472, SFF-8402, SFF-8432, SFF-8431, CEI-28G-VSR
Warranty
5 Years
Centre de Test
Centre de Test
Test des Modules Optiques En savoir plus
Certifications de Qualité
Pour obtenir plus d'informations, veuillez consulter le Centre de Conformité.
Remarque : L’installation d’un émetteur-récepteur tiers n’annule pas la garantie de votre équipement réseau. Les fabricants d’équipements de réseau ont tous des directives indiquant que la garantie sur leurs produits ne sera pas affectée.
Caractéristiques
Connectivité 25G pour les Centres de Données
Grâce à sa faible consommation, haute densité et grande vitesse, l'émetteur-récepteur SFP28 offre une solution efficace pour faciliter une transition rapide vers la transmission 25G.
Testé dans des Dispositifs Hôtes pour une Interopérabilité Prouvée
Chaque unité est soumise à des tests de qualité pour vérifier sa compatibilité avec l'environnement de commutation ciblé, ce qui garantit un fonctionnement sans faille.
Questions & Réponses
Posez une question
Tout (6)Matching Cables (2)CDR (1)FS Box (1)Link Upgrade (1)
Commentaires des Clients
Rédiger un avis
(undefined commentaires)
5
étoiles
4
étoiles
3
étoiles
2
étoiles
1
étoile
8
0
0
0
0
M***o
United States
21/04/2023
Can I review without purchase anything?
Achat Vérifié
Utile (0)
Commentaire (0)O***s
United States
20/09/2022
I wanted to let you know how happy I am with your products!! I’ve successfully set up my new modules, and I’m up and running at the fastest speeds I’ve ever had!
Achat Vérifié
Utile (4)
Commentaire (0)B***y
Netherlands
08/07/2022
Yes. Everyone was received and tested OK. Thank you. I will keep FS in mind if I need anything more in the future.
Achat Vérifié
Utile (4)
Commentaire (0)Voir tous les commentaires
Ressources
Votre Historique de Navigation