Le Câble Optique Actif QSFP+ est une fibre à attache directe avec connecteurs QSFP+ et fonctionne sur une Fibre Multimode (MMF). Cet AOC est conforme aux normes SFF-8436 QSFP+ MSA.
Comparé à l'utilisation d'émetteurs-récepteurs optiques discrets et jarretières optiques, il fournit une solution économique. Elle convient aux connexions à 40Gbps à l'intérieur des racks et entre racks adjacents.
![1,25m (4ft) Câble Optique Actif QSFP+ 40G pour Switchs de FS Cette image concerne QSFP-40G-AO0125.](https://resource.fs.com/mall/products/550x550/95041.main.jpg)
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
![1,25m (4ft) Câble Optique Actif QSFP+ 40G pour Switchs de FS Cette image concerne QSFP-40G-AO0125.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/95041.main.jpg)
![1,25m (4ft) Câble Optique Actif QSFP+ 40G pour Switchs de FS Cette image concerne QSFP-40G-AO0125.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/95041.B.jpg)
![1,25m (4ft) Câble Optique Actif QSFP+ 40G pour Switchs de FS Cette image concerne QSFP-40G-AO0125.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/95041.C.jpg)
![1,25m (4ft) Câble Optique Actif QSFP+ 40G pour Switchs de FS Cette image concerne QSFP-40G-AO0125.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/95041.D.jpg)
![1,25m (4ft) Câble Optique Actif QSFP+ 40G pour Switchs de FS Cette image concerne QSFP-40G-AO0125.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/95041.E.jpg)
![1,25m (4ft) Câble Optique Actif QSFP+ 40G pour Switchs de FS Cette image concerne QSFP-40G-AO0125.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/95041.F.jpg)
![1,25m (4ft) Câble Optique Actif QSFP+ 40G pour Switchs de FS Cette image concerne QSFP-40G-AO0125.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/95041.G.jpg)
![1,25m (4ft) Câble Optique Actif QSFP+ 40G pour Switchs de FS Cette image concerne QSFP-40G-AO0125.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/95041.H.jpg)
1,25m (4ft) Câble Optique Actif QSFP+ 40G pour Switchs de FS
#95041
#95041
118,80 € TTC
FS P/N: QSFP-40G-AO0125
25 Vendus
0 Commentaire
1 Question
Longueur :
2 en Entrepôt International, Arrivée Prévue pour le 9 sept., 2024
Voir plus sur l'Entrepôt
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec DHL Economy Select
Garantie de 5 Ans
Retour sous 30 Jours
Échange sous 30 Jours
Câble AOC QSFP+ 40G (1,25 mètres, QSFP+ vers QSFP+)
Spécifications
Numéro de Référence
QSFP-40G-AOC
Nom du Fournisseur
FS
Type de Connecteur
QSFP+ vers QSFP+
Débit de Données Maxi.
40Gbps
Rayon de Courbure Minimum
7.5mm
Longueur de Câble
1.25m (4.10ft)
Matériau de Gaine
OFNP
Température
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
Protocoles
10G/40Gigabit Ethernet ou Fibre Channel
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
Remarque : L’installation d’un émetteur-récepteur tiers n’annule pas la garantie de votre équipement réseau. Les fabricants d’équipements de réseau ont tous des directives indiquant que la garantie sur leurs produits ne sera pas affectée.
Solutions de Connectivité
Caractéristiques
Connectivité AOC 40G pour les Centres de Données
Doté d'une faible puissance, d'une haute densité et d'une grande vitesse, l'émetteur-récepteur QSFP+ constitue un moyen populaire de vous aider à passer rapidement à la transmission 40G.
Testé dans des Dispositifs Hôtes pour une Interopérabilité Prouvée
Chaque unité est soumise à des tests de qualité pour vérifier sa compatibilité dans l'environnement de commutation ciblé, ce qui garantit un fonctionnement sans faille.
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20230721120029ychfxr.jpg)
Prise en charge de la Configuration en Temps Réel avec FS Box
Ce câble optique actif peut répondre aux exigences de compatibilité en temps réel, mettre à niveau le micrologiciel (y compris le numéro de référence, numéro de série, etc.) avec FS Box.
Questions & Réponses
Posez une question
Tout (1)Application (1)
Commentaires des Clients
Rédiger un avis
Il n'y a aucun commentaire pour le moment, soyez le premier à commenter !
Ressources
Votre Historique de Navigation