Le module SFP28 offre un débit de 25GBase-LWDM jusqu'à 40km sur la fibre monomode (SMF) utilisant une longueur d'onde 1286.66nm ~ 1309.14nm via un connecteur LC duplex. Il offre une option de connectivité d'Ethernet 25GBASE pour l'Ethernet 25G, le télécom et le centre de données. Il est entièrement conforme aux normes SFP28 MSA, SFF-8431, SFF-8472 et IEEE 802.3CC.
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
Module SFP28 25G LWDM 1286.66nm-1309.14nm 40km DOM LC Duplex SMF Personnalisé
#93846
#93846
1.317,60 € TTC
FS P/N: LWDM-SFP25G-40
74 Vendus
10 Commentaires
0 Question
Longueurs d'Onde :
1286,66nm
Marques Compatibles :
Cisco
Numéro de Modèle :
Service d'Étiquettes :
Outil de Test (Optionnel):
Câble de Test à Fibre Optique
Précommande, Expédié avant 13 nov., 2024
Voir plus sur l'Entrepôt
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec Économie Régionale FedEx
Conception de Solution
Garantie de 5 Ans
Module SFP28 25G LWDM DOM pour Centre de Données et Télécom (SMF, 1286.66nm ~ 1309.14nm, 40km, LC, DOM)
Spécifications
Numéro de Référence
LWDM-SFP25G-40
Nom du Fournisseur
FS.COM
Format
SFP28
Débit de Données Maxi.
25.78Gbps
Longueur d'Onde
1286.66nm ~ 1309.14nm
Distance de Transfert Maxi.
40km
Connecteur
LC Duplex
Média
SMF
Type de Transmetteur
EML LWDM
Type de Récepteur
APD
Puissance d'Émission
-2~6dBm
Sensibilité du Récepteur
< -19dBm
Consommation d'Énergie
1.5W
Rapport d'Extinction
4dB
DDM/DOM
Supporté
Plage de Température Commerciale
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
CDR
TX et RX
Budget de Puissance
17dB
Fonction FEC*
Non Supporté
Protocoles
SFF-8431, SFF-8472 and IEEE 802.3CC Compatible
Certifications de Qualité
Pour obtenir plus d'informations, veuillez consulter le Centre de Conformité.
Remarque : L’installation d’un émetteur-récepteur tiers n’annule pas la garantie de votre équipement réseau. Les fabricants d’équipements de réseau ont tous des directives indiquant que la garantie sur leurs produits ne sera pas affectée.
Caractéristiques
Service d'Étiquetage Personnalisé En Ligne Adapté à Vos Besoins
Étiquettes personnalisées pour une identification facile afin de faciliter la réception, le stockage et le déploiement.
Sélectionnez les Types d'Étiquettes
Étiquettes Colorées en Noir et Blanc ou Neutres
Remplissez les Détails de l'Étiquette
Logo de la Marque, P/N, S/N, Nom du Fournisseur
Des Tests Complets Augmentent la Fiabilité
Certifié via un processus rigoureux avec des équipements de pointe pour garantir la qualité et la fiabilité des produits.
Test du Spectre Optique
Pas de Perte de Paquets et CRC
Test du Motif Oculaire
Marge du Masque > 20%
Test du Taux d'Erreur Binaire
BER 1E-12
Test de Température
0~70°C
Questions & Réponses
Posez une question
Soyez le premier à poser une question.
Commentaires des Clients
Rédiger un avis
(undefined commentaires)
5
étoiles
4
étoiles
3
étoiles
2
étoiles
1
étoile
10
0
0
0
0
N***u
France
18/04/2020
Ce module est petit mais très solide. Il conforme à mon attente. Je reviendrais.
Achat Vérifié
Utile (0)
Commentaire (0)F***n
France
18/04/2020
Ce module est petit mais très solide. Il conforme à mon attente. Je reviendrais.
Achat Vérifié
Utile (0)
Commentaire (0)G***l
Canada
30/10/2019
I purchased this module from FS, which is very helpful for my 5G application needs. And it worked as expected, no issues, truly a quality product.
Achat Vérifié
Utile (0)
Commentaire (0)Voir tous les commentaires
Ressources
Votre Historique de Navigation