Le Cisco LWDM-SFP25G-95.56 Compatible Module SFP28 fournit un débit de 25GBase-LWDM jusqu'à 40km sur la fibre monomode (SMF) en utilisant une longueur d'onde de 1295.56nm via un connecteur LC duplex. Il offre une option de connectivité d'Ethernet 25GBASE pour l'Ethernet 25G, le télécom et le centre de données. Il est entièrement conforme aux normes SFP28 MSA, SFF-8431, SFF-8472 et IEEE 802.3CC.
![Cisco LWDM-SFP25G-95,56 Compatible Module SFP28 25G LWDM 1295,56nm 40km DOM LC Duplex SMF Cette image concerne LWDM-SFP25G-40.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20230317144420drpyaq.jpg)
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
![Cisco LWDM-SFP25G-95,56 Compatible Module SFP28 25G LWDM 1295,56nm 40km DOM LC Duplex SMF Cette image concerne LWDM-SFP25G-40.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230317144420drpyaq.jpg)
![Cisco LWDM-SFP25G-95,56 Compatible Module SFP28 25G LWDM 1295,56nm 40km DOM LC Duplex SMF Cette image concerne LWDM-SFP25G-40.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230317144420j4wlhq.jpg)
![Cisco LWDM-SFP25G-95,56 Compatible Module SFP28 25G LWDM 1295,56nm 40km DOM LC Duplex SMF Cette image concerne LWDM-SFP25G-40.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/93788.D.jpg)
![Cisco LWDM-SFP25G-95,56 Compatible Module SFP28 25G LWDM 1295,56nm 40km DOM LC Duplex SMF Cette image concerne LWDM-SFP25G-40.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230317144420g1bfvi.jpg)
![Cisco LWDM-SFP25G-95,56 Compatible Module SFP28 25G LWDM 1295,56nm 40km DOM LC Duplex SMF Cette image concerne LWDM-SFP25G-40.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230317144420ydi8r1.jpg)
Cisco LWDM-SFP25G-95,56 Compatible Module SFP28 25G LWDM 1295,56nm 40km DOM LC Duplex SMF
#93788
#93788
1.317,60 € TTC
FS P/N: LWDM-SFP25G-40
47 Vendus
19 Commentaires
5 Questions
Précommande, Expédié avant 9 sept., 2024
Voir plus sur l'Entrepôt
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec Économie Régionale FedEx
Garantie de 5 Ans
Retour sous 30 Jours
Échange sous 30 Jours
Cisco LWDM-SFP25G-95.56 Compatible Module SFP28 25G LWDM DOM pour Centre de Données et Télécom (SMF, 1295.56nm, 40km, LC, DOM)
Spécifications
Cisco Compatible
LWDM-SFP25G-95.56
Nom du Fournisseur
FS
Format
SFP28
Débit de Données Maxi
25Gbps
Longueur d'Onde
1295.56nm
Distance de Transfert Maxi
40km
Connecteur
LC duplex
Média
SMF
Type de Transmetteur
EML LWDM
Type de Récepteur
APD
DDM/DOM
Supporté
Plage de Température Commerciale
0 ~
70°C (32 ~ 158°F)
Puissance d'Émission
-2 ~ 6dBm
Sensibilité du Récepteur
< -19dBm
Consommation d'Énergie
1.5W
Rapport d'Extinction
4dB
Format de Modulation
NRZ
CDR
TX et RX
Pénalité de Transmission et de Dispersion
1dB
Budget de Puissance
17dB
Technologie de Montage
TO-CAN
Fonction FEC
Non Supporté
Protocoles
SFF-8431, SFF-8472 et IEEE 802.3CC Compatible
Application
25GBASE Ethernet, Centre de Données, Télécom
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
Remarque : L’installation d’un émetteur-récepteur tiers n’annule pas la garantie de votre équipement réseau. Les fabricants d’équipements de réseau ont tous des directives indiquant que la garantie sur leurs produits ne sera pas affectée.
Caractéristiques
Connectivité 25G pour les Centres de Données
Doté d'une faible consommation, haute densité et grande vitesse, l'émetteur-récepteur SFP28 constitue un moyen populaire de vous aider à passer rapidement à la transmission 25G.
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
Tout (5)Application (1)CDR (1)Matching Cables (1)Nokia Series (1)Transmission Distance (1)
Commentaires des Clients
Rédiger un avis
(undefined commentaires)
5
étoiles
4
étoiles
3
étoiles
2
étoiles
1
étoile
19
0
0
0
0
Q***t
United States
28/09/2023
The modules are delivered in secure packaging. I plugged them into my Cisco switch and it was quickly and correctly recognized. Thank you very much to my account manager who helps solve it in time when I have a problem.
Achat Vérifié
Utile (13)
Commentaire (0)Q***t
United States
28/09/2023
The modules are delivered in secure packaging. I plugged them into my Cisco switch and it was quickly and correctly recognized. Thank you very much to my account manager who helps solve it in time when I have a problem.
Achat Vérifié
Utile (13)
Commentaire (0)Q***t
United States
28/09/2023
The modules are delivered in secure packaging. I plugged them into my Cisco switch and it was quickly and correctly recognized. Thank you very much to my account manager who helps solve it in time when I have a problem.
Achat Vérifié
Utile (13)
Commentaire (0)Voir tous les commentaires
Ressources
Votre Historique de Navigation