L'extendeur HDMI 4K@30Hz est une solution compacte et de haute performance qui fournit un KVM à distance (clavier USB, souris USB et moniteur HDMI 4K x 2K UHD), un HDMI et un accès aux signaux audio à un ordinateur USB jusqu'à 10KM via un câble fibre optique LC simplex. Chaque Extendeur KVM se compose d'une unité locale qui se connecte à un ordinateur et d'une unité distante qui se connecte à un clavier, un moniteur et une souris. L'émetteur et le récepteur sont plug-and-play et fonctionnent sans configuration. Les boîtiers compacts sont faciles à installer et peuvent être dissimulés.
![Kit d'Extendeur KVM HDMI 4K USB2.0 avec Audio et EDID via Fibre Unique LC pour 10km Cette image concerne 4KHDMIUF.](https://resource.fs.com/mall/products/800x800/93418.B.jpeg)
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
![Kit d'Extendeur KVM HDMI 4K USB2.0 avec Audio et EDID via Fibre Unique LC pour 10km Cette image concerne 4KHDMIUF.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/93418.B.jpeg)
![Kit d'Extendeur KVM HDMI 4K USB2.0 avec Audio et EDID via Fibre Unique LC pour 10km Cette image concerne 4KHDMIUF.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20220928175326ucylw5.jpg)
![Kit d'Extendeur KVM HDMI 4K USB2.0 avec Audio et EDID via Fibre Unique LC pour 10km Cette image concerne 4KHDMIUF.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/93418.D.jpeg)
![Kit d'Extendeur KVM HDMI 4K USB2.0 avec Audio et EDID via Fibre Unique LC pour 10km Cette image concerne 4KHDMIUF.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/93418.E.jpeg)
![Kit d'Extendeur KVM HDMI 4K USB2.0 avec Audio et EDID via Fibre Unique LC pour 10km Cette image concerne 4KHDMIUF.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/2022092817532369lfjs.jpg)
![Kit d'Extendeur KVM HDMI 4K USB2.0 avec Audio et EDID via Fibre Unique LC pour 10km Cette image concerne 4KHDMIUF.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20220928175701dfacfh.jpeg)
![Kit d'Extendeur KVM HDMI 4K USB2.0 avec Audio et EDID via Fibre Unique LC pour 10km Cette image concerne 4KHDMIUF.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/93418.H.jpeg)
![Kit d'Extendeur KVM HDMI 4K USB2.0 avec Audio et EDID via Fibre Unique LC pour 10km Cette image concerne 4KHDMIUF.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/93418.I.jpeg)
Kit d'Extendeur KVM HDMI 4K USB2.0 avec Audio et EDID via Fibre Unique LC pour 10km
Extendeur KVM HDMI 3840*2160@30Hz via Fibre jusqu'à 10km
Le boîtier Alufer à fort impact avec évents protège l'intérieur et offre une excellente dissipation de la chaleur, améliorant encore la durabilité pour des performances fiables et une longue durée de vie.
Le 4KHDMIUF dispose d'un extendeur vidéo de qualité suprérieure, conçu et fabriqué par FS. Profitez d'une vidéo claire et nette avec une reproduction des couleurs et une clarté précises, même lors d'une transmission à longue distance.
Il est idéal pour une large gamme d'applications qui requièrent une transmission de longue distance pour contenu haute résolution de la plus haute qualité. Installation Plug-in-Play, aucune installation de logiciel ou de matériel n'est requise.
C***r
Peru
R***o
United States
C***a
Cyprus
The quality video from Live TV Broadcast was excellent.