FS Europe Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
France / € EUR
Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)

France

Cette image concerne https://resource.fs.com/mall/1550-BR-1.jpg.
Cette image concerne https://resource.fs.com/mall/1550-BR-2.jpg.
Cette image concerne https://resource.fs.com/mall/3.jpg.
Cette image concerne .
Cette image concerne https://resource.fs.com/mall/1550.jpg.
Cette image concerne .
Cette image concerne https://resource.fs.com/mall/1550-BR-1.jpg.
Cette image concerne https://resource.fs.com/mall/1550-BR-2.jpg.
Cette image concerne https://resource.fs.com/mall/3.jpg.
Cette image concerne .
Cette image concerne https://resource.fs.com/mall/1550.jpg.
Cette image concerne .

Brocade XBR-SFP25G1550-10 Compatible Module SFP28 25G CWDM 1550nm 10km DOM LC Duplex SMF

#91736
#91736

Macom EML BOX ≤2W ITU LC Duplex

862,80 € TTC
FS P/N: CWDM-SFP25G-10M
77 Vendus
44 Commentaires
5 Questions
Précommande, Expédié avant 23 oct., 2024
Voir plus sur l'Entrepôt
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec Économie Régionale FedEx
Consultation de Produit et de Projet
Garantie de 5 Ans
Retour sous 30 Jours
Échange sous 30 Jours

Brocade XBR-SFP25G1550-10 Compatible Module SFP28 25G CWDM DOM pour Centre de Données et Télécom (SMF, 1550nm, 10km, LC, DOM)

Le Brocade XBR-SFP25G1550-10 Compatible Module SFP28 fournit un débit de 25GBase-CWDM jusqu'à 10km sur la fibre monomode (SMF) en utilisant une longueur d'onde de 1550nm via un connecteur LC duplex. Il offre une option de connectivité d'Ethernet 25GBASE pour l'Ethernet 25G, le télécom et le centre de données. Il est entièrement conforme aux normes SFP28 MSA, CPRI et eCPRI.

Spécifications
Brocade Compatible
XBR-SFP25G1550-10
Nom du Fournisseur
FS
Format
SFP28
Débit de Données Maxi
25.78Gbps
Longueur d'Onde
1550nm
Distance de Transfert Maxi
10km
Connecteur
LC duplex
Média
SMF
Type de Transmetteur
EML CWDM
Type de Récepteur
PIN
DDM/DOM
Supporté
Plage de Température Commerciale
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
Puissance d'Émission
-2 ~ 6dBm
Sensibilité du Récepteur
< -12dBm
Consommation d'Énergie
2W
Rapport d'Extinction
5dB
Format de Modulation
NRZ
CDR
TX et RX
Pénalité de Transmission et de Dispersion
4.5dB
Budget de Puissance
10dB
Technologie de Montage
BOX
Fonction FEC
Non Supporté
Protocoles
MSA Compatible, CPRI, eCPRI
Application
25GBASE Ethernet, Centre de Données, Télécom

Centre de Test

Consultez notre programme de test pour obtenir des émetteurs-récepteurs optiques fiables et performants.

Centre de Test

Test des Modules Optiques En savoir plus
Certifications de Qualité
Pour obtenir plus d'informations, veuillez consulter le Centre de Conformité.
Remarque : L’installation d’un émetteur-récepteur tiers n’annule pas la garantie de votre équipement réseau. Les fabricants d’équipements de réseau ont tous des directives indiquant que la garantie sur leurs produits ne sera pas affectée.
Caractéristiques
Performances et Qualité de Pointe pour 25G
Intégré à la Puce de Disque Macom, l'émetteur-récepteur SFP28 offre une grande vitesse et une faible consommation d'énergie pour les liaisons 25G.
Puce de Disque Macom
Transmission Stable
≤2W
Faible Consommation d'Énergie
Laser DFB CWDM
Garantir les Performances
Transmission CWDM à Haute Capacité

Les modules CWDM, ainsi que les dispositifs MUX/DEMUX, améliorent la capacité et l'efficacité des réseaux à fibres optiques, en permettant un ajustement flexible des longueurs d'onde et en simplifiant l'architecture du réseau.

Applications à Moindre Coût et à Plus Courte Distance
Les modules CWDM, en raison de leur large espacement des longueurs d'onde et de leur rentabilité, sont généralement utilisés dans des scénarios à moyenne ou longue distance, tels que l'accès au réseau MAN et au réseau à distance.
Des Tests Complets Augmentent la Fiabilité
Certifié via un processus rigoureux avec des équipements de pointe pour garantir la qualité et la fiabilité des produits.
Test du Spectre Optique
Aucune Perte de Paquets et CRC
Test du Motif Oculaire
Marge du Masque >20%
Test du Taux d'Erreur Binaire
BER 1E-12
Test de Température
0~70°C
Assurez une Connectivité Transparente pour Votre Réseau

En reconfigurant l'émetteur-récepteur pour qu'il fonctionne avec différentes marques, FS BOX offre une flexibilité en matière de coûts de stockage.

Questions & Réponses
Posez une question
Tout (5)CDR (1)Compatibility (1)Matching Cables (1)Mellanox Series (1)Product Comparison (1)
Commentaires des Clients
Rédiger un avis
(undefined commentaires)
5.0
5 étoiles
4 étoiles
3 étoiles
2 étoiles
1 étoile
44
0
0
0
0

A***k

Canada

10/10/2023
5.0
The transmission modules are working very well. We had no issues installing and getting them up and running. We are also very satisfied by your services.
Achat Vérifié
Utile (8)
Commentaire (0)

A***k

Canada

10/10/2023
5.0
The transmission modules are working very well. We had no issues installing and getting them up and running. We are also very satisfied by your services.
Achat Vérifié
Utile (8)
Commentaire (0)

A***k

Canada

10/10/2023
5.0
The transmission modules are working very well. We had no issues installing and getting them up and running. We are also very satisfied by your services.
Achat Vérifié
Utile (8)
Commentaire (0)
Voir tous les commentaires
Ressources
Votre Historique de Navigation