Le Brocade XBR-SFP25G1510-10 Compatible Module SFP28 fournit un débit de 25GBase-CWDM jusqu'à 10km sur la fibre monomode (SMF) en utilisant une longueur d'onde de 1510nm via un connecteur LC duplex. Il offre une option de connectivité d'Ethernet 25GBASE pour l'Ethernet 25G, le télécom et le centre de données. Il est entièrement conforme aux normes SFP28 MSA, CPRI et eCPRI.
![Brocade XBR-SFP25G1510-10 Compatible Module SFP28 25G CWDM 1510nm 10km DOM LC Duplex SMF Cette image concerne https://resource.fs.com/mall/1510-BR-1.jpg.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20240711171720i9a9rp.jpg)
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
![Brocade XBR-SFP25G1510-10 Compatible Module SFP28 25G CWDM 1510nm 10km DOM LC Duplex SMF Cette image concerne https://resource.fs.com/mall/1510-BR-1.jpg.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240711171720i9a9rp.jpg)
![Brocade XBR-SFP25G1510-10 Compatible Module SFP28 25G CWDM 1510nm 10km DOM LC Duplex SMF Cette image concerne https://resource.fs.com/mall/1510-BR-2.jpg.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240711171720lfudze.jpg)
![Brocade XBR-SFP25G1510-10 Compatible Module SFP28 25G CWDM 1510nm 10km DOM LC Duplex SMF Cette image concerne https://resource.fs.com/mall/3.jpg.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240711155236n86pb9.jpg)
![Brocade XBR-SFP25G1510-10 Compatible Module SFP28 25G CWDM 1510nm 10km DOM LC Duplex SMF Cette image concerne .](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/91734.D.jpg)
![Brocade XBR-SFP25G1510-10 Compatible Module SFP28 25G CWDM 1510nm 10km DOM LC Duplex SMF Cette image concerne https://resource.fs.com/mall/1510jpg.jpg.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240711171721x2gqo9.jpg)
![Brocade XBR-SFP25G1510-10 Compatible Module SFP28 25G CWDM 1510nm 10km DOM LC Duplex SMF Cette image concerne .](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/91734.F.jpg)
Brocade XBR-SFP25G1510-10 Compatible Module SFP28 25G CWDM 1510nm 10km DOM LC Duplex SMF
Brocade XBR-SFP25G1510-10 Compatible Module SFP28 25G CWDM DOM pour Centre de Données et Télécom (SMF, 1510nm, 10km, LC, DOM)
Centre de Test
Centre de Test
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20220902172543_802.jpg)
Les modules CWDM, ainsi que les dispositifs MUX/DEMUX, améliorent la capacité et l'efficacité des réseaux à fibres optiques, en permettant un ajustement flexible des longueurs d'onde et en simplifiant l'architecture du réseau.
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/2023111112090638292l.jpg)
En reconfigurant l'émetteur-récepteur pour qu'il fonctionne avec différentes marques, FS BOX offre une flexibilité en matière de coûts de stockage.
A***k
Canada
A***k
Canada
A***k
Canada