The 100GBASE-LR4 and 112GBASE-OTU4 QSFP28 Dual Rate Optical Transceiver Module is designed for use in 100GBASE Ethernet and 4x28G OTN client interfaces throughput up to 20km over single mode fiber(SMF) using a wavelength of 1310nm via duplex LC connectors. Taking BOX+FPC+PCBA separate design, it has great reliability, airtightness and heat dissipation performance. This transceiver is compliant with IEEE 802.3ba 100GBASE-LR4 and OTU4 4I1-9D1F standard. Digital diagnostics functions are also available via the I2C interface, as specified by the QSFP28 MSA, to allow access to real-time operating parameters. With these features, this easy to install, hot swappable transceiver is suitable to be used in various applications, such as 100G Ethernet, 112G OTN OTU4, telecom, service provider applications and 5G wireless network.
Note: The FS P/N is changed from Q28-100/112G-20 to QSFP-ELR4-100GM, but the product is the same. Only the FS P/N has been changed.
![Module QSFP28 100GBASE-LR4 et 112GBASE-OTU4 Double Taux 1310nm 20km DOM LC SMF Personnalisé Cette image concerne QSFP-ELR4-100GM.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20240506121633kbdj1k.jpg)
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
![Module QSFP28 100GBASE-LR4 et 112GBASE-OTU4 Double Taux 1310nm 20km DOM LC SMF Personnalisé Cette image concerne QSFP-ELR4-100GM.](https://resource.fs.com/images/202309151707436jhnji.jpg)
![Module QSFP28 100GBASE-LR4 et 112GBASE-OTU4 Double Taux 1310nm 20km DOM LC SMF Personnalisé Cette image concerne QSFP-ELR4-100GM.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240506121633kbdj1k.jpg)
![Module QSFP28 100GBASE-LR4 et 112GBASE-OTU4 Double Taux 1310nm 20km DOM LC SMF Personnalisé Cette image concerne QSFP-ELR4-100GM.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240506121633kcmmvh.jpg)
![Module QSFP28 100GBASE-LR4 et 112GBASE-OTU4 Double Taux 1310nm 20km DOM LC SMF Personnalisé Cette image concerne QSFP-ELR4-100GM.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230830112747zpphy2.jpg)
![Module QSFP28 100GBASE-LR4 et 112GBASE-OTU4 Double Taux 1310nm 20km DOM LC SMF Personnalisé Cette image concerne QSFP-ELR4-100GM.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240506121633h7reud.jpg)
![Module QSFP28 100GBASE-LR4 et 112GBASE-OTU4 Double Taux 1310nm 20km DOM LC SMF Personnalisé Cette image concerne QSFP-ELR4-100GM.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230830112747vpwsvt.jpg)
Module QSFP28 100GBASE-LR4 et 112GBASE-OTU4 Double Taux 1310nm 20km DOM LC SMF Personnalisé
#88511
#88511
1.317,60 € TTC
FS P/N: QSFP-ELR4-100GM
19 Vendus
23 Commentaires
5 Questions
Marques Compatibles :
Cisco
Numéro de Modèle :
Service d'Étiquettes :
22 en Entrepôt en Allemagne, Arrivée Prévue pour le 5 août, 2024
140 en Entrepôt International, Arrivée Prévue pour le 16 août, 2024
Voir plus sur l'Entrepôt
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec Économie Régionale FedEx
Conception de Solution
Garantie de 5 Ans
100GBASE-LR4 and 112GBASE-OTU4 QSFP28 Dual Rate Optical Transceiver Module (SMF, 1310nm, 20km, LC, DOM)
Spécifications
Numéro de Référence
QSFP-ELR4-100GM
Nom du Fournisseur
FS
Format
QSFP28
Data Rate
Dual Rate 103.1Gbps and 112Gbps
Longueur d'Onde
1310nm
Distance de Transfert Max.
20km
Connecteur
Duplex LC
Cable Type
SMF
Transmitter Type
4 x LAN WDM DML TOSA
Receiver Type
4 x PIN ROSA
DDM/DOM
Supported
Plage de Température Commerciale
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
Puissance d'Émission(100G)
-1.0~4.5dBm
Sensibilité du Récepteur(100G)
<-9.5dBm
Puissance d'Émission(112G)
0~4dBm
Sensibilité du Récepteur(112G)
<-9.0dBm
Power Consumption
≤3.5W
Extinction Ratio
>4dB
CDR (Clock and Data Recovery)
TX & RX Built-in CDR
Transmit and Dispersion Penalty
2.2dB
Packaging Technology
BOX Packaging
Protocoles
100G Ethernet, 25G Ethernet, OTN OTU4 4I1-9D1F
Certifications de Qualité
Pour obtenir plus d'informations, veuillez consulter le Centre de Conformité.
Remarque : L’installation d’un émetteur-récepteur tiers n’annule pas la garantie de votre équipement réseau. Les fabricants d’équipements de réseau ont tous des directives indiquant que la garantie sur leurs produits ne sera pas affectée.
Solutions de Connectivité
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20220808115316vp2wr4.jpg)
Caractéristiques
Testé dans des Dispositifs Hôtes pour une Interopérabilité Prouvée
Chaque unité est soumise à des tests de qualité pour vérifier sa compatibilité dans l'environnement de commutation ciblé, ce qui garantit un fonctionnement sans faille.
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20230816104046eele9u.jpg)
Personnaliser les Marques Compatibles
Testé à 100% sur des Dispositifs Hôtes
Service d'Étiquetage Personnalisé En Ligne Adapté à Vos Besoins
Étiquettes personnalisées pour une identification facile afin de faciliter la réception, le stockage et le déploiement.
Sélectionnez les Types d'Étiquettes
Étiquettes Colorées en Noir et Blanc ou Neutres
Remplissez les Détails de l'Étiquette
Logo de la Marque, P/N, S/N, Nom du Fournisseur
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
Tout (5)Application (1)CDR (1)Dual Rate (1)FEC (1)OTU4 (1)
Commentaires des Clients
Rédiger un avis
(undefined commentaires)
5
étoiles
4
étoiles
3
étoiles
2
étoiles
1
étoile
23
0
0
0
0
H***o
United States
15/11/2023
I would just like to thank you on the great service - it’s been one of the best ordering procedure with a new supplier I've hade in years!
Achat Vérifié
Utile (7)
Commentaire (0)F***t
United States
13/11/2023
It's incredibly fast and reliable, and has greatly improved the speed and efficiency of our network. I would definitely recommend this product to anyone.
Achat Vérifié
Utile (12)
Commentaire (0)A***y
France
26/05/2023
Thank you very much again for the fast and professional service we received in any case.
Achat Vérifié
Utile (2)
Commentaire (0)Voir tous les commentaires
Ressources
Votre Historique de Navigation