The SFP28 transceiver provides 25GBase-ER throughput up to 40km over single mode fiber (SMF) using a wavelength of 1310nm via an LC duplex connector. It provides 25GBASE Ethernet connectivity option for 25G Ethernet, telecom and data center. It is fully compliant with the SFP28 MSA, CPRI and eCPRI standard.
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
Générique Compatible Module SFP28 25GBASE-ER 1310nm 40km DOM LC Duplex SMF
#88019
#88019
958,80 € TTC
FS P/N: SFP-25GER-31
138 Vendus
30 Commentaires
0 Question
Transceiver Models :
10 en Entrepôt en Allemagne, Arrivée Prévue pour le 16 sept., 2024
22 en Entrepôt International, Arrivée Prévue pour le 9 sept., 2024
Voir plus sur l'Entrepôt
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec Économie Régionale FedEx
Garantie de 5 Ans
Retour sous 30 Jours
Échange sous 30 Jours
25GBASE-ER SFP28 Optical Transceiver Module for Data Center and Telecom (SMF, 1310nm, 40km, LC, DOM)
Spécifications
Numéro de Référence
SFP28-25GER-31
Nom du Fournisseur
FS
Format
SFP28
Max Data Rate
25.8Gbps
Wavelength
1310nm
Distance de Transfert Max.
40km
Connecteur
Duplex LC
Média
SMF
Type de Transmetteur
EML 1310nm
Type de Récepteur
APD
Puissance d'Émission
0~6dBm
Sensibilité du Récepteur
<-19dBm
Budget de Puissance
19dB
Surcharge du Récepteur
-5dBm
Power Consumption
≤2.2W
Rapport d'Extinction
4dB
CDR
TX et RX
FEC Function
Non Supporté
Plage de Température Commerciale
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
Protocoles
Conforme à la MSA, CPRI, eCPRI
DDM/DOM
Supporté
Garantie
5 Ans
Taille du Noyau
G.652
Technologie d'Emballage
Emballage BOX
Centre de Test
Centre de Test
Test des Modules Optiques En savoir plus
Certifications de Qualité
Pour obtenir plus d'informations, veuillez consulter le Centre de Conformité.
Remarque : L’installation d’un émetteur-récepteur tiers n’annule pas la garantie de votre équipement réseau. Les fabricants d’équipements de réseau ont tous des directives indiquant que la garantie sur leurs produits ne sera pas affectée.
Solutions de Connectivité
Caractéristiques
Connectivité 25G pour les centres de données
Doté d'une faible consommation d'énergie, d'une haute densité et d'une grande vitesse, l'émetteur-récepteur SFP28 est un moyen populaire de vous aider à passer rapidement à la transmission 25G.
Testé dans des Dispositifs Hôtes pour une Interopérabilité Prouvée
Chaque unité est soumise à des tests de qualité pour vérifier sa compatibilité dans l'environnement de commutation ciblé, ce qui garantit un fonctionnement sans faille.
Performance et qualité de pointe pour 25G
Intégré dans la puce Maxim, l'émetteur-récepteur SFP28 25G offre une grande vitesse et une faible consommation d'énergie pour les liaisons 25G. Équipé d'un emballage BOX conçu individuellement.
Maxim Chip
Transmission stable
≤2.2W
Faible consommation d'énergie
Emballage BOX
Grande étanchéité
Des tests complets augmentent la fiabilité
Qualifiés par un processus rigoureux avec des équipements de pointe pour vous garantir des optiques fiables et de haute qualité.
Optical Spectrum Test
No Packet Loss & CRC
Eye Pattern Test
Mask Margin >20%
Bit Error Rate Test
BER 1E-12
Temperature Test
0~70°C
Enable Seamless Connectivity for Your Network
Reconfiguring the transceiver to work with different brands, FS BOX offers flexibility in stock costs.
Questions & Réponses
Posez une question
Soyez le premier à poser une question.
Commentaires des Clients
Rédiger un avis
(undefined commentaires)
5
étoiles
4
étoiles
3
étoiles
2
étoiles
1
étoile
29
1
0
0
0
A***n
Ukraine
11/08/2023
I really appreciate your help and the high-quality products FS provides.
Achat Vérifié
Utile (13)
Commentaire (0)M***a
United Kingdom
10/08/2023
Good news! I got the parcel today and all is well! I’m officially operating at 25G! You’ve got some fantastic products and unbeatable customer service.
Achat Vérifié
Utile (13)
Commentaire (0)L***d
Monaco
10/08/2023
I have put the two transceivers to work, and they are working well. I am using these in a personal environment rather than professional, but I will likely be buying more in the near future.
Achat Vérifié
Utile (13)
Commentaire (0)Voir tous les commentaires
Ressources
Votre Historique de Navigation