Le module émetteur-récepteur SFP 3Gb/s CWDM est destiné aux applications de transmission vidéo à double canal jusqu'à 10km sur fibre monomode (SMF). Il est conforme aux normes SFP MSA, SFF-8472. La surveillance de diagnostic digital intégré (DDM) permet d'accéder aux paramètres de fonctionnement en temps réel.
L'émetteur-récepteur est conçu pour transmettre/recevoir des débits de données de 270Mbps à 3Gbps et prend en charge les modèles pathologiques SDI pour les débits de série SMPTE 259M, SMPTE 344M, SMPTE 292M et SMPTE 424M. Il permet au concepteur du système et à l'utilisateur final d'économiser beaucoup plus de câbles à fibres optiques. Il convient aux applications de diffusion digitale haute définition.
![Module 3Gb/s MSA CWDM SFP 1430nm 10km Émetteur-Récepteur Vidéo de Modèles Pathologiques pour SD/HD/3G-SDI (Sans Modèles Pathologiques) Cette image concerne CWDM-SFP3G-10.](https://resource.fs.com/mall/products/550x550/fs18wryrher020181201103206.jpg)
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
![Module 3Gb/s MSA CWDM SFP 1430nm 10km Émetteur-Récepteur Vidéo de Modèles Pathologiques pour SD/HD/3G-SDI (Sans Modèles Pathologiques) Cette image concerne CWDM-SFP3G-10.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/fs1855t3sotu20181201103206.jpg)
![Module 3Gb/s MSA CWDM SFP 1430nm 10km Émetteur-Récepteur Vidéo de Modèles Pathologiques pour SD/HD/3G-SDI (Sans Modèles Pathologiques) Cette image concerne CWDM-SFP3G-10.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/fs184chyjsbo20181201103206.jpg)
![Module 3Gb/s MSA CWDM SFP 1430nm 10km Émetteur-Récepteur Vidéo de Modèles Pathologiques pour SD/HD/3G-SDI (Sans Modèles Pathologiques) Cette image concerne CWDM-SFP3G-10.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230314162537ase5tl.jpg)
![Module 3Gb/s MSA CWDM SFP 1430nm 10km Émetteur-Récepteur Vidéo de Modèles Pathologiques pour SD/HD/3G-SDI (Sans Modèles Pathologiques) Cette image concerne CWDM-SFP3G-10.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/fs186103i64j20181201103207.jpg)
![Module 3Gb/s MSA CWDM SFP 1430nm 10km Émetteur-Récepteur Vidéo de Modèles Pathologiques pour SD/HD/3G-SDI (Sans Modèles Pathologiques) Cette image concerne CWDM-SFP3G-10.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230314162537rnxsh7.jpg)
![Module 3Gb/s MSA CWDM SFP 1430nm 10km Émetteur-Récepteur Vidéo de Modèles Pathologiques pour SD/HD/3G-SDI (Sans Modèles Pathologiques) Cette image concerne CWDM-SFP3G-10.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/fs18t7skwq9620181106200922.jpg)
![Module 3Gb/s MSA CWDM SFP 1430nm 10km Émetteur-Récepteur Vidéo de Modèles Pathologiques pour SD/HD/3G-SDI (Sans Modèles Pathologiques) Cette image concerne CWDM-SFP3G-10.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/fs18gqspbzn720181106200926.jpg)
Module 3Gb/s MSA CWDM SFP 1430nm 10km Émetteur-Récepteur Vidéo de Modèles Pathologiques pour SD/HD/3G-SDI (Sans Modèles Pathologiques)
#87893
#87893
106,80 € TTC
FS P/N: CWDM-SFP3G-10
10 Vendus
0 Commentaire
0 Question
14 en Entrepôt International, Arrivée Prévue pour le 9 sept., 2024
Voir plus sur l'Entrepôt
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec DHL Economy Select
Garantie de 5 Ans
Retour sous 30 Jours
Module SFP 3Gb/s CWDM MSA d'Émetteur-Récepteur Vidéo de Modèles Pathologiques pour SD/HD/3G-SDI (SMF, 1430nm, 10km, LC, DOM, Sans Défaut)
Spécifications
Numéro de Référence
CWDM-SFP3G-10
Type
Émetteur-Récepteur
Débit de Données
50Mbps vers 3Gbps
Longueur d'Onde
1430nm DFB/PIN
Distance de Transfert Maxi.
10km
Puissance d'Émission
-5~0dBm
Sensibilité du Récepteur
≤ -18dBm
Emballage
LC SFP avec DOM
Vidéo de Modèles Pathologiques
Supporté
Température
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
Alimentation Électrique
Alimentation Électrique Unique 3.3V
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
Remarque : L’installation d’un émetteur-récepteur tiers n’annule pas la garantie de votre équipement réseau. Les fabricants d’équipements de réseau ont tous des directives indiquant que la garantie sur leurs produits ne sera pas affectée.
Questions & Réponses
Posez une question
Soyez le premier à poser une question.
Commentaires des Clients
Rédiger un avis
Il n'y a aucun commentaire pour le moment, soyez le premier à commenter !
Ressources
Votre Historique de Navigation