FS Europe Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
France / € EUR
Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)

France

Cette image concerne HU-SCU-DXF-OM3.
Cette image concerne HU-SCU-DXF-OM3.
Cette image concerne HU-SCU-DXF-OM3.
Cette image concerne HU-SCU-DXF-OM3.
Cette image concerne HU-SCU-DXF-OM3.
Cette image concerne HU-SCU-DXF-OM3.
Cette image concerne HU-SCU-DXF-OM3.
Cette image concerne HU-SCU-DXF-OM3.
Cette image concerne HU-SCU-DXF-OM3.
Cette image concerne HU-SCU-DXF-OM3.

Adaptateur/Coupleur de Fibre Optique Plastique SC/UPC vers SC/UPC Duplex OM3 Multimode, sans Bride, Aqua

#87470
#87470

Manchon en Céramique de Zircone RoHS & REACH & WEEE

0,48 € TTC
FS P/N: HU-SCU-DXF-OM3
1.1K Vendus
1 Commentaire
1 Question
3104 en Entrepôt International, Arrivée Prévue pour le 9 sept., 2024
Voir plus sur l'Entrepôt
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec DHL Economy Select pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
Consultation de Produit et de Projet
Garantie de 1 An
Retour sous 30 Jours
Échange sous 30 Jours

Adaptateur à Fibre Optique Plastique SC/UPC vers SC/UPC OM3/OM4 Multimode Duplex, Perte d'Insertion de 0,2dB

L'adaptateur à fibre optique, parfois appelé coupleur, est un petit dispositif qui est conçu pour terminer ou relier les câbles à fibre optique ou les connecteurs à fibre optique entre deux lignes à fibre optique.

En liant deux connecteurs précisément, les adaptateurs à fibre optique permettent de transmettre les sources lumineuses au maximum et de réduire la perte autant que possible. Dans le même temps, les adaptateurs à fibre optique disposent d'une faible perte d'insertion, d'une bonne interchangeabilité et d'une reproductibilité. FS.COM fournit une large gamme de manchons d'accouplement et d'adaptateurs hybrides, y compris l'adaptateur à fibre optique hybride spécial mâle vers femelle.

Spécifications
Type de Connecteur
SC-SC
Nombre de Fibres
Duplex
Type de Polissage
UPC
Mode Fibre
OM3 50/125μm
Perte d'Insertion
≤0.2dB
Durabilité
1000 fois
Type de Montage
Bride Réduite
Matériau du Manchon d'Alignement
Céramique
Couleur
Aqua
Taux d'Inflammabilité
UL 94V-0
Quantité de Paquet
1 Pc
RoHS État de Conformité
Comforme
Certifications de Qualité
Pour obtenir plus d'informations, veuillez consulter le Centre de Conformité.
Caractéristiques
Adaptateur à Fibre Optique

Faible perte d'insertion et bonne durabilité

Bonne répétabilité et variabilité

Excellente stabilité de la température

Bonne Protection avec Capuchon Anti-poussière

L'adaptateur pour fibre optique est équipé d'un capuchon anti-poussière pour le protéger de la poussière et le garder propre.

Connecter Simplement Deux Câbles à Fibre Optique

Permettre à deux appareils de se communiquer à distance via une connexion directe avec la ligne de fibre optique.

Manchon en Céramique de Haute Précision

Le manchon interne en céramique est de haute précision pour assurer une connexion maximale entre les jarretières optiques.

Adaptateurs Qui Comblent l'Écart entre les Connecteurs à Fibre Optique

Largement appliqués dans le système de communication de fibre optique, le réseau de télévision de câble, LAN et WAN, le réseau d'accès à fibre optique et la transmission vidéo.

Questions & Réponses
Posez une question
Tout (1)Single Mode/Multimode (1)
Commentaires des Clients
Rédiger un avis
(undefined commentaires)
5.0
5 étoiles
4 étoiles
3 étoiles
2 étoiles
1 étoile
1
0
0
0
0

B***n

United States

08/02/2020
5.0
I'm looking for large numbers of SC fiber adapters for our new project urgently. The account manager help me check the stock and shipment time quickly, and confirm the product type and quantity that I need again. Very thanks for her considerate and timely service, the adapters arrive on time with no problem.
Achat Vérifié
Utile (15)
Commentaire (0)
Voir tous les commentaires
Votre Historique de Navigation