FS Europe Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
France / € EUR
Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)

France

Cette image concerne DWDM-SFP25G-10.
Cette image concerne DWDM-SFP25G-10.
Cette image concerne DWDM-SFP25G-10.
Cette image concerne DWDM-SFP25G-10.
Cette image concerne DWDM-SFP25G-10.
Cette image concerne DWDM-SFP25G-10.
Cette image concerne DWDM-SFP25G-10.
Cette image concerne DWDM-SFP25G-10.
Cette image concerne DWDM-SFP25G-10.
Cette image concerne DWDM-SFP25G-10.

HW C61 DWDM-SFP25G-1528-77 Compatible Module SFP28 25G DWDM 100GHz 1528,77nm 10km DOM LC Duplex SMF

#87410
#87410

Macom EML BOX ≤2W ITU LC Duplex

934,80 € TTC
FS P/N: DWDM-SFP25G-10
100 Vendus
4 Commentaires
8 Questions
Précommande, Expédié avant 12 août, 2024
Voir plus sur l'Entrepôt
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec Économie Régionale FedEx
Consultation de Produit et de Projet
Garantie de 5 Ans
Retour sous 30 Jours
Échange sous 30 Jours

HW DWDM-SFP25G-1528-77 Compatible Module SFP28 25G DWDM 100GHz pour Centre de Données et Télécom (SMF, 1528.77nm, 10km, LC, DOM)

Le HW DWDM-SFP25G-1528-77 Compatible Module SFP28 fournit un débit de 25GBase-DWDM jusqu'à 10km sur la fibre monomode (SMF) en utilisant une longueur d'onde de 1528.77nm via un connecteur LC duplex. Il offre une option de connectivité d'Ethernet 25GBASE pour l'Ethernet 25G, le télécom et le centre de données. Il est entièrement conforme aux normes SFP28 MSA, CPRI et eCPRI.

Spécifications
HW Compatible
DWDM-SFP25G-1528-77
Nom du Fournisseur
FS
Format
SFP28
Débit de Données Maxi
25.78Gbps
Longueur d'Onde
1528.77nm
Distance de Transfert Maxi
10km
Connecteur
LC duplex
Média
SMF
Type de Transmetteur
EML DWDM
Type de Récepteur
PIN
DDM/DOM
Supporté
Plage de Température Commerciale
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
Puissance d'Émission
-2 ~ 6dBm
Sensibilité du Récepteur
< -12dBm
Consommation d'Énergie
2W
Rapport d'Extinction
4dB
Format de Modulation
NRZ
CDR
TX et RX
Pénalité de Transmission et de Dispersion
3.5dB
Budget de Puissance
10dB
Technologie de Montage
BOX
Fonction FEC
Non Supporté
Protocoles
MSA Compatible, CPRI, eCPRI
Application
25GBASE Ethernet, Centre de Données, Télécom

Centre de Test

Consultez notre programme de test pour obtenir des émetteurs-récepteurs optiques fiables et performants.

Centre de Test

Test des Modules Optiques En savoir plus
Certifications de Qualité
Pour obtenir plus d'informations, veuillez consulter le Centre de Conformité.
Remarque : L’installation d’un émetteur-récepteur tiers n’annule pas la garantie de votre équipement réseau. Les fabricants d’équipements de réseau ont tous des directives indiquant que la garantie sur leurs produits ne sera pas affectée.
Caractéristiques
Connectivité 25G pour les Centres de Données
Doté d'une faible consommation, haute densité et grande vitesse, l'émetteur-récepteur SFP28 constitue un moyen populaire de vous aider à passer rapidement à la transmission 25G.
Certifié dans des Appareils Hôtes pour Garantir l'Interopérabilité
Chaque module est soumis à des tests de qualité pour vérifier sa compatibilité et la connectivité des liaisons 25G multiplexés pour l'Interconnexion des Centres de Données.
Des Tests Complets Augmentent la Fiabilité
Certifié via un processus rigoureux avec des équipements de pointe pour garantir la qualité et la fiabilité des produits.
Test du Spectre Optique
Aucune Perte de Paquets et CRC
Test du Motif Oculaire
Marge du Masque > 20%
Test du Taux d'Erreur Binaire
BER 1E-12
Test de Température
0~70°C
Questions & Réponses
Posez une question
Tout (8)Parameter (2)Work with DWDM Mux (2)Protocols (1)Transmission Distance (1)
Commentaires des Clients
Rédiger un avis
(undefined commentaires)
5.0
5 étoiles
4 étoiles
3 étoiles
2 étoiles
1 étoile
4
0
0
0
0

W***r

United Kingdom

19/07/2020
5.0
My overall feeling about these transceivers was pretty good. I had been using these modules for nearly two months, and everything was fine. Initially, I wasn’t quite sure whether the modules could be used on my Cisco switch. So I told my AM the detailed type of my switch. She helped me find the suitable modules together with the technical team. Both of them were very patient and warmhearted. No matter what kinds of questions I asked, they always replied with details promptly. The packaging was super nice with no damages. And there was no difference with the picture shown on the website. These transceivers worked well with my switch. The signal transmission was stable and there was no signal loss or module failure. Five stars!
Achat Vérifié
Utile (14)
Commentaire (0)

J***a

Singapore

22/06/2020
5.0
Bought a couple of transceivers for 25G direct connection between our Cisco switches. I was still a little worried about the compatibility with our switches. The FS technical team did the compatibility testing and issued a report for us. Really appreciated this. BTW, there were no compatibility problems so far, and no packet errors or interface issues. Thanks a lot.
Achat Vérifié
Utile (13)
Commentaire (0)

P***n

United States

03/03/2020
5.0
Planned to buy 10 #87023, but we ordered the wrong number “9”. Luckily, the sales confirmed the order with us before shipping, so we had the chance to make it right.
Achat Vérifié
Utile (13)
Commentaire (0)
Voir tous les commentaires
Ressources
Votre Historique de Navigation