Le HW DWDM-SFP25G-1558-98 Compatible Module SFP28 fournit un débit de 25GBase-DWDM jusqu'à 10km sur la fibre monomode (SMF) en utilisant une longueur d'onde de 1558.98nm via un connecteur LC duplex. Il offre une option de connectivité d'Ethernet 25GBASE pour l'Ethernet 25G, le télécom et le centre de données. Il est entièrement conforme aux normes SFP28 MSA, CPRI et eCPRI.
![HW C23 DWDM-SFP25G-1558-98 Compatible Module SFP28 25G DWDM 100GHz 1558,98nm 10km DOM LC Duplex SMF Cette image concerne DWDM-SFP25G-10.](https://resource.fs.com/mall/products/550x550/87366.main.jpg)
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
![HW C23 DWDM-SFP25G-1558-98 Compatible Module SFP28 25G DWDM 100GHz 1558,98nm 10km DOM LC Duplex SMF Cette image concerne DWDM-SFP25G-10.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/87366.main.jpg)
![HW C23 DWDM-SFP25G-1558-98 Compatible Module SFP28 25G DWDM 100GHz 1558,98nm 10km DOM LC Duplex SMF Cette image concerne DWDM-SFP25G-10.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/87366.B.jpg)
![HW C23 DWDM-SFP25G-1558-98 Compatible Module SFP28 25G DWDM 100GHz 1558,98nm 10km DOM LC Duplex SMF Cette image concerne DWDM-SFP25G-10.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/87366.C.jpg)
![HW C23 DWDM-SFP25G-1558-98 Compatible Module SFP28 25G DWDM 100GHz 1558,98nm 10km DOM LC Duplex SMF Cette image concerne DWDM-SFP25G-10.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/87366.D.jpg)
![HW C23 DWDM-SFP25G-1558-98 Compatible Module SFP28 25G DWDM 100GHz 1558,98nm 10km DOM LC Duplex SMF Cette image concerne DWDM-SFP25G-10.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/87366.E.jpg)
HW C23 DWDM-SFP25G-1558-98 Compatible Module SFP28 25G DWDM 100GHz 1558,98nm 10km DOM LC Duplex SMF
#87366
#87366
934,80 € TTC
FS P/N: DWDM-SFP25G-10
97 Vendus
4 Commentaires
8 Questions
Longueur d'Onde :
Précommande, Expédié avant 5 août, 2024
Voir plus sur l'Entrepôt
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec Économie Régionale FedEx
Garantie de 5 Ans
Retour sous 30 Jours
Échange sous 30 Jours
HW DWDM-SFP25G-1558-98 Compatible Module SFP28 25G DWDM 100GHz pour Centre de Données et Télécom (SMF, 1558.98nm, 10km, LC, DOM)
Spécifications
HW Compatible
DWDM-SFP25G-1558-98
Nom du Fournisseur
FS
Format
SFP28
Débit de Données Maxi
25.78Gbps
Longueur d'Onde
1558.98nm
Distance de Transfert Maxi
10km
Connecteur
LC duplex
Média
SMF
Type de Transmetteur
EML DWDM
Type de Récepteur
PIN
DDM/DOM
Supporté
Plage de Température Commerciale
0 ~
70°C (32 ~ 158°F)
Puissance d'Émission
-2 ~ 6dBm
Sensibilité du Récepteur
< -12dBm
Consommation d'Énergie
2W
Rapport d'Extinction
4dB
Format de Modulation
NRZ
CDR
TX et RX
Pénalité de Transmission et de Dispersion
3.5dB
Budget de Puissance
10dB
Technologie de Montage
BOX
Fonction FEC
Non Supporté
Protocoles
MSA Compatible, CPRI, eCPRI
Application
25GBASE Ethernet, Centre de Données, Télécom
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
Remarque : L’installation d’un émetteur-récepteur tiers n’annule pas la garantie de votre équipement réseau. Les fabricants d’équipements de réseau ont tous des directives indiquant que la garantie sur leurs produits ne sera pas affectée.
Solutions de Connectivité
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20230131150313rbmktm.jpg)
Caractéristiques
Connectivité 25G pour les Centres de Données
Doté d'une faible consommation, haute densité et grande vitesse, l'émetteur-récepteur SFP28 constitue un moyen populaire de vous aider à passer rapidement à la transmission 25G.
Certifié dans des Appareils Hôtes pour Garantir l'Interopérabilité
Chaque module est soumis à des tests de qualité pour vérifier sa compatibilité et la connectivité des liaisons 25G multiplexés pour l'Interconnexion des Centres de Données.
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20211201/163835389561a74be713f5f2.86030692.jpeg.webp)
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
Tout (8)Parameter (2)Work with DWDM Mux (2)Protocols (1)Transmission Distance (1)
Commentaires des Clients
Rédiger un avis
(undefined commentaires)
5
étoiles
4
étoiles
3
étoiles
2
étoiles
1
étoile
4
0
0
0
0
W***r
United Kingdom
19/07/2020
My overall feeling about these transceivers was pretty good. I had been using these modules for nearly two months, and everything was fine. Initially, I wasn’t quite sure whether the modules could be used on my Cisco switch. So I told my AM the detailed type of my switch. She helped me find the suitable modules together with the technical team. Both of them were very patient and warmhearted. No matter what kinds of questions I asked, they always replied with details promptly. The packaging was super nice with no damages. And there was no difference with the picture shown on the website. These transceivers worked well with my switch. The signal transmission was stable and there was no signal loss or module failure. Five stars!
Achat Vérifié
Utile (14)
Commentaire (0)J***a
Singapore
22/06/2020
Bought a couple of transceivers for 25G direct connection between our Cisco switches. I was still a little worried about the compatibility with our switches. The FS technical team did the compatibility testing and issued a report for us. Really appreciated this. BTW, there were no compatibility problems so far, and no packet errors or interface issues. Thanks a lot.
Achat Vérifié
Utile (13)
Commentaire (0)P***n
United States
03/03/2020
Planned to buy 10 #87023, but we ordered the wrong number “9”. Luckily, the sales confirmed the order with us before shipping, so we had the chance to make it right.
Achat Vérifié
Utile (13)
Commentaire (0)Voir tous les commentaires
Ressources
Votre Historique de Navigation