This SFP28 transceiver provides 25GBase-BX throughput up to 10km over single mode fiber (SMF) using a wavelength of 1330nm-TX/1270nm-RX via an LC simplex connector. This bidirectional unit must be used with another transceiver or network appliance of complimenting wavelengths. It provides 25GBASE Ethernet connectivity option for 25G Ethernet, telecom and data center. It is fully compliant with the SFP28 MSA, CPRI and eCPRI standard.
![Module SFP28 25GBASE-BX 1330nm-TX/1270nm-RX 10km DOM LC Simplex SMF Personnalisé Cette image concerne SFP28-25G-BX.](https://resource.fs.com/mall/products/550x550/85137.main.jpg)
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
![Module SFP28 25GBASE-BX 1330nm-TX/1270nm-RX 10km DOM LC Simplex SMF Personnalisé Cette image concerne SFP28-25G-BX.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/85137.main.jpg)
![Module SFP28 25GBASE-BX 1330nm-TX/1270nm-RX 10km DOM LC Simplex SMF Personnalisé Cette image concerne SFP28-25G-BX.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/85137.B.jpg)
![Module SFP28 25GBASE-BX 1330nm-TX/1270nm-RX 10km DOM LC Simplex SMF Personnalisé Cette image concerne SFP28-25G-BX.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/85137.C.jpg)
![Module SFP28 25GBASE-BX 1330nm-TX/1270nm-RX 10km DOM LC Simplex SMF Personnalisé Cette image concerne SFP28-25G-BX.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/85137.D.jpg)
![Module SFP28 25GBASE-BX 1330nm-TX/1270nm-RX 10km DOM LC Simplex SMF Personnalisé Cette image concerne SFP28-25G-BX.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/85137.E.jpg)
![Module SFP28 25GBASE-BX 1330nm-TX/1270nm-RX 10km DOM LC Simplex SMF Personnalisé Cette image concerne SFP28-25G-BX.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/85137.F.jpg)
Module SFP28 25GBASE-BX 1330nm-TX/1270nm-RX 10km DOM LC Simplex SMF Personnalisé
#85137
#85137
106,80 € TTC
FS P/N: SFP28-25G-BX
417 Vendus
2 Commentaires
1 Question
Marques Compatibles :
Cisco
Numéro de Modèle :
Service d'Étiquettes :
46 en Entrepôt en Allemagne, Arrivée Prévue pour le 17 sept., 2024
120 en Transit, Recevez-le avant 9 sept., 2024
Voir plus sur l'Entrepôt
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec DHL Economy Select
Conception de Solution
Garantie de 5 Ans
25GBASE SFP28 Optical Transceiver Module for Data Center and Telecom (SMF, 1330nm-TX/1270nm-RX, 10km, LC, DOM)
Spécifications
Numéro de Référence
SFP28-25G-BX
Nom du Fournisseur
FS
Format
SFP28
Max Data Rate
25.78Gbps
Longueur d'Onde
1330nm-TX/1270nm-RX
Distance de Transfert Max.
10km
Connecteur
Simplex LC
Média
SMF
Transmitter Type
DFB BiDi
Receiver Type
PIN
Puissance d'Émission
-2~4dBm
Sensibilité du Récepteur
<-13dBm
Powerbudget
11dB
Receiver Overload
2dBm
Power Consumption
1W
Extinction Ratio
3.5dB
CDR
TX and RX
FEC Function
Not Supported
Plage de Température Commerciale
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
Protocoles
MSA Compliant, CPRI, eCPRI
Certifications de Qualité
Pour obtenir plus d'informations, veuillez consulter le Centre de Conformité.
Remarque : L’installation d’un émetteur-récepteur tiers n’annule pas la garantie de votre équipement réseau. Les fabricants d’équipements de réseau ont tous des directives indiquant que la garantie sur leurs produits ne sera pas affectée.
Solutions de Connectivité
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20211122/1637570946619b5982399a07.51143725.jpeg.webp)
Caractéristiques
Personnalisation des émetteurs-récepteurs pour une compatibilité totale
Configuration à l'aide de la FS BOX ou de la Coding Board et tests dans l'environnement de commutation ciblé pour une interopérabilité de haute performance.
Marques Compatibles Personnalisées
Testé à 100 % sur des Dispositifs Hôtes
Service d'Étiquetage Personnalisé En Ligne Adapté à Vos Besoins
Étiquettes personnalisées pour une identification facile afin de faciliter la réception, le stockage et le déploiement.
Sélectionnez les Types d'Étiquettes
Étiquettes Colorées en Noir et Blanc ou Neutres
Remplissez les Détails de l'Étiquette
Logo de la Marque, P/N, S/N, Nom du Fournisseur
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
0 ~ 70°C
Produits Personnalisés Adaptés à Vos Besoins
Diverses Options Personnalisées
Choisissez les options appropriées en fonction de vos applications.
Contrôle de Qualité Rigoureux
Assurez des produits de haute qualité avec des équipements de test avancés.
Support Technique
Obtenez le support d'une équipe d'ingénieurs professionnels.
Questions & Réponses
Posez une question
Tout (1)Intel Series (1)
Commentaires des Clients
Rédiger un avis
(undefined commentaires)
5
étoiles
4
étoiles
3
étoiles
2
étoiles
1
étoile
2
0
0
0
0
A***n
Canada
30/07/2019
The transceiver came in good condition. It worked as expected, no issues, truly a quality product. If I need more, I will definitely come back.
Achat Vérifié
Utile (0)
Commentaire (0)A***a
United States
25/07/2019
I purchased this module from FS, which is very helpful for my 5G application needs. Quality of your products & your support is very good.
Achat Vérifié
Utile (0)
Commentaire (0)Voir tous les commentaires
Ressources
Votre Historique de Navigation