Arista Networks SFP-25G-BD compatible SFP28 L'émetteur-récepteur fournit un débit de 25GBase-BX jusqu'à 10 km sur fibre monomode (SMF) en utilisant une longueur d'onde de 1330 nm-TX/1270 nm-RX via un connecteur LC simplex. L'unité bidirectionnelle doit être utilisée avec un autre émetteur-récepteur ou appareil réseau de longueurs d'onde complémentaires. Il offre une option de connectivité Ethernet 25GBASE pour Ethernet 25G, télécommunications et centres de données. Il est entièrement conforme aux normes SFP28 MSA, CPRI et eCPRI.
![Arista Networks SFP-25G-BD Compatible Module SFP28 25GBASE-BX10-D 1330nm-TX/1270nm-RX 10km DOM LC Simplex SMF Cette image concerne SFP28-25G-BX.](https://resource.fs.com/mall/products/550x550/85121.main.jpg)
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
![Arista Networks SFP-25G-BD Compatible Module SFP28 25GBASE-BX10-D 1330nm-TX/1270nm-RX 10km DOM LC Simplex SMF Cette image concerne SFP28-25G-BX.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/85121.main.jpg)
![Arista Networks SFP-25G-BD Compatible Module SFP28 25GBASE-BX10-D 1330nm-TX/1270nm-RX 10km DOM LC Simplex SMF Cette image concerne SFP28-25G-BX.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/85121.B.jpg)
![Arista Networks SFP-25G-BD Compatible Module SFP28 25GBASE-BX10-D 1330nm-TX/1270nm-RX 10km DOM LC Simplex SMF Cette image concerne SFP28-25G-BX.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/85121.C.jpg)
![Arista Networks SFP-25G-BD Compatible Module SFP28 25GBASE-BX10-D 1330nm-TX/1270nm-RX 10km DOM LC Simplex SMF Cette image concerne SFP28-25G-BX.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/85121.D.jpg)
![Arista Networks SFP-25G-BD Compatible Module SFP28 25GBASE-BX10-D 1330nm-TX/1270nm-RX 10km DOM LC Simplex SMF Cette image concerne SFP28-25G-BX.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/85121.E.jpg)
![Arista Networks SFP-25G-BD Compatible Module SFP28 25GBASE-BX10-D 1330nm-TX/1270nm-RX 10km DOM LC Simplex SMF Cette image concerne SFP28-25G-BX.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/85121.F.jpg)
Arista Networks SFP-25G-BD Compatible Module SFP28 25GBASE-BX10-D 1330nm-TX/1270nm-RX 10km DOM LC Simplex SMF
#85121
#85121
106,80 € TTC
FS P/N: SFP28-25G-BX
101 Vendus
24 Commentaires
7 Questions
Transceiver Models :
46 en Entrepôt en Allemagne, Arrivée Prévue pour le 16 sept., 2024
Voir plus sur l'Entrepôt
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec DHL Economy Select
Garantie de 5 Ans
Retour sous 30 Jours
Échange sous 30 Jours
Arista Networks SFP-25G-BD Compatible 25GBASE-BX10-D SFP28 Module pour centre de données et Telecom (SMF, 1330nm-TX/1270nm-RX, 10km, LC, DOM)
Specifications
Arista Networks Compatible
SFP-25G-BD
Vendor Name
FS
Form Factor
SFP28
Max Data Rate
25.78Gbps
Wavelength
1330nm-TX/1270nm-RX
Max Cable Distance
10km
Connector
Simplex LC
Media
SMF
Transmitter Type
DFB BiDi
Receiver Type
PIN
TX Power
-2~4dBm
Receiver Sensitivity
<-13dBm
Powerbudget
11dB
Receiver Overload
2dBm
Power Consumption
≤1W
Extinction Ratio
3.5dB
CDR
TX and RX
FEC Function
Not Supported
Commercial Temperature Range
0 to 70°C (32 to 158°F)
Protocols
MSA Compliant, CPRI, eCPRI
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
Remarque : L’installation d’un émetteur-récepteur tiers n’annule pas la garantie de votre équipement réseau. Les fabricants d’équipements de réseau ont tous des directives indiquant que la garantie sur leurs produits ne sera pas affectée.
Caractéristiques
Connectivité 25G pour les Centres de Données
Grâce à sa faible consommation, haute densité et grande vitesse, l'émetteur-récepteur SFP28 offre une solution efficace pour faciliter une transition rapide vers la transmission 25G.
Testé dans des Dispositifs Hôtes pour une Interopérabilité Prouvée
Chaque unité est soumise à des tests de qualité pour vérifier sa compatibilité avec l'environnement de commutation ciblé, ce qui garantit un fonctionnement sans faille.
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20230706102610t08oka.jpeg)
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
0 ~ 70°C
Questions & Réponses
Posez une question
Tout (7)Matching Cables (2)CDR (1)Dell Series (1)FS Box (1)Link Upgrade (1)Parameter (1)
Commentaires des Clients
Rédiger un avis
(undefined commentaires)
5
étoiles
4
étoiles
3
étoiles
2
étoiles
1
étoile
24
0
0
0
0
E***n
Iceland
26/01/2024
fast shipping everything top notch
Achat Vérifié
Utile (0)
Commentaire (0)J***s
Canada
24/05/2023
The modules arrived fast, and they work after we spoke with support to get the right ones.
So far, we are extremely happy with FS!
So far, we are extremely happy with FS!
Achat Vérifié
Utile (4)
Commentaire (0)S***l
United States
13/01/2023
Hello, they worked well. We just ordered another 83 of them. Thank you
Achat Vérifié
Utile (4)
Commentaire (0)Voir tous les commentaires
Ressources
Votre Historique de Navigation