Le module QSFP+ est conçu pour être utilisé avec un débit d'Ethernet 40GBASE jusqu'à 150m sur OM3 la fibre multimode (MMF) et 2km sur la fibre monomode (SMF) en utilisant une longueur d'onde de 1310nm via des connecteurs LC duplex. Il est entièrement conforme aux normes QSFP+ MSA et IEEE 802.3ba 40GBASE-LM4. L'interface 12C permet aussi les fonctions de diagnostiques digitaux, comme spécifié par QSFP+ MSA, qui donnent accès aux paramètres d'opération en temps réel. Avec ces caractéristiques, cet émetteur-récepteur facile à installer et remplaçable à chaud peut être utilisé dans diverses applications, telles que les centres de données, les réseaux de calcul à haute performance, les applications des couches centrales et de distribution des entreprises.
![Mikrotik Q+31DLC2D Compatible 40GBASE-LX4 QSFP+ 1310nm 2km DOM Duplex LC SMF/MMF Optical Transceiver Module Cette image concerne QSFP-LX4-40G.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20220809093741agw474.jpg)
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
![Mikrotik Q+31DLC2D Compatible 40GBASE-LX4 QSFP+ 1310nm 2km DOM Duplex LC SMF/MMF Optical Transceiver Module Cette image concerne QSFP-LX4-40G.](https://resource.fs.com/images/nPCnlYpcmJgQIIv8.jpg)
![Mikrotik Q+31DLC2D Compatible 40GBASE-LX4 QSFP+ 1310nm 2km DOM Duplex LC SMF/MMF Optical Transceiver Module Cette image concerne QSFP-LX4-40G.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20220809093741agw474.jpg)
![Mikrotik Q+31DLC2D Compatible 40GBASE-LX4 QSFP+ 1310nm 2km DOM Duplex LC SMF/MMF Optical Transceiver Module Cette image concerne QSFP-LX4-40G.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20220809093745q5grtv.jpg)
![Mikrotik Q+31DLC2D Compatible 40GBASE-LX4 QSFP+ 1310nm 2km DOM Duplex LC SMF/MMF Optical Transceiver Module Cette image concerne QSFP-LX4-40G.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202208090937481rjx1n.jpg)
![Mikrotik Q+31DLC2D Compatible 40GBASE-LX4 QSFP+ 1310nm 2km DOM Duplex LC SMF/MMF Optical Transceiver Module Cette image concerne QSFP-LX4-40G.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20220809093751aqg7kc.jpg)
![Mikrotik Q+31DLC2D Compatible 40GBASE-LX4 QSFP+ 1310nm 2km DOM Duplex LC SMF/MMF Optical Transceiver Module Cette image concerne QSFP-LX4-40G.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20220809093754inmsqx.jpg)
![Mikrotik Q+31DLC2D Compatible 40GBASE-LX4 QSFP+ 1310nm 2km DOM Duplex LC SMF/MMF Optical Transceiver Module Cette image concerne QSFP-LX4-40G.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20220809093758wwwxjv.jpg)
Mikrotik Q+31DLC2D Compatible 40GBASE-LX4 QSFP+ 1310nm 2km DOM Duplex LC SMF/MMF Optical Transceiver Module
Mikrotik Q+31DLC2D Compatible Module QSFP+ 40GBASE-LX4 (SMF/MMF, 1310nm, 150m/2km, LC, DOM)
Avantages Principaux
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20210225155314_620.png)
Faible consommation d'énergie < 3,5W, économie d'énergie
Matériau en acier inoxydable, résistant à la corrosion et au brouillard salin
DDM pour la surveillance en temps réel de la tension d'alimentation, de la température, du courant de polarisation et de la puissance TX et RX
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20210225155314_892.png)
Entièrement compatible avec les principaux fournisseurs d'équipements de réseau du monde entier.
Interconnexion à Haut Débit entre switchs, routeurs, serveurs, etc.
Convient aux grands centres de données, campus, réseaux métropolitains et autres environnements réseau
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20210225155314_790.png)
Classe 1 de sécurité laser compatible
EMC de Classe B, Anti-Décharge Électrostatique IEC 61000-4-2 et Résistant aux Radiations IEC61000-4-3
Compatible avec 40G Ethernet, QSFP+ MSA
Centre de Test
Centre de Test
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20220902172543_802.jpg)
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/202306271228299x587f.jpeg)
T***e
Colombia
G***e
United States
K***r
Canada