Le HW CWDM-SFP25G-1290-10 Compatible Module SFP28 fournit un débit de 25GBase-CWDM jusqu'à 10km sur la fibre monomode (SMF) en utilisant une longueur d'onde de 1290nm via un connecteur LC duplex. Il offre une option de connectivité d'Ethernet 25GBASE pour l'Ethernet 25G, le télécom et le centre de données. Il est entièrement conforme aux normes SFP28 MSA, CPRI et eCPRI.
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
HW CWDM-SFP25G-1290-10 Compatible Module SFP28 25G CWDM 1290nm 10km DOM LC Duplex SMF
#84285
#84285
94,80 € TTC
FS P/N: CWDM-SFP25G-10SP
7 Vendus
30 Commentaires
5 Questions
Longueur d'Onde :
4 en Entrepôt International, Arrivée Prévue pour le 15 oct., 2024
Voir plus sur l'Entrepôt
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec DHL Economy Select
Garantie de 5 Ans
Retour sous 30 Jours
Échange sous 30 Jours
HW CWDM-SFP25G-1290-10 Compatible Module SFP28 25G CWDM DOM pour Centre de Données et Télécom (SMF, 1290nm, 10km, LC, DOM)
Spécifications
HW Compatible
CWDM-SFP25G-1290-10
Nom du Fournisseur
FS
Format
SFP28
Débit de Données Maxi
25.8Gbps
Longueur d'Onde
1290nm
Distance de Transfert Maxi
10km
Connecteur
LC duplex
Média
SMF
Type de Transmetteur
DFB CWDM
Type de Récepteur
PIN
DDM/DOM
Supporté
Plage de Température Commerciale
0 ~
70°C (32 ~ 158°F)
Puissance d'Émission
0 ~ 6dBm
Sensibilité du Récepteur
< -14dBm
Consommation d'Énergie
1.3W
Rapport d'Extinction
3.5dB
Format de Modulation
NRZ
CDR
TX et RX
Pénalité de Transmission et de Dispersion
1dB
Budget de Puissance
14dB
Technologie de Montage
TO-CAN
Fonction FEC
Non Supporté
Protocoles
MSA Compatible, CPRI, eCPRI
Application
25GBASE Ethernet, Centre de Données, Télécom
Centre de Test
Centre de Test
Test des Modules Optiques En savoir plus
Certifications de Qualité
Pour obtenir plus d'informations, veuillez consulter le Centre de Conformité.
Remarque : L’installation d’un émetteur-récepteur tiers n’annule pas la garantie de votre équipement réseau. Les fabricants d’équipements de réseau ont tous des directives indiquant que la garantie sur leurs produits ne sera pas affectée.
Caractéristiques
Connectivité 25G pour les Centres de Données
Doté d'une faible consommation, haute densité et grande vitesse, l'émetteur-récepteur SFP28 constitue un moyen populaire de vous aider à passer rapidement à la transmission 25G.
Certifié dans des Appareils Hôtes pour Garantir l'Interopérabilité
Chaque module est soumis à des tests de qualité pour vérifier sa compatibilité et la connectivité des liaisons 25G multiplexés pour l'Interconnexion des Centres de Données.
Des Tests Complets Augmentent la Fiabilité
Certifié via un processus rigoureux avec des équipements de pointe pour garantir la qualité et la fiabilité des produits.
Test du Spectre Optique
Aucune Perte de Paquets et CRC
Test du Motif Oculaire
Marge du Masque > 20%
Test du Taux d'Erreur Binaire
BER 1E-12
Test de Température
0~70°C
Questions & Réponses
Posez une question
Tout (5)CDR (1)Compatibility (1)Matching Cables (1)Mellanox Series (1)Product Comparison (1)
Commentaires des Clients
Rédiger un avis
(undefined commentaires)
5
étoiles
4
étoiles
3
étoiles
2
étoiles
1
étoile
30
0
0
0
0
B***e
United States
09/10/2023
I'm pleased to inform you that I received the delivery yesterday. The WDM modules are of high quality and were very well packed. Your arrangement is greatly appreciated. Thank you once again for your excellent service.
Achat Vérifié
Utile (13)
Commentaire (0)B***e
United States
09/10/2023
I'm pleased to inform you that I received the delivery yesterday. The WDM modules are of high quality and were very well packed. Your arrangement is greatly appreciated. Thank you once again for your excellent service.
Achat Vérifié
Utile (13)
Commentaire (0)B***e
United States
09/10/2023
I'm pleased to inform you that I received the delivery yesterday. The WDM modules are of high quality and were very well packed. Your arrangement is greatly appreciated. Thank you once again for your excellent service.
Achat Vérifié
Utile (13)
Commentaire (0)Voir tous les commentaires
Ressources
Votre Historique de Navigation